Systèmes de refroidissement liquide

Les systèmes de refroidissement des serveurs refroidis par liquide et des centres de données en nuage, les refroidisseurs industriels et les systèmes de refroidissement par imagerie médicale, tels que les refroidisseurs IRM et les systèmes liquides modulaires à ultrasons ou à rayons X, tirent parti de notre héritage de plus de 20 ans en matière de systèmes de refroidissement liquide pour des systèmes thermiques fiables et sans fuite qui vous aident à atteindre les niveaux de performance et de densité de puissance de nouvelle génération.

Points forts de la technologie de refroidissement liquide Boyd

ROL1100 48U32 and 10U

Des CDU de performance de niveau supérieur refroidissent de manière fiable les centres de données et l’intelligence artificielle. Soutenu par notre capacité de fabrication redondante et fiable à l’échelle mondiale, qui peut s’adapter à des calendriers exigeants. Configurations en rack, en rangée, liquide à liquide et liquide à air.

Refroidissement liquide en rack

Combinez des plaques froides durables à refroidissement liquide direct avec des raccords et des tubes pour simplifier le refroidissement des serveurs, des processeurs, des GPU et des applications réseau d’IA. Bénéficiez des décennies d’expertise de Boyd en matière de fabrication, de sa capacité mondiale évolutive et de ses conceptions fiables qui maximisent l’efficacité du service.

highly durable liquid cold plates

Apportez des performances de refroidissement exceptionnelles directement à la source de chaleur avec les plaques froides liquides très durables de Boyd. Les plaques froides Boyd sont conçues et fabriquées dans un souci de grande fiabilité grâce à une production redondante sur trois continents.

 

Solutions de gestion thermique et d’ingénierie des centres de données

(Voir la transcription)

Comment refroidir un centre de données avec un système de refroidissement liquide en rack

(Voir la transcription)

Solutions d’entreprise 3D

Solutions d’entreprise

Découvrez l’étendue du portefeuille de solutions de Boyd pour les centres de données, l’informatique hyperscale et d’autres solutions basées sur des racks dans notre outil interactif 3D.

Solutions de refroidissement liquide : des systèmes et des composants innovants et performants

Les appareils électroniques sont de plus en plus puissants et la société est de plus en plus connectée, avec des améliorations continues de la latence qui favorisent l’adoption des fonctionnalités de calcul et des appareils intelligents dans des applications nouvelles et différentes. Les systèmes de refroidissement liquide sont maintenant répandus dans la plupart des industries de performance avancées comme la méthode la plus compacte, durable et efficace pour refroidir les charges thermiques à haute densité afin de permettre cette augmentation continue de la densité de puissance. Ces systèmes exploitent la capacité thermique plus élevée du liquide, qui absorbe et transporte la chaleur à un taux élevé très efficacement par rapport au refroidissement par air ou à la conduction solide. Les systèmes de refroidissement avancés transfèrent et dissipent la chaleur extrême à un rythme élevé, ce qui permet d’obtenir des performances de calcul élevées et des niveaux de densité de puissance qui ne peuvent pas être résolus par les systèmes traditionnels refroidis par air.

Vous avez une question?

Haute fiabilité pour des performances de pointe avec la durabilité à l’esprit

Le refroidissement liquide haute fiabilité de Boyd est appliqué au niveau du système, du boîtier, de l’appareil et des composants avec un refroidissement liquide direct (DLC). Nos solutions vont des systèmes de serveurs complexes refroidis par liquide qui intègrent plusieurs technologies pour refroidir les centres de données cloud de calcul hyperscale les plus grands et les plus exigeants au monde, aux plaques froides compactes qui apportent le refroidissement directement au silicium ou alimentent la source de chaleur avec un refroidissement liquide direct.

Augmentez l’efficacité des performances, optimisez la consommation d’énergie, maximisez la récupération d’énergie et augmentez la fiabilité à tous les niveaux du système thermique afin de minimiser ou d’éliminer les déchets, les coûts de maintenance et les temps d’arrêt pour un coût total durable et inférieur de possession du système de refroidissement.

Pour ceux qui s’inquiètent de l’introduction de liquide dans des systèmes électroniques avancés, les systèmes de refroidissement liquide de Boyd sont installés sur le marché depuis des décennies avec 20+ ans de données de fiabilité qui entraînent une amélioration continue de la conception des systèmes et des procédures de test. Nous proposons des tests thermiques en ligne à 100 % pour des solutions liquides de haute fiabilité, sans souci et sans fuite.

En savoir plus sur les solutions de Boyd dans les sections ci-dessous :

Dans l’unité de refroidissement en rack
Salle des serveurs

Cloud

Les serveurs refroidis par liquide, les systèmes de refroidissement des centres de données et les GPU et processeurs à refroidissement direct par liquide (DLC) maximisent la densité de calcul et maintiennent des performances de pointe avec une latence minimale de manière plus durable avec une disponibilité plus fiable. Les cycles de conception des systèmes de refroidissement liquide de Boyd accélèrent la mise sur le marché.
Recharge d’une voiture électrique à une borne de recharge

eMobility

Les systèmes de refroidissement liquide légers, robustes et compacts étendent l’autonomie des batteries et accélèrent les cycles de charge pour différencier les nouveaux modèles de véhicules électriques et stimuler l’adoption par les consommateurs. Plaques froides de batterie EV, refroidissement liquide de conversion de puissance, plaques froides d’onduleur et refroidissement télématique à profil bas.

Automatisation dans la fabrication

Industriel

Les équipements industriels à haute densité de puissance nécessitent des systèmes de refroidissement liquide robustes et performants. Refroidissement de l’électronique de puissance, refroidissement liquide IGBT, refroidissement par onduleur, plaques froides liquides directes IGBT, systèmes de refroidissement liquide semi-conducteurs, refroidissement liquide de stockage de batterie.

IRM médicale, tomodensitomètre

Médical

Solutions de refroidissement d’équipements médicaux de haute fiabilité. Les solutions de gestion thermique de Boyd pour les produits médicaux comprennent le refroidissement liquide par tomodensitométrie, le refroidissement par IRM, les solutions de refroidissement par lumière UV et laser, la gestion thermique par rayons X, les refroidisseurs médicaux et les systèmes thermiques à ultrasons.

Boyd Système de refroidissement liquide

Unités de système de refroidissement liquide

Les systèmes de refroidissement liquide de Boyd font l’objet d’une analyse approfondie du réseau de flux à l’aide de notre logiciel de conception propriétaire alimenté par des décennies de données empiriques. Cela signifie que nos ingénieurs en conception thermique et nos architectes système réalisent une conception thermique validée et conforme aux spécifications beaucoup plus rapidement pour des cycles de conception plus courts. Nous testons chaque système de refroidissement pour nous assurer des performances et du comportement attendus. Notre modèle de développement flexible va d’une touche lourde à légère en fonction de vos besoins de support. Nous adaptons ces systèmes de refroidissement liquide à de nouvelles applications dans les industries à haute performance, qui doivent passer à la performance thermique de haute capacité des systèmes liquides.

Des systèmes liquides plus intelligents

Les systèmes liquides de Boyd, tels que les unités de distribution de liquide de refroidissement et les refroidisseurs à recirculation, intègrent une intelligence système détaillée vers et depuis les capteurs, les pompes, les joints et les logiciels d’exploitation individuels pour un comportement intelligent complet du système qui maximise la durabilité et la fiabilité. L’efficacité est planifiée tout au long du cycle de vie du produit, y compris l’emballage, les fixations d’installation et les fonctions de service rapide qui assurent l’intégrité du produit tout au long de l’expédition, maximisent le débit d’assemblage et minimisent le temps de service grâce à des déconnexions rapides remplaçables à chaud.

Boyd collecteur de refroidissement liquide
Ensemble caloduc 566x300 1

Unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU)

Appliquez la capacité thermique élevée du refroidissement liquide dans les systèmes liquides, les refroidisseurs, les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU), les plaques froides et les échangeurs de chaleur.

Assemblages-de-chambres à vapeur 3D

Refroidisseurs

Les refroidisseurs Boyd sont conçus pour la flexibilité avec une grande variété de pompes, de contrôleurs, de moniteurs et de fonctions de sécurité supplémentaires disponibles pour refroidir les charges thermiques élevées tout en optimisant les coûts d’exploitation, l’utilisation des ressources et le temps et les frais de maintenance. Refroidir aussi bas que -80 ° C ou jusqu’à 50 kW de puissance frigorifique.

Unité de contrôle thermique

Les TCU sont des unités complètes qui maintiennent des profils de température serrés pour un dispositif testé dans l’industrie des semi-conducteurs. Les unités de contrôle thermique permettent des conditions d’essai rapides et stables afin de rationaliser de manière fiable les cycles d’essai.

Châssis et boîtiers refroidis par air 566x300 1

Systèmes de refroidissement biphasés par pompage

L’huile de refroidissement par pompage biphasé (P2P) combine la vitesse du refroidissement liquide par pompage avec la capacité thermique supplémentaire du refroidissement biphasé en un seul système avancé. Les P2P sont idéaux pour refroidir rapidement et de manière fiable les composants à haut flux de chaleur.

Refroidissement par air assisté par liquide 566x300 1

Refroidissement par air assisté par liquide (LAAC)

Dans certains systèmes, une boucle de refroidissement liquide ne peut pas être utilisée directement et nécessite que la boucle échange la chaleur directement vers le flux d’air. Dans ces cas, le refroidissement par air assisté par liquide (LAAC) est utilisé pour éliminer de grandes quantités d’énergie des puces tout en rejetant la chaleur immédiatement dans le flux d’air. Ce refroidissement assisté par liquide offre aux clients la possibilité de refroidir les dernières puces disponibles sur le marché.

Assistance système de refroidissement liquide

Nous avons entièrement confiance en nos systèmes de refroidissement liquide et attendons d'eux qu'ils fonctionnent de manière fiable pendant de nombreuses années. Pour la réalisation de performances fiables et durables, un entretien régulier est nécessaire pour garantir des performances optimales.

Nous répondons aux besoins de nos clients en matière d'assistance, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en pièces de rechange, de l'entretien des systèmes ou des solutions de réparation. Des services d'assistance disponibles dans le monde entier et des techniciens certifiés en usine fournissent un service rapide, efficace et abordable pour minimiser les temps d'arrêt pour maintenance du système.

Contrats de service

Boyd offre des contrats de service sans souci adaptés à vos besoins qui répondent à vos besoins de maintenance et de support de votre système de refroidissement liquide

Formation et assistance sur site

La formation des clients et une variété de services sur site vous aident à optimiser la gestion de vos systèmes de refroidissement liquide
Boyd Plaque froide de boucle de refroidissement liquide

Composants du système liquide

Les composants de refroidissement liquide font partie d’un système de refroidissement liquide complet. Les plaques froides liquides et le châssis refroidi par liquide absorbent la chaleur dans un système de refroidissement liquide en tant qu’interface de refroidissement liquide directe principale entre le système liquide et les sources de chaleur, tandis que les échangeurs de chaleur et les radiateurs rejettent la chaleur dans l’air ambiant ou une boucle de refroidissement liquide secondaire. Ces composants déterminent la quantité de chaleur qu’un système de refroidissement liquide peut absorber ou rejeter en tant que premier et dernier processus d’un cycle de refroidissement liquide. L’interface de refroidissement liquide direct et le rejet de chaleur ont un impact significatif sur l’efficacité, l’efficience et les performances du système, de sorte qu’ils nécessitent une attention particulière à la conception.

Conception et optimisation de composants liquides

Boyd Engineering excelle dans l’optimisation de la conception des plaques froides et des échangeurs de chaleur avec une simulation précise des performances qui accélère notre cycle de conception. Nous sommes experts dans le développement et la fabrication de plaques froides et d’échangeurs de chaleur liquides compacts de haute qualité qui répondent aux exigences de votre système tout en réduisant le poids et la complexité. Avec des centaines d’options et de configurations de plaques froides liquides et d’échangeurs de chaleur utilisant une variété de méthodes de fabrication, Boyd peut rapidement vous aider à optimiser l’interface de votre système liquide avec vos sources de chaleur.

Boyd échangeur de chaleur
Plaques froides liquides 566x300 1

Plaques de refroidissement liquide

Maximisez l’efficacité du système thermique et réduisez les coûts d’exploitation totaux grâce à des plaques froides liquides optimisées. Les conceptions créatives de refroidissement liquide direct stimulent l’écoulement turbulent et disposent de lignes d’horizon personnalisées pour maximiser l’interface de la source de chaleur. Les tests d’étanchéité en ligne à 100 % garantissent la fiabilité du refroidissement de la batterie des véhicules électriques, du refroidissement avancé des puces de calcul, du refroidissement radar et du refroidissement direct des liquides.

Échangeur de chaleur liquide 566x300 1

Échangeurs de chaleur liquide

Les échangeurs de chaleur (HeX) transfèrent la chaleur d’un système refroidi par liquide, soit vers un autre système de refroidissement liquide (liquide à liquide), soit vers un système refroidi par air (liquide à air). Les échangeurs de chaleur liquide améliorent l’efficacité de l’ensemble du système de refroidissement liquide en offrant des surfaces élevées pour que les chemins de liquide rejettent ou absorbent la chaleur.

Boucles de refroidissement liquide

Les boucles de refroidissement liquide combinent des plaques froides de refroidissement liquide direct avec des raccords et des tubes pour se connecter à des systèmes de liquide pompé afin de refroidir l’électronique haute puissance. Boucles de terminaison avec raccords de fluide à déconnexion rapide (QD) pour une capacité d’échange à chaud complète entre les modules électriques afin de maximiser l’efficacité du service.

Châssis et boîtiers refroidis par liquide

Transformez les boîtiers structurels et le châssis en composants de système de refroidissement liquide. Les voies d’écoulement des liquides à l’intérieur des parois peuvent être aussi simples que des tubes collés à la structure ou avoir des géométries internes complexes qui optimisent la zone de contact du liquide, le débit et la perte de charge.

Collecteurs 566x300 1

Collecteurs

Accélérez l’installation et l’entretien avec des déconnexions rapides du collecteur pour relier les boucles de liquide au système liquide. Les vannes et les capteurs assurent le fonctionnement du système et les contrôles de la taille des particules empêchent le colmatage et les fuites. L’effluent est filtré pour éliminer les particules colmatantes. Chaque collecteur est entièrement testé pour fournir à chaque connexion un débit égal et assurer des fuites à vie nulle.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !