Aérospatial

Aérospatiale commerciale et spatiale

Commercial SATCOM

Divertissement en vol

Sous-ensembles de cabine

Avionique

Fuselage et moteurs

Exploration spatiale

Aérospatial
JouerPause

Défense, Aérospatiale Commerciale et Spatiale

Les voyages aériens commerciaux, les véhicules d’exploration spatiale scientifique et les satellites de communication mondiaux fonctionnent dans les conditions les plus dynamiques connues de l’humanité. Ces applications nécessitent des systèmes entièrement optimisés qui nécessitent peu ou pas d’entretien et sont légers pour garantir un rendement énergétique et une capacité de charge utile maximaux. Les technologies de matériaux conçus de Boydsont déployées pour sceller, protéger et protéger les passagers, ainsi que les instruments sensibles essentiels à un fonctionnement sûr et efficace.

Capteur médical portable

Innover pour différencier les performances

Faites appel à des experts et ingénieurs dévoués avec des décennies d’expérience en conception et fabrication aérospatiale pour repousser continuellement les limites de performance réalisables. Les partenariats continus de recherche et développement avec les organisations et les universités les plus exigeantes au monde axées sur l’aérospatiale stimulent l’innovation à long terme et les nouvelles technologies qui vous aident à créer une différenciation et une préférence commercialisables parmi les exploitants d’aéronefs.
L’isolation durable en mousse améliore la sécurité tout en allégeant

L’isolation durable en mousse SOLIMIDE® améliore la sécurité tout en allégérant

SOLIMIDE® est une mousse de polyimide respectueuse de l’environnement, non toxique, de faible densité, légère et légère, conçue comme un isolant thermique et acoustique haute performance avec une plage de température continue unique allant de -325 ° F (-200 ° C) à + 572 ° F (+ 300 ° C). Lorsqu’il est exposé à la flamme, SOLIMIDE® carbonise plutôt que brûle, créant une barrière de brûlure, ne propage pas la flamme et émet très peu de fumée et pas de fumées toxiques. Il n’est ni hydrophobe ni hydrophile, il ne mèche donc pas le liquide et flottera sur l’eau de repos. La mousse de SOLIMIDE est fondamentalement inerte et ne dégaze pas, résiste à la plupart des produits chimiques pétroliers, ne favorise pas la croissance microbienne, n’est pas toxique et ne change pas de® taille de manière significative pour passer du froid extrême à la chaleur extrême. Lorsqu’il est utilisé pour isoler le fuselage de l’avion, les aérostructures, le cockpit, la cabine et la soute, SOLIMIDE® améliore la sécurité des passagers et de l’équipage tout en allégeant l’avion pour améliorer l’efficacité énergétique et progresser vers les objectifs de durabilité.

Réduire le poids pour améliorer l’efficacité énergétique des avions plus durables

Allouez des économies de poids à un plus grand stockage de carburant à bord pour une meilleure autonomie ou traduisez les économies de poids en une meilleure efficacité énergétique et des économies pour l’opérateur. Les systèmes de refroidissement et d’isolation liquide légers, de faible masse et haute performance de Boyd sont dotés de matériaux innovants à haute résistance inhérente à un poids réduit, fabriqués pour des performances fiables à long terme.

Créer des avions plus sûrs, plus silencieux et plus confortables

Le bruit du moteur et les températures extrêmes sont deux facteurs principaux qui influent sur le confort des passagers. Isolant thermique et acoustique autoportant et ultraléger, la mousse SOLIMIDE agit comme un bloqueur de flamme auto-extinguible, dépasse les exigences d’inflammabilité FAR 25.856 et émet très peu de® fumée en cas d’exposition aux flammes. Cela signifie que vous pouvez minimiser en toute sécurité le bruit du moteur et contrôler l’exposition à des températures extrêmes dans la cabine sans ajouter de poids excessif, d’incendie ou de risque de fumée toxique.

Améliorez le confort et la sécurité grâce aux solutions d’interface homme-machine

Marquages, circuits imprimés, assemblages électromécaniques et solutions moulées

Entre le moulage par injection plastique de Boyd, l’intégration d’écrans, l’assemblage, les circuits électroniques imprimés et l’impression spécialisée, Boyd remplit les capacités de plusieurs fournisseurs. Des étiquettes d’avertissement et de sécurité aux marqueurs de siège, Boyd possède l’expertise et les capacités nécessaires pour produire un large éventail de graphiques intérieurs et extérieurs pour l’industrie aérospatiale. Boyd offre des capacités de service complet en matière de plastique, y compris le moulage par injection, la décoration et l’assemblage avec notre équipe dédiée. Tirez parti de notre vaste expérience dans la conception de sous-ensembles et de dispositifs fonctionnels complets pour offrir aux clients la meilleure solution de panneau avant, répondant aux exigences fonctionnelles et esthétiques à un prix compétitif.

Réduction du coût total de possession

Minimiser ou éliminer les déchets dans la fabrication avec une utilisation optimisée des matières premières et pendant l’exploitation de l’aéronef grâce à des solutions intégrées qui scellent et protègent conçues pour une utilisation maximale de carburant et d’énergie. Des composants fiables optimisent les performances et évitent les temps d’arrêt et les frais imprévus de la flotte. Les produits sont conçus pour optimiser les processus de service et la vitesse lors des opérations de maintenance et de réparation planifiées afin de minimiser les temps d’arrêt et les coûts MRO. Le portefeuille technologique très diversifié et qui se chevauche de Boyd permet à de nombreuses technologies concurrentes de coexister et à Boyd de recommander des solutions optimales pour chaque application. Tous ces facteurs de valeur vous offrent la meilleure solution de valeur totale pour vos besoins uniques

Fabrication de qualité aérospatiale

Boyd's AS9100D certified aerospace manufacturing facilities feature quality management systems with the highest level of aerospace quality assurance throughout design, prototyping and mass production. Les produits aérospatiaux Boyd sont soumis à des tests environnementaux rigoureux pour qualifier chaque conception en application avec des processus de fabrication strictement contrôlés qui assurent la cohérence du produit, ce qui signifie que tous les composants fabriqués correspondent au caractère des conceptions qualifiées. Les composants hautement fiables proviennent d’opérations de conception et de production régionales répliquées. De nombreux sites certifiés AS9100D sont disponibles en Amérique du Nord et en Europe pour des processus de fabrication redondants et une planification d’urgence robuste.

Mousse SOLIMIDE® vs autre mousse à cellules ouvertes: test de résistance au feu

(Voir la transcription)

Qu’est-ce qui entre dans la création de solutions d’affichage avancées?

(Voir la transcription)

Environnements difficiles, exigences exigeantes

La technologie militaire et l’industrie de la défense sont constamment des pionniers de l’innovation, car les exigences de terrain exigeantes entraînent le besoin d’équipements meilleurs, plus rapides et plus robustes. Les applications de défense varient considérablement en taille, en utilisation et en environnement ; cependant, tous sont critiques et doivent toujours fonctionner à des performances optimales. Des performances sous-optimales ou une défaillance de ces appareils ou équipements peuvent coûter non seulement du temps et de l’argent, mais aussi des vies et la sécurité nationale. Les machines de défense et l’électronique impliquent souvent des caractéristiques ou des besoins d’application très spécifiques jamais vus dans les applications grand public ou commerciales, exigeant une culture de l’innovation.

Défense 566x300 1
icône décorative

Innover Habilitation de la force et préparation

Des ingénieurs experts, dotés de décennies d’expérience innovante en conception et fabrication dans l’industrie de la défense, sont dédiés à vous aider à surmonter les limites des produits en concevant des solutions pour des électroniques à plus haute densité de puissance et des performances système supérieures. La technologie et l’innovation de pointe répondent aux exigences de performance présentées par les systèmes électroniques de défense de pointe au monde. Des partenariats de recherche et développement continus et à long terme avec les organisations de défense les plus exigeantes au monde et les universités de pointe permettent de développer de nouvelles technologies de facteur de forme légères et compactes qui améliorent et créent un avantage concurrentiel en matière de préparation et d’habilitation de la force.

icône décorative

Améliorer la fiabilité dans les environnements difficiles

Les dispositifs, véhicules et navires militaires sont exposés à des environnements d’utilisation extraordinaires, à des températures extrêmes, à des conditions difficiles et à une grande variété d’éléments lors de déploiements aériens, terrestres et maritimes. Avec des applications réelles sur le terrain depuis des décennies et des performances éprouvées, les solutions de Boydqui scellent et protègent sont conçues et fabriquées selon des méthodologies robustes, testées et éprouvées pour renforcer les composants qui maintiennent des performances optimales dans n’importe quel scénario.

Solutions aéronautiques

(Voir la transcription)

Fabrication de qualité de qualité de défense

Les installations de fabrication de défense conformes à l’ITAR de Boyd sont certifiées selon les systèmes de gestion de la qualité AS9100D, garantissant le plus haut niveau de gestion de la qualité de qualité de qualité de défense tout au long de la conception, du prototypage et de la production en série pour des composants fiables et livrés selon les spécifications. Les produits de défense Boyd sont validés par une qualification spécifique au produit et à l’application afin d’assurer la cohérence et la haute fiabilité du produit. Les opérations certifiées AS9100D sont disponibles sur de nombreux sites en Amérique du Nord et en Europe pour une conception et une production régionales reproduites avec des processus de fabrication redondants pour un support de continuité installé et immédiatement disponible pour répondre à une augmentation soudaine de la demande du marché, à une surcapacité ou en cas d’arrêt critique.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !