Science des matériaux en silicone
L’expertise de Boyd en silicone s’étend sur plus de 40 ans, y compris le compoundage et la fabrication de composants en silicone pour la technologie médicale, les produits pharmaceutiques, l’eMobility, la production alimentaire, le transport, la construction et l’aérospatiale. Des tubes en silicone, des profilés extrudés, des joints toriques et des feuilles aux pièces moulées en silicone complexes et aux produits assemblés, les solutions en silicone de Boyd dépassent les exigences de qualité et de sécurité exigeantes.
Longue durée de vie dans de nombreuses applications
Stable sur une large plage de températures et résistant au vieillissement à l’oxygène et au vieillissement à l’ozone pour des produits plus durables.

Matériel biologiquement compatible
Sûr et stérilisable pour l’implantation et d’autres applications à contact physiologique élevé.

Dérivé durable et réutilisable
Éliminez les produits jetables contenant des composants en silicone stérilisables reproductibles dérivés du sable de silice par opposition à l’huile.
Caoutchouc de silicone chez Boyd
Le silicone est un caoutchouc dérivé de la silice, ce qui en fait un matériau durable extrêmement résistant aux larges plages de température, à l’ozone et à l’oxydation. Le silicone est un matériau physiologiquement compatible, ce qui signifie qu’il peut être utilisé dans un large éventail d’applications médicales, alimentaires, aquatiques et pharmaceutiques. Des industries telles que le transport, l’automobile, la construction et l’industrie en général tirent également parti de l’excellent ensemble de compression, du rebond et de la haute qualité des caoutchoucs de silicone.
Le silicone est disponible dans une variété de couleurs et peut répondre à différentes propriétés de matériaux et normes légales en fonction des exigences de l’application. Boyd compose, moule et convertit des composants en silicone tels que des tubes, des joints, des profilés, des feuilles, des pièces moulées, des joints toriques et d’autres produits assemblés.
Options de couleur silicone
La couleur des composants en silicone joue un rôle clé dans de nombreux domaines tels que les tubes à revêtement noir pour les médicaments sensibles à la lumière dans l’industrie médicale ou les tubes bleus pour une meilleure détectabilité dans l’industrie alimentaire.
En plus des versions transparentes et translucides, les composants en silicone de Boyd sont disponibles dans des couleurs standard comme le noir, le blanc, le bleu, le vert, le rouge, le jaune, le marron ainsi que d’autres variantes de couleurs. Les couleurs peuvent être spécifiées en RAL, NCS ou Pantone.
Sur demande, des adaptations de couleurs et des développements de couleurs sont également possibles ainsi que des silicones hautement transparents, qui peuvent être utilisés comme silicones optiques.

Caractéristiques générales du silicone
Les capacités de mélange de silicone de Boyd nous permettent de personnaliser un large éventail de propriétés telles que:

Longue durabilité
- Résistant à l’âge
- Réutilisable
- Résistant à la température à la chaleur et au froid (-100 °C à +300 °C)
- Résistant aux liquides, huiles, produits chimiques (acides ou alcalis), aux radiations et aux agents de nettoyage
- Résistant aux intempéries
- Résistant à l’hydrolyse
- Résistant aux microbes
- Résistant à l’ozone
- Résistant aux UV
- Résistant à la décoloration par le rayonnement solaire
- Solidité des couleurs à long terme

Propriétés mécaniques

Propriétés physiologiques

Comportement de combustion
-
Ignifuge
-
Faible inflammabilité
-
Faible toxicité
-
Faibles émissions de gaz de combustion
-
Auto-extinguible
-
Indice d’oxygène élevé (LOI)

Propriétés d’étanchéité
- Isolant
- Isolant
- Séparation thermique
- Isolant électriquement
- Hydrofuge et en même temps perméable à la vapeur d’eau

Propriétés supplémentaires
- Sans composants animaux (ESB/EST)
- Sans plastifiant (BPA)
- Pas de buée sur les surfaces
- Talc ou sans talc
- Non post-cure
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !