Intelligence artificielle et calcul autonome
Qu’est-ce que le calcul autonome et pourquoi est-ce important ?
L’informatique autonome permet aux systèmes informatiques, aux logiciels ou aux réseaux de fonctionner de manière indépendante et de prendre des décisions à l’aide de règles, d’algorithmes ou d’intelligence artificielle (IA) prédéfinis, sans intervention humaine constante. Les outils et technologies basés sur l’IA offrent des informations et des optimisations précieuses que les applications de calcul autonomes exploitent. Les progrès de la technologie de l’IA et de l’apprentissage automatique accélèrent l’adoption de solutions informatiques autonomes dans des secteurs tels que les transports, les soins de santé, les centres de données cloud et bien plus encore. L’informatique autonome transforme les industries avec une efficacité accrue, une sécurité améliorée et des solutions plus pratiques pour les entreprises et les consommateurs.
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique et pourquoi est-ce important?
L’intelligence artificielle englobe le concept plus large de création de systèmes intelligents pour simuler l’intelligence humaine.
L’apprentissage automatique (ML) est un sous-ensemble de l’IA qui se concentre sur le développement d’algorithmes permettant aux ordinateurs d’apprendre et d’améliorer leurs performances sans être explicitement programmés pour une tâche spécifique. L’apprentissage automatique est un outil puissant qui contribue à l’avancement et à la réalisation du potentiel de l’IA dans toutes les applications et tous les secteurs.
Pourquoi Boyd pour des solutions d’intelligence artificielle ?
Boyd se déplace avec nos clients au fur et à mesure que leurs besoins régionaux évoluent en réponse aux changements géopolitiques, aux changements de stratégie dans l’approvisionnement régional, à la quasi-délocalisation ou aux mouvements de fabrication mondiaux.
Boyd scelle et protège les processeurs les plus exigeants au monde avec des solutions qui augmentent l’efficacité des performances, optimisent l’utilisation des ressources, maximisent la vitesse de calcul et augmentent la fiabilité.
Exemples de calcul autonome, d’IA et d’apprentissage automatique (ML)
Les organisations intégrant l’IA comme l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel améliorent leurs opérations commerciales, automatisent les processus et améliorent la prise de décision. Les voitures autonomes utilisent l’IA dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour analyser les données des capteurs et pour identifier et suivre des objets tels que d’autres véhicules, des piétons et des obstacles. Les algorithmes d’IA traitent et analysent les images médicales telles que les radiographies, les tomodensitogrammes et les IRM, avec une précision et une rapidité impressionnantes, aidant les médecins à poser des diagnostics précis et opportuns.
Ressources de calcul autonome
Étanchéité, isolation et blindage autonomes du calcul
Notre expertise en ingénierie et en science des matériaux nous permet de concevoir des solutions sur mesure pour des applications spécifiques. Nous scellons, isolons et protégeons les processeurs haute performance pour les rendre plus durables et fiables, pour mieux optimiser l’efficacité énergétique et pour les protéger des environnements difficiles et des températures extrêmes. Tirez parti de notre héritage en science des matériaux pour concevoir des solutions innovantes basées sur l’IA optimisées pour la performance, la fiabilité et l’efficacité énergétique.
Gérer le flux d’air
Scellez, isolez et protégez les centres de données exigeants en IA et en apprentissage automatique avec des solutions qui augmentent l’efficacité des performances, optimisent l’utilisation des ressources, maximisent la récupération d’énergie et augmentent la fiabilité à tous les niveaux des systèmes. Boyd mousses et joints d’étanchéité empêchent les fuites d’air et optimisent le flux d’air, permettant au système de refroidissement de fonctionner à des performances optimales.
Solutions pour la dureté et les chocs sonores et vibratoires
Le bruit et les vibrations proviennent de nombreuses sources dans une application et ont un impact négatif sur la fiabilité, la mise en réseau et les performances du système de connectivité. L’expertise de Boyd en matière d’amortissement acoustique et vibratoire nous permet de concevoir des solutions NVH avancées et d’absorber les chocs pour les applications d’IA et de calcul les plus exigeantes et les plus sensibles qui reposent fortement sur des performances silencieuses, stables et contrôlées.
Dépasser les exigences de performance avec un blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI)
Le blindage EMI est crucial pour empêcher le rayonnement électromagnétique d’interférer avec l’IA et le fonctionnement du système de calcul autonome. Équilibrez la conductivité électrique, la permittivité diélectrique, la permittivité magnétique et la géométrie physique pour inhiber la transmission des interférences électromagnétiques avec des solutions de blindage EMI avancées. Améliorez la satisfaction et la sécurité des clients, améliorez l’intégrité du signal électronique, assurez l’approbation réglementaire et réduisez les réclamations de garantie grâce aux solutions de blindage EMI et RFI de Boyd.
Isolation électrique
Protégez les systèmes critiques et les techniciens de maintenance contre les chocs électriques avec des isolateurs diélectriques élevés. Le blocage de la tension d’étincelle avec Boyd isolateurs diélectriques à flamme V-0 maintient l’intégrité des processus de calcul complexes.
Activer une interface utilisateur personnalisée et efficace avec l’IA
L’intelligence artificielle permet des conceptions d’interface homme-machine (IHM) plus avancées. L’IA a le potentiel de révolutionner l’expérience utilisateur, en particulier dans les véhicules. La croissance de l’IA augmente l’intégration des interfaces automobiles telles que les interfaces homme/machine et la télématique, garantissant une expérience de conduite sûre, agréable et efficace.
Solutions d’affichage avancées de Boyd
Les technologies innovantes telles que les affichages tête haute, les systèmes de navigation et d’infodivertissement et les rétroviseurs intelligents nécessitent des solutions d’affichage avancées pour que les consommateurs puissent bénéficier de ces fonctionnalités supplémentaires. Optimisez les assemblages d’affichage et convertissez les matières premières en joints d’affichage intégrés et en assemblages d’amélioration d’écran avec Boyd. Nous simplifions les solutions d’affichage et réduisons le temps d’assemblage global, les coûts des matériaux et la complexité de la chaîne d’approvisionnement.
Améliorer l’efficacité, la précision et les capacités de personnalisation des étiquettes pour les applications d’intelligence artificielle
Boyd développe d’innombrables étiquettes personnalisées approuvées UL, cUL et CSA pour répondre aux exigences uniques de nos clients, des applications ADAS eMobility légères et robustes aux installations d’IA et de ML d’entreprise hautes performances. Nous combinons l’image de marque, les informations critiques, l’isolation électrique et d’autres fonctions dans une solution unique, fiable et de haute qualité. Les étiquettes multifonctionnelles améliorent la gestion de la marque et la sécurité des consommateurs avec une complexité réduite de la chaîne d’approvisionnement et un coût total au débarquement le plus bas.
Solutions d’interface homme-machine (IHM) pour l’eMobilité
Ce qui entre dans la création de solutions d’affichage avancées
Qu’est-ce que les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) ?
Les systèmes avancés d’aide à la conduite, ou ADAS, sont des systèmes actifs qui aident les conducteurs à conduire les véhicules de manière plus sûre. Chacun de ces systèmes avancés collecte des données à l’aide d’un large éventail de capteurs positionnés autour du véhicule, traite ces informations avec l’électronique embarquée et communique avec d’autres systèmes télématiques. ADAS permet un large éventail de fonctionnalités allant d’une utilisation plus intuitive du véhicule à des véhicules entièrement autonomes avec automatisation de niveau 5. Ces systèmes sont conçus pour atténuer les erreurs du conducteur et aider à sauver des vies.Vous n’êtes toujours pas sûr d’utiliser Boyd pour vos solutions ADAS ?
L’héritage et l’expertise de Boyd incluent l’étanchéité, l’isolation et la protection de systèmes critiques comme les ADAS. Nos solutions de matériaux d’ingénierie peuvent aider à protéger les capteurs et l’électronique des dangers environnementaux et à atténuer l’impact des chocs et des vibrations sur la longévité et la fiabilité de ces systèmes. Une partie de notre expertise renommée réside dans la manipulation des matériaux les plus difficiles, y compris les adhésifs optiquement transparents. Des solutions de collage avancées aux joints en élastomère personnalisés et aux solutions de mousse, Boyd peut vous aider à protéger et à prolonger la durée de vie et la fiabilité du système ADAS que vous avez minutieusement conçu.
Réseau mondial et support local
Les 40+ opérations de fabrication ISO 9001 et neuf IATF 16949 de Boyd sur trois continents répondent à des normes élevées et dépassent les attentes des clients en s’alignant sur les systèmes de gestion de la qualité (processus QMS) les plus exigeants. Nous mettons l’accent sur l’optimisation des processus, l’efficacité organisationnelle et les processus de gestion et d’assemblage efficaces pour rationaliser les opérations, réduire les coûts et maximiser la productivité.
Résoudre les réglementations de durabilité de l’avenir
La présence mondiale de Boyd et ses certifications ISO 14001 dans la région permettent des pratiques environnementales adaptées aux réglementations et normes régionales, garantissant la conformité et des opérations durables. Nos partenariats de longue date avec les industries du calcul IA et de la mobilité électrique nous permettent de rester à la pointe des progrès technologiques et d’anticiper l’évolution des besoins des consommateurs en matière de réglementation en matière de durabilité pour l’avenir.
Avantages de AC / ADAS, AI et ML
Réduisez la consommation d’énergie et améliorez l’efficacité énergétique des véhicules électriques en optimisant l’utilisation de la batterie, les itinéraires, la gestion prédictive de l’énergie et bien plus encore à l’aide d’ADAS.
Améliorer la sécurité en alertant les conducteurs des dangers potentiels et, dans certains cas, en prenant des mesures correctives en leur nom.
Prévenez les pannes et les réparations coûteuses en surveillant l’état du véhicule et en alertant les conducteurs des besoins de maintenance potentiels avec ADAS.
Automatisez les tâches répétitives et exigeantes en main-d’œuvre, en améliorant l’efficacité et la productivité à l’aide de l’IA et du ML.
Traitez rapidement de grandes quantités de données en extrayant des informations, des modèles et des tendances précieux pour prendre des décisions basées sur les données qui améliorent les stratégies et les opérations commerciales.
Personnalisez les recommandations, les services et les expériences, ce qui vous permet d’accroître la satisfaction et l’engagement des clients à l’aide d’algorithmes basés sur l’IA.
Anticipez les tendances, le comportement des clients et les changements du marché grâce à une analyse prédictive basée sur des données historiques à l’aide de l’IA.
Boyd pour l’IA et l’informatique autonome
Les solutions silencieuses réduisent la pollution sonore environnementale pour des opérations de calcul plus sûres.
60+ ans de performances éprouvées sur le terrain et plus de 1 milliards d’unités expédiées dans les applications de transport, aérospatiale et défense pour une fiabilité fiable sur des marchés où la sécurité est une préoccupation majeure.
FAQ ADAS
Qu’est-ce que l’ADAS et comment fonctionne-t-il ?
Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) utilisent des capteurs, des caméras, des LiDAR et des radars pour surveiller l’environnement et aider à des tâches telles que le freinage, la direction et le maintien dans la voie. Il traite les données en temps réel pour détecter les dangers et aider à prévenir les accidents.Combien de types d’ADAS existe-t-il ?
Il existe plusieurs types d’ADAS, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertissement de sortie de voie, le freinage d’urgence automatique, la détection des angles morts et l’aide au stationnement. Chaque système prend en charge différents aspects de la sécurité et du confort de conduite.Quels capteurs sont utilisés dans les ADAS ?
L’ADAS utilise des radars, des caméras, des capteurs à ultrasons et des LiDAR pour surveiller l’environnement du véhicule et aider à des tâches telles que la détection d’objets, la mesure de la distance et le suivi de voie.Quel matériel est utilisé dans les ADAS ?
L’ADAS s’appuie sur des capteurs, des caméras, des radars, des LiDAR et des unités centrales de traitement (CPU) et des unités de traitement graphique (GPU) pour collecter et traiter des données afin de prendre des décisions en temps réel et d’adopter une conduite plus sûre.
Quel processeur est utilisé dans l’ADAS ?
Les systèmes ADAS utilisent des processeurs hautes performances, souvent sous la forme de solutions de système sur puce (SoC), d’unités centrales de traitement (CPU) et d’unités de traitement graphique (GPU), pour gérer les données des capteurs et prendre des décisions en temps réel pour la détection d’objets, la planification de trajectoire et le contrôle des véhicules.Qui fabrique les ADAS ?
Les grands constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et les fournisseurs spécialisés fabriquent des ADAS, concevant et produisant le matériel et les logiciels nécessaires à l’intégration de systèmes avancés d’aide à la conduite dans les véhicules.
Quels sont les principaux composants de l’ADAS ?
Les composants clés des ADAS comprennent des capteurs (tels que des radars, des caméras et des LiDAR), des unités de contrôle, des algorithmes logiciels et des systèmes de communication. Ces éléments travaillent ensemble pour détecter l’environnement, traiter les données et exécuter des tâches de conduite qui améliorent la sécurité et la commodité.Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !