Accueil » Blog » Material Edge : Alimenter le cloud, l’IA et au-delà

Material Edge : Alimenter le cloud, l’IA et au-delà

Sécurisez votre avantage en matière d’IA : optimisez et protégez les centres de données

Dans le paysage en évolution rapide de l’intelligence artificielle (IA), les entreprises ont besoin de centres de données robustes et résilients. La société tire parti de la puissance de l’IA pour tout, de la reconnaissance faciale aux recommandations personnalisées, créant une demande sans précédent pour des solutions d’entreprise fiables. En tant qu’innovateur de premier plan dans le domaine des matériaux d’ingénierie, la suite complète de technologies de matériaux de Boyd est conçue pour optimiser les performances des centres de données et protéger votre infrastructure d’IA critique.

L’élément vital de l’infrastructure numérique 566x300 1

Boyd : des solutions d’étanchéité et de blindage pionnières pour les centres de données d’IA

Depuis plus de 70 ans, Boyd fournit des solutions d’étanchéité pour les applications de centres de données , y compris celles qui façonnent l’avenir de l’IA. Nous tirons parti de notre expertise approfondie en matière de matériaux pour concevoir et fabriquer des joints et des joints résilients adaptés aux besoins de votre entreprise. Nos joints créent des joints étanches autour des portes de serveur, des boîtiers d’équipement et des ports d’entrée/sortie pour imperméabiliser et empêcher la contamination par la poussière et l’humidité. Nos matériaux de blindage EMI bloquent les ondes électromagnétiques indésirables pour assurer une fonctionnalité optimale du système et l’intégrité des données. Les solutions de joints toriques et de joints toriques de Boyd réduisent l’usure, protégeant contre la contamination ou les dégâts des eaux. Les joints, les déflecteurs d’air et les bloqueurs d’air augmentent l’efficacité des systèmes d’IA qui exploitent le refroidissement extrême de l’air.

Amélioration de la sécurité : étiquettes et superpositions isolantes UL de Boyd

Boyd fabrique des étiquettes et des revêtements isolants UL à partir de matériaux de haute qualité et classés UL, garantissant qu’ils résistent à l’abrasion, aux produits chimiques et à l’exposition à des températures élevées. La durabilité garantit que les informations vitales restent claires et lisibles pendant de longues périodes, même dans des environnements de datacenter difficiles. Ces étiquettes et superpositions améliorent la sécurité grâce à leurs propriétés ignifuges. Certaines étiquettes et revêtements Boyd ont des propriétés diélectriques qui empêchent les courts-circuits électriques, agissent comme des barrières coupe-flammes et améliorent la sécurité du personnel sur les équipements sous tension.

Tisser des liens pour l’avenir : Des liens sécurisés avec Boyd

Largeurs assorties de rouleaux de ruban adhésif avec support en papier brun
L’expertise de Boyd en matière de systèmes de collage et d’adhésif s’étend à une gamme variée de matériaux essentiels à l’infrastructure de l’IA. Nous proposons une sélection complète de rubans adhésifs et d’adhésifs sensibles à la pression (PSA) adaptés aux besoins des entreprises axées sur l’IA. Grâce à un réseau mondial de fournisseurs, Boyd propose des formulations personnalisées adaptées à des applications d’IA spécifiques.
En utilisant des procédés de conversion de précision tels que la découpe rotative et la découpe par effleurement, nous fabriquons des solutions de ruban composite sur mesure pour chaque application. Forts de décennies d’expérience, nous concevons des solutions personnalisées optimisées pour garantir des performances optimales dans les environnements d’IA. Nos ingénieurs évaluent méticuleusement des facteurs tels que la compatibilité du substrat, le type de polymère et les conditions environnementales pour sélectionner un système adhésif idéal, évitant ainsi des problèmes tels qu’une résistance à la traction insuffisante ou une résistance à la température inadéquate. Boyd se spécialise dans la fabrication de solutions avec des tolérances ultra-serrées, offrant des solutions à valeur ajoutée pour les équipements d’assemblage automatisés.

Silencieux pour votre centre de données : le contrôle du bruit et des vibrations de Boyd

Largeurs assorties de rouleaux de ruban adhésif avec support en papier brun

Les solutions NVH ( Noise, Vibration, and Harshness ) de Boyd atténuent le rugissement dans les salles de serveurs. Nous plaçons stratégiquement nos matériaux d’amortissement des vibrations sur les châssis de serveurs et les racks d’équipement pour réduire considérablement les niveaux de bruit et de vibrations. Nous sommes également spécialisés dans les amortisseurs de disque dur (HDD) pour améliorer la fiabilité en lecture-écriture. Ces matériaux innovants absorbent et dissipent l’énergie, créant un environnement plus silencieux et plus stable pour l’infrastructure d’IA, protégeant l’équipement et minimisant le risque de perte de données due aux vibrations. De plus, nos matériaux d’isolation acoustique, tels que la mousse SOLIMIDE, améliorent encore la réduction du® bruit.

Boyd : Construire une base plus solide pour les centres de données et l’IA

Boyd est le pionnier et fabrique des solutions de matériaux d’ingénierie avec des décennies d’expérience et d’expertise en science des matériaux. Nous renforçons l’infrastructure d’IA dans les centres de données grâce à une approche proactive de l’ingénierie de l’étanchéité, de l’isolation, du blindage et des technologies. Le déploiement de ces solutions avancées améliore la fiabilité, les performances et la longévité des systèmes d’IA et des centres de données, garantissant des opérations transparentes et ouvrant de nouvelles possibilités d’innovation technologique.

Grâce à l’expertise de Boyd, les centres de données naviguent en toute confiance dans le paysage en évolution de l’IA pour exploiter tout son potentiel de croissance et de succès transformateurs. Pour en savoir plus sur nos solutions de matériaux d’ingénierie ou pour discuter des besoins de votre projet, planifiez une consultation avec nos experts.

Articles connexes

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous aimerez aussi

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !