Accueil » Blog » Comparaison des matériaux de protection des batteries de véhicules électriques

Comparaison des matériaux de protection des batteries de véhicules électriques

Protéger la révolution des véhicules électriques : des matériaux avancés pour la protection des batteries

Les véhicules électriques (VE) révolutionnent les transports, et leur succès dépend de la sécurité et de l’efficacité des systèmes de batterie et des matériaux qui les composent. La taille du marché mondial des matériaux de batterie durables devrait atteindre 78,23 milliards USD d’ici 2030, reflétant la demande croissante de systèmes et de matériaux de batterie de VE sûrs et efficaces. La protection des batteries des véhicules électriques est essentielle pour réduire les emballements thermiques, les dommages mécaniques et les pannes électriques afin d’éviter des résultats catastrophiques. Les matériaux de protection des batteries de véhicules électriques atténuent ces risques lorsqu’ils sont utilisés de la bonne manière, ce qui garantit la longévité et la sécurité des véhicules électriques. Boyd est à l’avant-garde de la protection des batteries de véhicules électriques grâce à des innovations fiables dans la transformation de matériaux avancés en technologies de produits déployables faciles à assembler qui améliorent la sécurité et les performances des batteries.

Matériaux de batterie durables Taille du marché 2021 à 2030

Protection des batteries de véhicules électriques : une épreuve de force matérielle

La sécurité des batteries des véhicules électriques (VE) est essentielle pour assurer la longévité et prévenir les pannes extrêmes des VE. Les fabricants doivent utiliser des matériaux avancés dotés d’atouts uniques en matière de protection des batteries de VE . Ces matériaux avancés comprennent le mica, les matériaux intumescents et les revêtements ablatifs. Chaque matériau offre des propriétés et des avantages uniques adaptés à différents aspects de la protection de la batterie.

Mica

Le mica, un groupe de minéraux silicatés, offre une excellente protection pour les batteries des VE. Il se divise en plaques extrêmement fines et élastiques et se décline en deux types principaux : la muscovite, qui résiste à des températures allant jusqu’à 800 °C, et la phlogopite, qui tolère des températures supérieures à 1000 °C. Le mica est disponible à la fois en feuilles rigides et en rouleaux souples et est souvent mélangé avec du silicone. Il est utilisé sous les couvercles, les couvercles et les séparateurs de batterie, offrant une isolation à haute température et une protection structurelle. Le mica offre une bonne résistance thermique, une isolation diélectrique élevée et une rentabilité. Cependant, le mica pose des défis tels que des problèmes éthiques dans l’exploitation minière, une sensibilité à la fissuration ou à l’écaillage et des difficultés de traitement.

Matériaux intumescents

Les matériaux intumescents, qui gonflent lorsqu’ils sont exposés à la chaleur, jouent un rôle crucial dans la protection des batteries des VE . Ces matériaux forment un charbon microporeux isolant thermiquement, ralentissant efficacement les événements d’emballement thermique. Ce charbon est constitué d’une mousse carbonée microporeuse formée par une réaction chimique de trois composants principaux : le polyphosphate d’ammonium, le pentaérythritol et la mélamine. Ces matériaux remplissent les espaces d’air pendant l’emballement thermique, libèrent de la vapeur d’eau pour refroidir l’événement et fournissent une barrière contre les flammes. Cependant, ils peuvent s’activer à des températures de charge normales des cellules, provoquant une instabilité dimensionnelle et libérant de l’humidité dans la batterie.

Matériaux ablatifs

Les matériaux ablatifs protègent les batteries des véhicules électriques en absorbant la chaleur et les particules lors d’événements d’emballement thermique. Conçus pour résister à des températures élevées, ces matériaux subissent des transformations physicochimiques pour créer des barrières thermiques et particulaires efficaces. Boyd fournit des solutions telles que des revêtements ablatifs et des composites de protection thermique formulés avec ces matériaux comme additifs dans des composés de résine à haute température. Par rapport au mica, qui réfléchit la chaleur, les matériaux ablatifs offrent une protection supérieure en absorbant à la fois la chaleur et les particules, ce qui les empêche de causer des dommages secondaires. Ces matériaux maintiennent une stabilité dimensionnelle tout au long des événements thermiques.

Protéger l’avenir : Boyd transforme des matériaux avancés en solutions de protection des batteries de véhicules électriques

L’héritage de Boyd en science des matériaux s’étend sur 70+ décennies. Nous tirons parti de cette expertise pour aider nos clients à choisir le meilleur matériau avancé pour les exigences de leur application à partir d’une gamme complète de matériaux de protection des batteries de VE. Une fois le meilleur matériau identifié, nos ingénieurs expérimentés en protection des batteries de véhicules électriques conçoivent pour vous un produit qui comprend le matériau que vous avez choisi, adapté à votre modèle de véhicule électrique. Vos produits de protection de batterie de VE sont ensuite fabriqués dans des installations de fabrication IATF 16949 pour fournir des technologies de protection de batterie de VE prêtes à être assemblées.

Nous proposons des matériaux clés pour chaque catégorie de protection de batterie de véhicule électrique :

Mica : le défenseur des hautes températures

Le mica excelle dans l’isolation à haute température, ce qui en fait un composant essentiel pour les batteries des VE. Boyd propose une large sélection de solutions de mica rigides et flexibles, y compris des rubans de mica. Nous nous approvisionnons en mica auprès de fournisseurs réputés, garantissant à la fois la qualité et les pratiques éthiques.

Matériaux intumescents : gonfler pour apaiser

Boyd relève le défi potentiel de l’activation prématurée à des températures de charge des matériaux intumescents en proposant des solutions avancées. Nous combinons des polymères et des thermoplastiques avec des additifs intumescents formulés de manière stratégique et collaborons avec les principaux technologues en matériaux pare-flammes pour offrir une gamme complète d’options haute performance.

Matériaux ablatifs : absorption de la chaleur

Pour les scénarios d’emballement thermique les plus exigeants, les matériaux ablatifs sont la solution ultime. Boyd propose une gamme de solutions ablatives, y compris des revêtements ablatifs utilisés comme additifs dans les composés de résine à haute température et les matériaux composites de protection thermique. Notre portefeuille comprend des produits spécifiques tels que :

  • BCTRP-101-1000 : Toile de verre simple face avec revêtement ablatif pour la protection des substrats en aluminium ou en PC.
  • BCTRP-101-1023 : Tissu de verre double face avec un centre ablatif à haute résistance aux explosions, idéal pour les substrats en acier.
  • BCTRP-101-1001 : Cette barrière thermique est dotée d’une mousse de compression en silicone/céramique à haute température, spécialement conçue pour être utilisée comme coussinets de compression.

Boyd : Protéger l’innovation pour des VE sûrs et durables

La compréhension approfondie de Boyd des matériaux avancés nous positionne comme un partenaire essentiel pour l’avenir de la sécurité des batteries de VE . Notre engagement envers la qualité, l’approvisionnement éthique et les solutions innovantes garantit que nous fournissons les matériaux les plus efficaces pour protéger les batteries des VE. Notre gamme complète de matériaux avancés tels que le mica, les matériaux intumescents et les matériaux ablatifs répond à divers besoins de protection au sein de la batterie. Nous privilégions l’approvisionnement responsable et l’innovation continue, et transformons ces matériaux avancés en technologies déployables conçues sur mesure pour s’intégrer facilement à vos batteries. Associez-vous à Boyd pour avoir accès à des matériaux de pointe, à une expertise et à des produits conçus sur mesure pour assurer la sécurité, la longévité et les performances optimales des batteries.

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos solutions de batteries pour VE.

Articles connexes

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous aimerez aussi

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !