Joints et joints toriques
Boyd scelle les applications depuis plus de 70 ans avec des joints toriques, des joints découpés et des caoutchoucs, mousses et adhésifs haute performance. Qu’il s’agisse d’isoler les infiltrations de liquides et de particules, de réduire l’usure et le frottement entre les surfaces ou d’absorber les chocs et les vibrations pour réduire les impacts NVH, Boyd a tiré parti de notre expertise en matière de matériaux pour concevoir et fabriquer des joints et des joints résilients.
Améliorez la fiabilité et la durée de vie du système avec les joints et les joints toriques
Les joints et les joints toriques sont principalement des joints statiques utilisés pour prévenir les fuites ou fournir un coussin entre deux surfaces opposées comprimées ensemble. Les joints toriques et les joints remplissent l’espace entre les substrats d’accouplement, compensent les irrégularités de surface et peuvent être placés dans une rainure ou une cavité pour aider à contenir le joint pour un placement cohérent.
Les joints d’étanchéité et de joint torique sont généralement construits à partir de matériaux élastomères d’ingénierie avec une déviation de la force de compression, une dureté, une résistance au jeu de compression et d’autres facteurs de performance conçus sur mesure. Ces caractéristiques de matériau sont sélectionnées sur mesure pour permettre au joint de se conformer à des finitions de surface d’accouplement moins que parfaites ou de créer une couche souple et élastique entre deux substrats durs.
Les irrégularités de surface fournissent des chemins de fuite tandis que le frottement entre deux substrats durs crée une usure excessive de la surface et une contamination due au meulage de surface. Les solutions de joints et de joints toriques de Boyd complètent les substrats rigides et compensent les irrégularités de surface, ce qui contribue à réduire l’usure, à protéger contre les dommages par infiltration et à prévenir la contamination par le meulage des surfaces.
Vous avez une question?
Solutions rentables utilisées dans une variété d’applications
Les joints et les joints toriques sont généralement des solutions rentables et utilisées dans la plupart des applications. Ces joints sont souvent construits à partir de matériaux en feuilles élastomères découpées ou converties stratifiées avec de l’adhésif sensible à la pression ou des polymères moulés selon des exigences spécifiques.
La vaste expertise de Boyd en matière de matériaux, son expérience en matière de conception de produits et de processus et sa grande diversité de méthodologies de fabrication de précision nous permettent de créer des joints personnalisés fiables et rentables présentant des caractéristiques de performance optimales des matières premières, configurés de manière optimale pour s’adapter et fonctionner au mieux dans votre assemblage, et fabriqués à l’aide de méthodologies de fabrication rentables.

Joints
Les joints et joints d’étanchéité de Boyd répondent à des conditions de fonctionnement exigeantes avec des conceptions adaptées à l’application et une sélection minutieuse des matières premières pour répondre à vos exigences environnementales et de performance. Notre équipe d’ingénieurs expérimentés traduit vos spécifications en une solution d’étanchéité entièrement développée qui convient le mieux à votre projet.

Collage d’affichage et joints
Les joints d’affichage intégrés de Boyd sont des composants multifonctionnels qui amortissent, scellent et protègent en un seul assemblage. La technologie de cadre segmenté de collage de lunette de Boyd est idéale pour réduire les coûts des déchets, augmenter l’utilisation des matériaux et réduire considérablement le coût global pour les clients.

Joints toriques et joints radiaux
Nous nous efforçons d’obtenir la plus haute qualité, une livraison à temps, des expéditions rapides et le meilleur service client dans l’industrie des joints toriques. Notre équipe d’ingénierie peut vous aider dans le support technique et fournir le bon joint radial ou axial pour votre application.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !