Centre de données

Centre de données

Protection des lames et du stockage

Protection des racks et du châssis

Conception pour la fabrication

Ressources

Centre de données
JouerPause

Centre de données

Production fiable et à grande capacité

Production agile à grande échelle

Fabrication mondiale redondante

Centre de données cloud et systèmes d’intelligence artificielle

Les installations de centres de données dans le cloud se développent rapidement avec l’adoption accélérée de l’intelligence artificielle et l’intégration de fonctionnalités et de connectivité intelligentes dans la plupart des secteurs. La préférence pour la commodité, la flexibilité, la vitesse, la mobilité et la réactivité stimule les performances et les fonctionnalités des appareils qui créent de grandes quantités de données à transmettre et à stocker. Le cloud computing stocke, traite, met en réseau et analyse toutes ces données et fonctionnalités numériques. Les tendances de consommation et l’innovation ont rendu le cloud computing de plus en plus intrinsèque à la façon dont les entreprises fonctionnent et dont les consommateurs gèrent leur vie. Le cloud alimente la société moderne.

Maximiser l’efficacité du refroidissement par air

Maximisez l’efficacité du refroidissement par air

Améliorez l’efficacité énergétique des centres de données et les performances des systèmes thermiques en optimisant l’utilisation de l’air refroidi et l’évacuation de l’air chaud dans les systèmes refroidis par air grâce à des systèmes de refroidissement de centre de données innovants. Les bloqueurs d’air FR V-0 fabriqués à partir de mousse de polyimide SOLIMIDE® bloquent l’air et isolent le bruit avec des caractéristiques différenciées uniques telles que la résistance aux hautes températures, la résistance aux flammes, la non-toxicité, la densité et le poids extrêmement faibles. Les joints de fuite d’air et les remplisseurs d’espace d’air empêchent la perte d’air frais, éliminent les poches de conception qui emprisonnent l’air froid ou chaud et relient les voies de circulation d’air internes. Les déflecteurs d’air sont généralement dotés de matériaux isolants électriques FR V-0 ignifuges qui sont thermoformés ou pliés dans des canaux de gestion du flux d’air et des conduits qui gèrent le contournement du flux, modifiant le flux d’air à l’intérieur du serveur pour diriger efficacement l’air froid vers les dissipateurs thermiques.

Réduction du coût total de possession du centre de données

Les solutions intégrées minimisent ou éliminent le gaspillage, les coûts de maintenance et les temps d’arrêt pour un coût total global inférieur de la propriété du centre de données.

Itérer les conceptions rapidement et accélérer la mise sur le marché

Un service axé sur le client avec une vitesse et une réactivité inégalées sur le marché, combiné à des décennies d’expertise en conception thermique et à des outils de modélisation robustes et exclusifs, permet à Boyd d’itérer rapidement les conceptions et d’accélérer la mise sur le marché.

Localisation globale réactive

Boyd évolue avec nos clients à mesure que leurs besoins régionaux évoluent en réponse aux changements géopolitiques, aux changements de stratégie dans l’approvisionnement régional, à la quasi-délocalisation ou aux mouvements de fabrication mondiaux.

Étanchéité et blindage des centres de données cloud

Les systèmes de refroidissement des centres de données de Boyd permettent des solutions de canalisation d’air et de gestion du flux d’air, telles que les déflecteurs thermoformés, améliorant ainsi l’efficacité des systèmes traditionnels refroidis par air. Empêchez la surchauffe ou la défaillance prématurée de l’appareil ou de l’assemblage due à la perte ou à la diminution de la vitesse du flux d’air qui réduit l’efficacité du dissipateur thermique grâce aux déflecteurs de flux d’air à isolation électrique FR-V0. Boyd offre plusieurs options supplémentaires de blocage de l’air, de blindage d’air, de joint et de déviateur d’air optimisées pour la force d’étanchéité et la déviation de la force de compression afin d’optimiser l’utilisation de l’air frais dans un boîtier, y compris la mousse polyimide haute performance SOLIMIDE,® nitrile, EPDM, polyuréthane et mousses de silicone haute performance de Boyd. Les boîtiers, les boîtiers et les joints environnementaux sont un besoin critique et un défi constant pour les systèmes d’entreprise afin de se protéger contre la poussière et l’infiltration d’eau ou d’autres contaminants. Les filtres à air en mousse et en maille Boyd protègent les composants sensibles de l’accumulation de particules et de poussière qui entrave les performances et peut provoquer des défaillances. Ces mousses et joints d’étanchéité empêchent les fuites d’air et optimisent le flux d’air, ce qui permet aux systèmes de refroidissement du centre de données de fonctionner à des performances optimales.

SOLIMIDE-Mousses-3

Augmentez l’efficacité et la fiabilité

Les solutions de centres de données de Boydscellent et protègent certains des centres de données les plus exigeants au monde grâce à des solutions qui aident les clients à augmenter l’efficacité des performances, optimiser l’utilisation des ressources, maximiser la récupération énergétique et accroître la fiabilité à tous les niveaux des systèmes.

Créer des centres de données plus sûrs

Les solutions de Boyd tiennent compte de l’environnement complet du centre de données, offrant des solutions silencieuses qui réduisent la pollution sonore environnementale pour des opérations de centre de données plus sûres.

Étiquettes et revêtements UL isolants

Les systèmes informatiques d’entreprise intègrent un surplus de composants et de sous-systèmes qui nécessitent une identification claire pour préserver les fonctionnalités et les performances optimales. Les étiquettes d’avertissement personnalisées, les graphiques réglementaires, les superpositions graphiques complexes, les étiquettes d’informations système, les solutions de gestion des câbles ignifuges et les étiquettes d’identification sérialisées de Boyd aident à l’organisation de centres de données de toute taille, des centres de calcul hyperscale de classe mondiale aux sites d’informatique de périphérie plus petits. Les superpositions informatives et diélectriques conçues et imprimées sur des matières premières électriquement isolantes homologuées UL facilitent les tests, l’approbation et la traçabilité UL. Améliorez la traçabilité de votre matériel en fabriquant et en assemblant avec Boyd étiquettes d’avertissement et réglementaires conformes à UL 969. Augmentez l’organisation des câbles, fils et tuyaux réseau d’entrée/sortie pour les systèmes de refroidissement liquide grâce aux systèmes complets de gestion des câbles à crochets et à boucles de Boyd.

Étiquettes d’information système
Amortisseurs estampés

Atténuation du bruit et des vibrations dans les centres de données

En plus des contaminants environnementaux, du bruit et des vibrations, l’électricité et les composants électroniques internes complexes peuvent réduire la fiabilité et l’intégrité du système, augmentant ainsi les frais de maintenance et les temps d’arrêt du système. Les solutions de protection complètes de Boyd améliorent les performances des systèmes de centre de données, de mise en réseau et de connectivité et maximisent la disponibilité en atténuant la propagation du bruit et des vibrations, en améliorant l’intégrité du signal électronique, en améliorant la protection contre les chocs électriques et la sécurité incendie en bloquant la tension d’étincelle à l’intérieur d’un boîtier d’isolateurs diélectriques V-0 à flamme.

Amortisseurs de stockage de données et étanchéité du serveur

Améliorez les performances et la fiabilité du système du centre de données cloud avec une précision et une vitesse de lecture-écriture supérieures, ainsi qu’une protection contre les environnements opérationnels des centres de données. Les solutions de Boyd amortissent les vibrations et absorbent les chocs provenant de sources mécaniques et acoustiques telles que le fonctionnement du système, le son et les systèmes de refroidissement par air traditionnels avec de nombreuses pièces mobiles fonctionnant à des vitesses de rotation élevées. Nous sommes experts dans la gestion du bruit, des vibrations et de la rudesse de l’entreprise, ainsi que dans l’amortissement des disques durs. Le châssis du serveur doit également être scellé et protégé contre la pénétration d’eau ou de poussière, les interférences électromagnétiques, la diaphonie LED et la tension d’étincelle pour des performances opérationnelles optimales et une disponibilité du système.

Solutions d’ingénierie des centres de données

(Voir la transcription)

Propulser les centres de données IA : solutions de matériaux haute performance de Boyd

(Voir la transcription)

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !