SOLIMIDE®, isolation thermique et blindage
Améliorez les performances, l’efficacité et la sécurité en protégeant les surfaces et les composants contre les charges thermiques excessives.
Augmenter l’efficacité du système
Empêchez le mélange des régions chaudes et froides pour maintenir des températures optimales de la conduite de fluide ou de l’appareil.
Hautement personnalisable
Répondez aux besoins spécifiques de votre application avec de multiples formulations et un large éventail de techniques de traitement.
Améliorer la sécurité des utilisateurs
Protéger les utilisateurs des températures de fonctionnement extrêmes des moteurs ou les isoler contre les conditions environnementales.
Augmenter la durée de vie du produit
Protégez les composants sensibles contre les températures extrêmes qui peuvent réduire les performances ou causer de graves dommages.
Mousse de SOLIMIDE® exposée aux flammes
(Voir la transcription)
Mousse SOLIMIDE® vs autre mousse à cellules ouvertes: test de résistance au feu
(Voir la transcription)
Protéger les utilisateurs et les composants contre une exposition excessive à la chaleur
L’isolation thermique et le blindage thermique sont des matériaux essentiels pour gérer la chaleur dans les systèmes complexes. L’expertise de Boyd en science des matériaux, associée à nos capacités de transformation de précision, fait de nous un partenaire idéal pour améliorer le confort de l’utilisateur et prolonger la durée de vie des produits.
Vous avez une question?
Comment fonctionne l’isolation thermique?
L’isolation thermique fonctionne en protégeant une surface avec un matériau qui résiste au transfert de chaleur. L’efficacité de l’isolation est mesurée par sa résistance thermique, communément appelée valeur R. Plus la valeur R est élevée, meilleure est la capacité de l’isolant à résister au flux de chaleur.
Comment fonctionne le blindage thermique?
Le blindage thermique agit comme une barrière protectrice qui éloigne la chaleur d’une zone protégée. Les écrans thermiques peuvent réfléchir la chaleur radiative ou empêcher la circulation de l’air chaud. En plus des revêtements ou des couches réfléchissantes, les écrans thermiques peuvent également présenter une résistance thermique élevée et agir comme isolant thermique.
Pourquoi utiliser une isolation thermique ou un blindage thermique?
L’isolation thermique et le blindage thermique protègent les systèmes et les utilisateurs contre l’exposition excessive à la chaleur. L’isolation et le blindage renforcent la sécurité des consommateurs en contrôlant la température tactile et en maintenant des environnements utilisateur confortables. La protection thermique prolonge également la durée de vie et la fiabilité des composants sensibles à la chaleur.
Pourquoi utiliser les solutions d’isolation thermique et de protection thermique de Boyd ?
Les boucliers thermiques et les solutions d’isolation thermique présentent de nombreuses options à prendre en compte, telles que la sélection optimale des matériaux, la conception géométrique unique et l’assemblage pour aider à gérer l’excès de chaleur résiduelle. Les experts en matériaux d’ingénierie de Boyd collaborent avec vous pour identifier les besoins de performance critiques afin de recommander les meilleures matières premières qui dépasseront les expositions environnementales et d’utilisation.
Rationalisez votre chaîne de montage avec Boyd solutions d’isolation thermique
Les solutions d’isolation thermique et de bouclier thermique de Boyd sont produites efficacement à l’aide de capacités de conversion de précision de pointe pour créer des solutions entièrement intégrées et personnalisées pour votre application. Nous combinons les avantages de performance de plusieurs matériaux en un seul livrable facile à installer.
Mousse de polyimide à cellules ouvertes haute performance
En complément de nos procédés de conversion de précision pour fabriquer des boucliers thermiques et des isolants optimaux, Boyd fabrique également les mousses SOLIMIDE®, une mousse polyimide à cellules ouvertes haute performance idéale pour l’isolation thermique et acoustique. Notre famille de produits SOLIMIDE® Foams est légère, durable, non toxique, dépasse les exigences de résistance au feu FAR25.856 et possède des propriétés d’isolation thermique et acoustique supérieures. Les mousses SOLIMIDE® se trouvent dans les avions, les engins spatiaux, les wagons, les navires et d’autres applications dans l’une des sept variantes pour isoler en fonction des différentes exigences de température et d’environnement.
Protection incendie améliorée
Ne brûle pas et émet très peu de fumée lorsqu’il est exposé à la flamme.
Maintient la flexibilité et la résilience
À des températures cryogéniques et à des températures plus élevées, les formulations peuvent résister à une utilisation continue jusqu’à 300 °C.
Économies de poids SOLIMIDE®
Les caractéristiques légères des mousses SOLIMIDE® permettent de réaliser des économies de poids significatives par rapport aux produits ayant des performances thermiques, acoustiques et isolantes similaires. Cependant, SOLIMIDE excelle lorsque vous considérez le poids, les propriétés isolantes, la résistance au feu, la non-toxicité et notre plage de® températures de fonctionnement extrêmes.
Les avantages en matière d’allègement et de sécurité des mousses SOLIMIDE® créent un isolant thermique et acoustique plus performant que les matériaux alternatifs : performances d’isolation identiques ou supérieures dans une structure autoportante plus basse, plus légère et plus légère.
Performances acoustiques exceptionnelles
Les mousses SOLIMIDE® de Boyd ont une réduction élevée des coefficients de bruit qui offre aux passagers un plus grand confort acoustique et moins de perpétuation du bruit ambiant pour les zones densément peuplées. Les mousses SOLIMIDE® sont optimisées pour les applications de haute performance avec des exigences de sécurité et de durabilité exigeantes telles que les navires de guerre, les avions commerciaux, les engins spatiaux et le transport lourd.
Conçu pour une protection incendie améliorée
Les mousses SOLIMIDE® de Boyd sont conçues pour améliorer la protection contre l’incendie et possèdent un large éventail de caractéristiques de sécurité idéales. La mousse SOLIMIDE® dépasse les spécifications de résistance au feu FAR 25.856, ne brûle pas et émet très peu de fumée lorsqu’elle est exposée à la flamme. Les mousses SOLIMIDE® sont flexibles et stables à des températures cryogéniques et les formulations à température plus élevée peuvent résister à une utilisation continue jusqu’à 300 ° C, idéales pour des applications telles que l’isolation 3D / fabrication additive.
Faible dégagement gazeux, non toxique
Les systèmes sensibles tels que les équipements de fabrication et de test de semi-conducteurs et les environnements de consommation bénéficient de la faible dégagement de gaz et de la composition sans formaldéhyde des mousses SOLIMIDE®. Ces mousses isolantes sont non toxiques, possèdent une grande stabilité hydrolytique et ne favorisent pas la croissance microbienne, ce qui fait des mousses SOLIMIDE® une option durable et à long terme pour les environnements les plus difficiles.
Intégrer les mousses SOLIMIDE® à d’autres technologies
Boyd produit non seulement des mousses SOLIMIDE®, mais nous tirons parti de notre expertise en science des matériaux, en conception et en conversion de précision pour créer des solutions laminées, découpées à la forme, conçues selon vos spécifications, prêtes à être installées. Nos technologies d’intégration nous permettent de combiner les mousses SOLIMIDE® avec d’autres matériaux d’ingénierie pour créer une solution complète multifonctionnelle à vos exigences en matière d’isolation, d’acoustique, de protection thermique et de sécurité. La mousse SOLIMIDE® est régulièrement combinée avec des matériaux spécialisés supplémentaires pour améliorer ses forces de performance inhérentes. Il est également formable à la chaleur et à la pression, ce qui permet de mouler et de comprimer la meilleure formulation de mousse SOLIMIDE® pour créer des composants isolants hautement personnalisés et haute performance adaptés à votre système.
Réduction du coût total de possession avec les mousses SOLIMIDE®
Avec sa légèreté, sa luminosité, son acoustique et ses caractéristiques de sécurité, les solutions de mousse SOLIMIDE permettent de réduire le coût total de possession, d’améliorer la sécurité des clients et de® faciliter l’installation et la maintenance. Les clients tels que les équipementiers aéronautiques, les compagnies aériennes de transport de passagers et de fret et les fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision bénéficient des excellentes performances des mousses SOLIMIDE®.
SOLIMIDE® Foam Détails du produit
Propriétés de la mousse de polyimide
- Léger
- Non-mèche
- Cellule ouverte
- Résistance au feu dépassant les spécifications FAR 25.856
- Génération de fumée minimale
- Formable à la chaleur et à la pression
- Flexible et stable à des températures cryogéniques
- Stabilité hydrolytique
- Non toxique
- Faible dégagement de gaz
- Sans formaldéhyde
- Ne soutient pas la croissance microbienne
- Autosuffisance
Options de mousse SOLIMIDE®
| Numéro de mousse | Description | Densité typique kg/m3 (lb/pi3)* | Max Cont. Utilisez Temp °C (°F) | Réduction du bruit Coefficient | Conductivité thermique W/mK ((BTU·in)/(hr·ft2·°F)) | Applications typiques | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-530 | L’étalon-or en matière d’isolation d’aéronefs haute performance. Option la moins dense. Stabilité à long terme dans des conditions humides et après cycle de température. | 5.4 (0.34) | 200 (400) | 0,7 | ≤ 0.050 (0.35) | Avion, aérospatiale, industriel: Fuselage, sous plancher, conduits et équipements ECS, joints de dilatation et de contraction cryogéniques dans les avions civils, commerciaux et de défense et les engins spatiaux. | Fiche technique AC-530 |
| AC-550 | Meilleures capacités de réduction du bruit avec une stabilité à long terme dans des conditions humides et après cycle de température. | 7.0 (0.44) | 200 (400) | 0,75 | ≤ 0.048 (0.33) | Avion, aérospatiale: Fuselage, sous plancher, conduits ECS et équipements dans les avions civils, commerciaux et de défense et les engins spatiaux. | Fiche technique AC-550 |
| AC-550H | Meilleure isolation thermique des mousses non densifiées. A une stabilité à long terme dans des conditions humides et après cycle de température. | 8.0 (0.50) | 200 (400) | N/A | ≤ 0.043 (0.30) | Avions et aérospatiale: parois latérales, systèmes ECS, amortissement, protection thermique et amortissement des vibrations dans les chars de défense, les missiles et les torpilles. | Fiche technique AC-550H |
| TA-301 | Formulation la plus couramment utilisée des mousses SOLIMIDE, en particulier pour les navires de guerre et les navires de mer commerciaux en raison de son poids extrêmement léger, de ses excellentes propriétés thermiques et de son absorption acoustique exceptionnelle. Isolation idéale pour les joints de dilatation et de contraction dans les applications cryogéniques. | 6.4 (0.40) | 200 (400) | 0,7 | ≤ 0.046 (0.32) | Navires de guerre, industriels, transports : cloison/aérien, isolation des conduits et des tuyaux dans les navires de combat de surface et les sous-marins. Isolation pour le CVC des wagons, l’utilisation industrielle générale et dans les joints de dilatation et de contraction (GNL). | Fiche technique TA-301 |
| HT-340 | Résistance à la température plus élevée et stabilité à long terme dans des conditions humides et le cycle de température. | 6.4 (0.40) | 300 (575) | 0,7 | ≤ 0.046 (0.32) | Aérospatiale, industriel, semi-conducteurs, énergie, transport: Conduits à haute température et isolation dans les pipelines solaires, ferroviaires, GNL et équipements de fabrication de semi-conducteurs. Isolation du manchon chauffant dans les essais et la fabrication industriels et semi-conducteurs. | Fiche technique HT-340 |
| CC-306 | Qualités de réduction du bruit plus élevées. | 8.0 (0.50) | 200 (400) | 0,75 | ≤ 0.043 (0.30) | Marine: Isolation de la coque et contrôle du bruit dans les sous-marins, les navires de guerre. | Fiche technique CC-306 |
| SOLIMIDE® densifié** | Mousse densifiée pour répondre aux spécifications et à l’épaisseur de l’utilisateur. Utilisé pour l’amortissement des vibrations avec une gestion thermique améliorée pour les petits espaces. | 32.0 (2.0) | 300 (575) | N/A | ≤ 0.032 (0.22) | Aviation, automobile, électronique grand public / mobile, mobilité électrique, médical: gestion de la température tactile des appareils portables, avionique et systèmes de divertissement en vol (IFE), systèmes d’infodivertissement et de navigation, interfaces utilisateur et écrans, systèmes industriels de petits tubes et zones de moteurs automobiles. | Fiche technique SOLIMIDE® densifiée |
Résister à la chaleur rayonnante
Les boucliers thermiques sont idéaux pour résister à la chaleur rayonnante du transfert de composants chauds vers des surfaces, des appareils et des systèmes sensibles. Ces solutions légères, discrètes et flexibles sont idéales pour l’allègement dans les zones de dégagement minimal à nul. Les boucliers thermiques peuvent bénéficier d’une diffusion de chaleur supplémentaire et d’une résistance mécanique avec l’ajout de matériaux de renforcement comme la fibre de verre tissée. Avec une large gamme de matériaux disponibles, les écrans thermiques ont de multiples options pour des propriétés, une géométrie et un assemblage spécifiques. Le blindage thermique peut répondre à un large éventail d’applications et d’exigences environnementales telles que:
Réduire les coûts d’exploitation et de maintenance
Prolongez la durée de vie des composants pour réduire les coûts de remplacement et minimiser les réclamations au titre de la garantie.
Construction robuste
Les options incombustibles, résistantes au feu et résistantes à la déchirure et à la perforation assurent la sécurité des consommateurs en cas d’urgence.
Détails du produit Heat Shield
Matériaux de surface
- Revêtement en film de propylène
- Tissu polyester non tissé
- Film de polyester métallisé sous vide
Matériaux de renforcement
- Scrim en fibre de verre tissée
- Tissu en fibre de verre imprégné de fluorocarbone
- Tissu de fibre de verre imprégné de silicone haute température
Options adhésives intégrées
- Film de polyester adhésif thermodurcissable
- Options ignifuges et incombustibles
- Remarque: Les écrans thermiques multicouches sont collés ensemble avec des adhésifs à haute température
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !