Adhésifs
Les adhésifs forment des liaisons robustes et sont faciles à appliquer, ce qui les rend idéaux pour sceller ou laminer des applications dans diverses industries.Qu’est-ce qu’un adhésif ?
Les adhésifs sont des substances formulées pour coller les matériaux ensemble. Ils peuvent créer des liens solides et durables ou des attachements temporaires. Divers adhésifs réunissent différents matériaux à des résistances spécifiées et pour des périodes de temps variables. Ces solutions polyvalentes sont cruciales dans diverses applications pour lier de manière permanente ou temporaire différents matériaux ou composants entre eux. Les adhésifs courants sont composés d’acrylique, de silicone, de caoutchouc, d’uréthane ou d’époxy. De nouveaux matériaux biosourcés et biodécomposables émergent pour contribuer au développement de produits durables. Différents types d’adhésifs répondent à des besoins spécifiques, offrant une flexibilité en fonction des matériaux et des exigences de l’application.
Adhésifs Science des matériaux chez Boyd
Les 70 années d’expertise de Boyd en matière d’adhésifs lui ont permis d’acquérir une compréhension approfondie de la science, de la sélection et du traitement des matériaux adhésifs. Nous concevons des solutions avec une large gamme de matériaux adhésifs dans diverses applications. Cette vaste compétence nous permet de créer des solutions complexes et multifonctionnelles qui intègrent de manière transparente les caractéristiques de performance de divers matériaux. Les adhésifs sont intégrés à la mousse, au caoutchouc, au plastique, au métal et à d’autres matériaux pour lier les surfaces ensemble, sceller, amortir, absorber le son ou les vibrations, et de nombreuses autres applications.
En tirant parti de nos procédés de découpe rotatifs innovants, de notre expertise en matière de matériaux et de nos environnements de salles blanches contrôlés, nous excellons dans la construction de solutions adhésives avancées qui répondent à des besoins de performance exigeants. Boyd maximise le rendement et l’utilisation des matériaux adhésifs, ce qui peut être un facteur de différenciation important lorsque vous travaillez avec des adhésifs avancés qui sont des matériaux coûteux dans la conception d’un produit. Les applications adhésives avancées comprennent le collage d’écrans avec des adhésifs optiquement transparents dans des écrans tactiles, la protection des plaies avec des bandages ou des pansements adhésifs de qualité médicale ou l’adhérence de dispositifs médicaux portables aux patients.
La façon dont un produit adhésif sera appliqué dans les processus d’assemblage du client devrait affecter le choix du matériau adhésif, la fabrication et la présentation du produit fini. L’expertise de Boyd en matière d’adhésifs s’étend à la façon dont un produit fini sera appliqué dans les applications des clients, aidant les clients à maximiser l’efficacité et la précision de l’assemblage pour une gestion des coûts totaux et une mise sur le marché plus rapide.
Adhésifs de qualité médicale
Les adhésifs de qualité médicale sont généralement des rubans stériles et jetables conçus pour offrir une adhérence sûre mais douce à la peau. Ces adhésifs sont utilisés pour traiter les plaies, fixer des dispositifs médicaux portables aux patients ou peuvent être intégrés à des produits pharmaceutiques sous forme de patchs transdermiques. Les adhésifs adhésifs adhésifs sont soumis à des normes rigoureuses en matière de sécurité, de biocompatibilité et d’efficacité dans divers contextes médicaux, types de peau et applications. Les adhésifs médicaux sont également cruciaux pour les dispositifs médicaux durables. Ils peuvent être utilisés pour coller des composants internes ou externes dans ou à un dispositif médical tout au long de la durée de vie de l’équipement. Les adhésifs adhérents à la peau et durables pour dispositifs médicaux évoluent constamment pour répondre aux besoins dynamiques des professionnels de la santé et garantir qu’ils répondent systématiquement à des normes strictes de performance, de sécurité et de biocompatibilité dans le domaine en constante évolution des soins de santé.
Matériaux adhésifs
| Matériau | Définition | Pourquoi l’utiliser ? | Produits & Industries |
|---|---|---|---|
| Acrylique | Les adhésifs acryliques sont à base de polymères acryliques et offrent de fortes capacités de collage et une polyvalence sur divers substrats. Les rubans acryliques peuvent être simple ou double face. | Les adhésifs acryliques offrent des liaisons durables. Ils sont résistants aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV. Les adhésifs acryliques conviennent à une large gamme d’applications et adhèrent bien aux plastiques, métaux et autres substrats. Les adhésifs acryliques sont l’une des solutions les plus couramment utilisées sur la plupart des marchés. | Sceller et protéger les composants électroniques. Assemblage de circuits imprimés. Dispositifs médicaux portables. Rubans médicaux. Pansements médicaux et fixation. Fabrication automobile. Assemblage de composants intérieurs et extérieurs dans l’automobile. Assemblage d’éclairage dans l’automobile. |
| Biosourcé | Les adhésifs biosourcés sont dérivés de ressources naturelles renouvelables telles que les plantes, les animaux, les micro-organismes ou la biomasse. | Les adhésifs biosourcés offrent plusieurs avantages environnementaux, économiques et de durabilité. | Assemblage de composants automobiles. Produire des rubans, des pansements et des bandages médicaux. Étiquetage des produits. |
| Époxy | Les adhésifs époxy ou adhésifs à base de résine époxy appartiennent à une classe d’adhésifs structurels connus pour leur force d’adhérence, leur durabilité et leur polyvalence exceptionnelles. | Les adhésifs époxy offrent une résistance exceptionnelle à la traction et au cisaillement, adhèrent bien à une gamme de matériaux, ont une excellente isolation électrique et une grande durabilité. La force d’adhérence et la durabilité extrêmes rendent les époxydes parfaits pour les applications à long terme. | Encapsulation de composants électroniques. Collage de circuits imprimés. Etanchéité des connexions électriques. Collage de composants dans les avions et les automobiles. |
| Adhésifs en mousse | Les adhésifs en mousse ou les rubans en mousse sont soit enduits d’adhésif sur une mousse, soit formulés à l’intérieur de la structure de la mousse. Les adhésifs et les rubans en mousse peuvent être simples ou double face. | Les adhésifs et rubans en mousse sont parfaits pour le collage de matériaux avec des surfaces inégales ou irrégulières, de grands espaces et des applications avec de la flexibilité, du mouvement ou des vibrations. Ils présentent une bonne résistance à la température et sont souples et compressibles. Selon le type de mousse et la compression, ils font d’excellents joints. | Collage de garnitures, d’emblèmes et d’autres composants dans la fabrication automobile. Amortissement dans les intérieurs automobiles et les appareils électroniques. Joints d’étanchéité dans les applications automobiles, électroniques et industrielles. |
| Caoutchouc | Les adhésifs en caoutchouc sont formulés pour coller le caoutchouc et les matériaux élastomères connexes. | Les adhésifs en caoutchouc sont formulés pour adhérer aux surfaces en caoutchouc auxquelles il est difficile pour les autres adhésifs d’adhérer. Ils maintiennent leur flexibilité et peuvent s’adapter au mouvement et à la déformation des matériaux en caoutchouc sans perdre leur force d’adhérence. | Collage de joints en caoutchouc, de joints, de tuyaux et de composants dans les véhicules. Collage de composants en caoutchouc dans les appareils électroniques pour isoler et sceller. Assemblage de dispositifs médicaux avec des composants en caoutchouc. |
| Silicone | Les adhésifs à base de silicone sont à base de polymères de silicone. | Les adhésifs à base de silicone sont optimisés pour adhérer aux surfaces en silicone. Ils sont très stables, résistants à la température et aux produits chimiques avec d’excellentes propriétés d’isolation électrique. Ils résistent au jaunissement avec le temps. | Liaison. Encapsulation et scellage de composants à haute température. Collage et scellement de dispositifs médicaux. |
| Uréthane | Les adhésifs à l’uréthane ou adhésifs polyuréthane, appartiennent à une classe d’adhésifs structurels à base de polymères de polyuréthane. | Les adhésifs à l’uréthane offrent de solides capacités de liaison, une flexibilité et une polyvalence pour adhérer à une large gamme de matériaux. | Collage de composants intérieurs et extérieurs, y compris les panneaux, les garnitures et les coupe-froid dans les automobiles. |
Diverses approches adaptées à des applications spécifiques
Les rubans adhésifs se composent de trois composants essentiels : l’adhésif, le matériau de support (ou matériau de support) et la doublure antiadhésive. La conversion de précision utilise généralement des rubans de transfert adhésifs, du ruban adhésif simple face (simple face) et du ruban adhésif double face (double face) dans des solutions dans divers secteurs.
Rubans adhésifs simple face
Le ruban adhésif simple face se compose d’un support ou d’un support recouvert d’adhésif sur une face. Ces rubans constituent des solutions efficaces pour coller, sceller, épisser, protéger, masquer ou utiliser des étiquettes dans diverses industries. Le support aide les rubans adhésifs simple face à maintenir l’intégrité structurelle.
Rubans adhésifs double face
Le ruban adhésif double face a de l’adhésif sur les deux côtés d’un matériau de support. Ces rubans peuvent comporter le même adhésif ou des adhésifs différents de chaque côté. Le ruban adhésif différentiel comporte différents adhésifs de chaque côté pour coller des matériaux différents. Les rubans adhésifs double face sont largement utilisés pour coller, monter, épisser ou emballer des applications dans diverses industries et remplacent de plus en plus les fixations mécaniques. Le support aide les rubans adhésifs double face à maintenir l’intégrité structurelle.
Rubans adhésifs de transfert
Les rubans de transfert adhésifs, ou les rubans de film non soutenus ou libres, comportent des adhésifs sensibles à la pression pré-appliqués sur une doublure antiadhésive. Ces rubans n’ont pas de support et offrent une flexibilité, une adhérence rapide et de solides performances, y compris un bon mouillage adhésif, une bonne résistance au cisaillement et une bonne résistance à des températures élevées.
Surmonter les défis de nos clients
Boyd innove dans la sélection et la transformation des adhésifs depuis plus de 70 ans, établissant une expertise exceptionnelle dans la conception, la manipulation et le traitement des matériaux adhésifs. Nous nous engageons à utiliser des technologies de pointe adaptées aux besoins particuliers de chaque application. Nous nous concentrons sur la résolution et la résolution des défis des clients, en fournissant constamment des solutions innovantes et en adhérant aux normes de qualité et de performance les plus élevées.
Adhésif optimal pour votre application
Forts de plus de 70 ans d’expérience, nous collaborons avec nos partenaires stratégiques reconnus comme des leaders mondiaux dans les formulations de rubans et d’adhésifs. Notre expertise s’étend à la compréhension de la science derrière l’application de ces formulations innovantes à vos applications personnalisées. Nous vous guidons activement dans le choix de la formulation optimale en fonction de vos exigences de performance et des environnements d’utilisation prévus. En mettant en œuvre des méthodologies de conception industrielle pour la fabrication, nous nous assurons que vos composants peuvent être fabriqués dans le respect de vos tolérances de conception et livrés dans un format configuré sur mesure optimisé pour un assemblage automatisé ou manuel dans votre application. Notre spécialisation réside dans la traduction de la science des adhésifs en composants tangibles optimisés en termes de coûts et de performances tout au long de votre chaîne de valeur.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !