Solutions de refroidissement par air : Refroidissement par air extrême
Boyd dessert toute la gamme des solutions de refroidissement par air, d’une grande variété d’applications de dissipateurs de chaleur à des échangeurs de chaleur air-air plus complexes et à des soufflantes haute performance. Avec plus de 50 ans d’expertise, Boyd conçoit, fabrique et valide des solutions de refroidissement par air rentables et efficaces adaptées aux exigences spécifiques de l’industrie et des applications.
Refroidissement par air amélioré en deux phases pour l’électronique de puissance

Solutions de refroidissement par air : systèmes de refroidissement par air et solutions thermiques
Les solutions de refroidissement par air sont la méthode de refroidissement la plus courante. Ils sont rentables et relativement simples à installer et à entretenir pour prolonger la durée de vie et les performances d’un appareil. En tant que mode de refroidissement le plus connu et le plus répandu, les systèmes refroidis par air se retrouvent dans toutes les industries et dans un grand pourcentage de l’électronique.
Les solutions de refroidissement par air vont des dissipateurs thermiques à convection naturelle aux systèmes avancés de gestion du flux d’air utilisant des ventilateurs et des soufflantes personnalisés ou même la technologie des jets synthétiques. Ces solutions sont encore renforcées par l’intégration de technologies biphasées telles que les caloducs ou les chambres à vapeur pour une meilleure répartition de la chaleur à travers la base du dissipateur thermique à convection passive ou forcée.
Vous avez une question?
Solutions d’entreprise
Découvrez l’étendue du portefeuille de solutions de Boyd pour les centres de données, l’informatique hyperscale et d’autres solutions basées sur des racks dans notre outil interactif 3D.
Solutions de refroidissement par air : performances, durée de vie et fiabilité optimisées du produit
Boyd possède une expertise en matière de conception et de fabrication dans toutes les technologies de dissipateurs thermiques, des extrusions d’aluminium de base aux géométries complexes des ailettes à glissière ou moulées sous pression. Cette expérience, combinée à la connaissance approfondie de nos ingénieurs des technologies de déplacement de l’air et de la gestion du flux d’air, garantit que nos systèmes refroidis à l’air sont entièrement optimisés et fabriqués efficacement pour optimiser les performances, la durée de vie et la fiabilité des produits.

Solutions de refroidissement par air : dissipateurs thermiques
Les dissipateurs thermiques sont la base d’une solution de refroidissement par air efficace. Ils dissipent la chaleur par convection naturelle ou par refroidissement par convection forcée à partir d’un ventilateur ou d’un ventilateur pour un refroidissement plus puissant. Les dissipateurs thermiques sont disponibles dans une variété de constructions et dépendent des paramètres d’application tels que le débit d’air, le type de débit, les conditions environnementales et le volume disponible.

Solutions de refroidissement par air : ventilateurs axiaux
Boyd ventilateurs axiaux et les soufflantes améliorent les performances des solutions de refroidissement par air. Nous personnalisons des ventilateurs et des soufflantes haute performance pour les applications exigeantes. L’équipe de conception de Boyd, associée à nos installations de fabrication et d’essai, peut produire des débits plus élevés tout en minimisant l’acoustique et les vibrations, offrant aux clients une flexibilité supplémentaire en matière de conception du système.

Solutions de refroidissement par air : châssis et boîtiers refroidis par air
Les exigences croissantes en matière de SWaP poussent à l’intégration de solutions de gestion thermique dans les boîtiers et les châssis. Les ingénieurs créatifs intègrent une surface supplémentaire, de sorte que les boîtiers et le châssis agissent à la fois comme des solutions thermiques structurelles et refroidies par air.

Solutions de refroidissement par air : échangeurs de chaleur air-air
Les échangeurs de chaleur air-air sont un moyen efficace de transférer la chaleur entre deux systèmes d’air distincts, qu’il s’agisse de déplacer la chaleur de l’intérieur d’une enceinte vers l’air ambiant ou d’un système d’air fermé à un autre. Les systèmes à conduction ou passifs à deux phases de Boyd transfèrent la chaleur d’un côté à l’autre de l’échangeur de chaleur pour un refroidissement efficace de l’air.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !