Aérospatiale commerciale et spatiale
Les voyages aériens commerciaux, les véhicules d’exploration spatiale scientifique et les satellites de communication mondiaux fonctionnent dans les conditions les plus dynamiques connues de l’humanité. Ces applications nécessitent des systèmes entièrement optimisés qui nécessitent peu ou pas d’entretien et sont légers pour garantir un rendement énergétique et une capacité de charge utile maximaux. Les technologies avancées de gestion thermique et de matériaux d’ingénierie de Boyd sont déployées pour sceller, refroidir, protéger et protéger les passagers, ainsi que les instruments sensibles qui sont essentiels à un fonctionnement sûr et efficace.

Innover pour différencier les performances
Tirez parti d’ingénieurs thermiques et d’étanchéité experts et dévoués avec des décennies d’expérience dans la conception et la fabrication aérospatiales pour repousser continuellement les limites de performance réalisables. Les partenariats continus de recherche et développement avec les organisations et les universités les plus exigeantes au monde axées sur l’aérospatiale stimulent l’innovation à long terme et les nouvelles technologies qui vous aident à créer une différenciation et une préférence commercialisables parmi les exploitants d’aéronefs.

Des solutions robustes et légères
Solutions de refroidissement avionique, moteur et électronique légères et robustes dans les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), transport électronique de chaleur vers les panneaux de radiateur rangés lors du lancement du satellite.

Électrification avancée des avions avec des systèmes et des châssis refroidis par liquide et par air
Les systèmes de refroidissement à haute fiabilité, légers, à faible masse et à profil bas permettent des progrès dans l’électronique des avions sans ajouter de poids ou de volume aux conceptions d’avions. Le châssis électronique refroidi par liquide évacue efficacement la chaleur des composants électroniques critiques à travers le boîtier du châssis, ce qui permet une plus grande puissance et densité de calcul dans le même espace sans ajouter de masse. Les plaques froides liquides brasées sous vide transfèrent efficacement la chaleur des systèmes électroniques générant des charges thermiques élevées vers les boucles de réfrigérant existantes avec une grande fiabilité. Les dissipateurs thermiques refroidis à l’air brasés sous vide tirent la chaleur de l’électronique de moyenne et faible puissance avec une grande fiabilité. Les caloducs déplacent ou répartissent la chaleur d’une source de chaleur vers une zone plus éloignée où la chaleur peut se dissiper en toute sécurité avec un meilleur accès au refroidissement par air.
L’isolation durable en mousse SOLIMIDE® améliore la sécurité tout en allégérant
SOLIMIDE® est une mousse de polyimide respectueuse de l’environnement, non toxique, de faible densité, légère et légère, conçue comme un isolant thermique et acoustique haute performance avec une plage de température continue unique allant de -325 ° F (-200 ° C) à + 572 ° F (+ 300 ° C). Lorsqu’il est exposé à la flamme, SOLIMIDE® carbonise plutôt que brûle, créant une barrière de brûlure, ne propage pas la flamme et émet très peu de fumée et pas de fumées toxiques. Il n’est ni hydrophobe ni hydrophile, il ne mèche donc pas le liquide et flottera sur l’eau de repos. La mousse de SOLIMIDE est fondamentalement inerte et ne dégaze pas, résiste à la plupart des produits chimiques pétroliers, ne favorise pas la croissance microbienne, n’est pas toxique et ne change pas de® taille de manière significative pour passer du froid extrême à la chaleur extrême. Lorsqu’il est utilisé pour isoler le fuselage de l’avion, les aérostructures, le cockpit, la cabine et la soute, SOLIMIDE® améliore la sécurité des passagers et de l’équipage tout en allégeant l’avion pour améliorer l’efficacité énergétique et progresser vers les objectifs de durabilité.

Réduire le poids pour améliorer l’efficacité énergétique des avions plus durables
Allouez des économies de poids à un plus grand stockage de carburant à bord pour une meilleure autonomie ou traduisez les économies de poids en une meilleure efficacité énergétique et des économies pour l’opérateur. Les systèmes de refroidissement et d’isolation liquide légers, de faible masse et haute performance de Boyd sont dotés de matériaux innovants à haute résistance inhérente à un poids réduit, fabriqués pour des performances fiables à long terme.

Créer des avions plus sûrs, plus silencieux et plus confortables
Le bruit du moteur et les températures extrêmes sont deux facteurs principaux qui influent sur le confort des passagers. Isolant thermique et acoustique autoportant et ultraléger, la mousse SOLIMIDE agit comme un bloqueur de flamme auto-extinguible, dépasse les exigences d’inflammabilité FAR 25.856 et émet très peu de® fumée en cas d’exposition aux flammes. Cela signifie que vous pouvez minimiser en toute sécurité le bruit du moteur et contrôler l’exposition à des températures extrêmes dans la cabine sans ajouter de poids excessif, d’incendie ou de risque de fumée toxique.
Mousse SOLIMIDE® vs autre mousse à cellules ouvertes: test de résistance au feu
(Voir la transcription)
Qu’est-ce qui entre dans la création de solutions d’affichage avancées?
(Voir la transcription)
Améliorez le confort et la sécurité grâce aux solutions d’interface homme-machine
Marquages, circuits imprimés, assemblages électromécaniques et solutions moulées
Entre le moulage par injection plastique de Boyd, l’intégration d’écrans, l’assemblage, les circuits électroniques imprimés et l’impression spécialisée, Boyd remplit les capacités de plusieurs fournisseurs. Des étiquettes d’avertissement et de sécurité aux marqueurs de siège, Boyd possède l’expertise et les capacités nécessaires pour produire un large éventail de graphiques intérieurs et extérieurs pour l’industrie aérospatiale. Boyd offre des capacités de service complet en matière de plastique, y compris le moulage par injection, la décoration et l’assemblage avec notre équipe dédiée. Tirez parti de notre vaste expérience dans la conception de sous-ensembles et de dispositifs fonctionnels complets pour offrir aux clients la meilleure solution de panneau avant, répondant aux exigences fonctionnelles et esthétiques à un prix compétitif.
Réduction du coût total de possession
Minimisez ou éliminez les déchets dans la fabrication avec une utilisation optimisée des matières premières et pendant l’exploitation de l’avion avec des solutions intégrées qui refroidissent, scellent et protègent, conçues pour une utilisation optimale du carburant et de l’énergie. Des composants fiables optimisent les performances et évitent les temps d’arrêt et les frais imprévus de la flotte. Les produits sont conçus pour optimiser les processus de service et la vitesse lors des opérations de maintenance et de réparation planifiées afin de minimiser les temps d’arrêt et les coûts MRO. Le portefeuille technologique très diversifié et qui se chevauche de Boyd permet à de nombreuses technologies concurrentes de coexister et à Boyd de recommander des solutions optimales pour chaque application. Tous ces facteurs de valeur vous offrent la meilleure solution de valeur totale pour vos besoins uniques

Fabrication de qualité aérospatiale
Les installations de fabrication aérospatiale certifiées AS9100C de Boyd disposent de systèmes de gestion de la qualité avec le plus haut niveau d’assurance qualité aérospatiale tout au long de la conception, du prototypage et de la production de masse. Les produits aérospatiaux Boyd sont soumis à des tests environnementaux rigoureux pour qualifier chaque conception en application avec des processus de fabrication strictement contrôlés qui assurent la cohérence du produit, ce qui signifie que tous les composants fabriqués correspondent au caractère des conceptions qualifiées. Les composants hautement fiables proviennent d’opérations de conception et de production régionales répliquées. De nombreux sites certifiés AS9100C sont disponibles en Amérique du Nord et en Europe pour des processus de fabrication redondants et une planification d’urgence robuste.
Satellites commerciaux
Les satellites font partie intégrante de notre infrastructure de communication et de navigation, permettant aux consommateurs, aux entreprises et aux fournisseurs de services d’obtenir des informations précises dans le monde entier. Pour permettre un fonctionnement fiable, les satellites ont besoin de solutions de gestion thermique sans entretien pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour l’électronique embarquée. Les caloducs en ammoniac-aluminium à rainure axiale de Boyd, les sangles thermiques en graphite encapsulé, les panneaux de radiateur et les dissipateurs de chaleur, ainsi que les caloducs à boucle longue distance sont des composants passifs qui déplacent et rayonnent de manière fiable la chaleur pour assurer une longue durée de vie du système satellite.
Permettre des changements radicaux dans la conception des moteurs d’avion avec des échangeurs de chaleur haute performance
Les échangeurs de chaleur à ailettes en aluminium et à plaques à haute température sont une option de refroidissement compacte pour les applications nécessitant un volume ou un poids serrés. La construction permet aux échangeurs de chaleur de résister à des pressions élevées et à des environnements aérospatiaux exigeants pour l’innovation en matière de moteurs d’avion.
Produits et ressources associés
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !