Technologies et solutions de matériaux conçus

Boyd est un expert en matériaux d’ingénierie et en science des matériaux. Nous utilisons notre expérience en science des matériaux pour concevoir et fabriquer des solutions qui améliorent la sécurité, l’efficacité, la fiabilité, l’image de marque et la durée de vie de vos produits et composants. Nous vous aidons à alléger vos produits, à durer plus longtemps, à fonctionner plus rapidement, à être plus fiables et à améliorer la satisfaction globale de vos clients. Les solutions de Boyd vous aident à surmonter les défis de performance qui favorisent l’innovation, des fonctionnalités avancées et des performances améliorées.

Icône décorative

Améliorer les fonctionnalités et les performances

Tirez parti de la capacité de Boyd à générer des assemblages multifonctionnels avec une large gamme de matériaux avancés.

Icône décorative

Réduire les coûts des composants

Rationalisez l’assemblage et consolidez votre nomenclature et votre chaîne d’approvisionnement pour minimiser les coûts globaux.

Icône décorative

Améliorer la durabilité des produits

Nos innovations en matière de procédés améliorent l’utilisation des matériaux et les rendements de production, limitant ainsi les déchets.

Que sont les matériaux d’ingénierie?

Les matériaux d’ingénierie sont le résultat de l’application de la science des matériaux pour développer des matières premières avancées spécialement conçues pour des propriétés et des comportements clés. Une fois produits, les matériaux d’ingénierie sont fabriqués ou convertis en composants utiles pour les applications modernes.

La spécialité de Boyd est de développer ces matériaux d’ingénierie en solutions complexes et multifonctionnelles qui aident à simplifier l’assemblage des produits et l’approvisionnement des fournisseurs, ajoutant de la valeur à vos produits à moindre coût. Les capacités de transformation de précision exceptionnelles de Boyd s’appuient sur des processus innovants pour traiter des matériaux difficiles et maximiser l’utilisation des matériaux, améliorant ainsi la durabilité globale et l’impact environnemental.

Expertise en matières premières

L’expertise de Boyd en matières premières permet à notre équipe d’ingénierie et de fabrication de configurer des solutions que vous pouvez utiliser pour sceller et protéger les appareils et les composants. Nous tirons parti de décennies d’expertise en science des matériaux et de relations étendues avec les fournisseurs pour trouver le matériau le mieux adapté qui équilibre la fonction, la performance et le coût afin de développer la solution la plus efficace pour votre produit.

Ce que les matériaux d’ingénierie peuvent faire pour votre produit

Les solutions de matériaux d’ingénierie de Boyd améliorent les performances et l’efficacité des produits, minimisent l’usure et prolongent le cycle de vie des produits. Scellez l’air, la poussière, les liquides et les contaminants pour protéger les conditions internes. Les matériaux d’ingénierie peuvent diriger, protéger ou isoler l’énergie comme la lumière, les interférences électromagnétiques, le son, le bruit, l’électricité et les vibrations mécaniques pour améliorer la qualité perçue et prolonger la durée de vie des appareils. Les solutions EM de Boyd peuvent également réduire les coûts de fabrication et de maintenance et maximiser la satisfaction des clients.

Pourquoi choisir Boyd pour des solutions de matériaux d’ingénierie

Les scientifiques des matériaux de Boyd servent de pont technologique entre vos équipes de conception et la quantité écrasante de matières premières disponibles dans le monde entier qui pourraient potentiellement répondre aux besoins fonctionnels et esthétiques de votre appareil. Nous concevons et fabriquons ces matières premières dans des configurations personnalisées rationalisées pour s’intégrer efficacement dans vos opérations d’assemblage, optimisées pour le coût total le plus bas au débarquement, et avec la durabilité à l’esprit.

Refroidir et protéger les batteries de véhicules électriques contre les collisions et les emballements thermiques

(Voir la transcription)

Qu’est-ce qu’Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions ?

(Voir la transcription)

Solutions de matériaux d’ingénierie

Joints d’affichage pour tablettes, ordinateurs portables et smartphones avec adhésifs optiquement transparents convertis avec précision par Boyd

Systèmes de collage et d'adhésifs

Adhérer et lier des substrats ou des composants ensemble dans un assemblage avec des matériaux de haute technologie; à partir d’une large gamme d’adhésifs, de rubans adhésifs, d’adhésifs optiquement transparents (OCA) et d’autres matériaux de fixation.

Isolation et blindage 566x300 1

Isolation et blindage

Protégez-vous contre les températures extrêmes, l’énergie acoustique, la tension d’étincelle et les interférences électromagnétiques et radiofréquences (EMI et RFI).

NVH 566x300 1

Protection et étanchéité

Scellez et protégez les composants sensibles, les surfaces d’accouplement et les systèmes complexes contre la poussière et les débris, l’humidité, les chocs, le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) et autres contaminants indésirables.

Adhésif avancé pour le traitement des plaies pour le traitement des incisions chirurgicales fabriqué avec des matériaux médicaux de pointe, y compris des instructions étape par étape imprimées sur une couche adhésive de pelage.

Santé et sécurité

Matériaux médicaux conçus fabriqués dans des salles blanches allant de la classe 100 à 100k dans des installations ISO 13485:2016 et certifiées FDA.

Joints Complexes Bleus 566x300 1

Joints et joints toriques

Scellez l’espace entre les surfaces d’accouplement avec des matériaux élastomères robustes pour éviter les fuites, l’usure excessive et la pénétration de contaminants.

Assemblages à valeur ajoutée 566x300 1

Interfaces homme-machine et graphiques

Définir, identifier et défendre votre marque, ou transmettre des instructions et des avertissements de sécurité.

Adhésif avancé pour le traitement des plaies pour le traitement des incisions chirurgicales fabriqué avec des matériaux médicaux de pointe, y compris des instructions étape par étape imprimées sur une couche adhésive de pelage.

Matériaux d'interface thermique

Graphite-Tampons-Films-Produit

Dissipateurs de chaleur en graphite

Assemblages à valeur ajoutée 566x300 1

Nous contacter

Vous ne voyez pas les solutions que vous cherchez ? Contactez-nous, nous pouvons encore vous aider!

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !