Isolation et blindage

Améliorez la sécurité de l’utilisateur, les performances et la fiabilité des produits grâce aux solutions d’isolation et de blindage de Boyd qui résistent au bruit, à la chaleur, aux chocs ou aux interférences électromagnétiques/radioélectriques. Les mousses SOLIMIDE® de Boyd isolent le bruit, les vibrations et la température avec une stabilité environnementale exceptionnelle.

Qu’est-ce qu’Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions ?

(Voir la transcription)

Durcissez les batteries pour résister à l’exposition à l’environnement

(Voir la transcription)

Protégez les composants sensibles avec l’isolation et le blindage

Les solutions d’isolation et de blindage protègent les composants sensibles et les utilisateurs contre les températures extrêmes, l’énergie acoustique excessive, l’électricité non contrôlée, les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences radiofréquences (RFI). Les solutions d’isolation et de blindage contribuent à améliorer la sécurité des utilisateurs, l’adoption, ainsi que la fiabilité et l’efficacité des systèmes complexes. Boyd propose des solutions qui aident à protéger et à gérer l’acoustique, la chaleur et le froid extrêmes, l’électricité et les interférences électromagnétiques et radioélectriques dans une variété de formats et de matériaux.

Vous avez une question?

Fabrication de précision : solutions avancées pour l’IHM, le scellement et l’isolation

(Voir la transcription)

Propulser les centres de données IA : solutions de matériaux haute performance de Boyd

(Voir la transcription)

Salle des serveurs

Cloud

Améliorez les performances thermiques grâce à l’isolation, réduisez la diaphonie entre les composants pour une fiabilité accrue et protégez les utilisateurs contre les chocs.

Recharge d’une voiture électrique à la borne de recharge

eMobility

Améliorez le confort des passagers grâce à l’isolation acoustique et thermique et au blindage thermique. Augmentez la sécurité des batteries de véhicules électriques grâce à l’isolation électrique.

Automatisation dans la fabrication

Industriel

Isolez et améliorez les processus de température extrême ou les tests de produits qui incluent des lasers, des fours ou des cycles de température rapides.

Divers téléphones intelligents et tablettes

Électronique domestique

Gérez les interférences électromagnétiques et RFI et renforcez la protection contre les chocs pour les appareils électroniques portables et portables tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les systèmes de jeu.

Isolation acoustique et amortissement

Les consommateurs veulent utiliser des appareils silencieux qui ne produisent pas de sons indésirables ou involontaires. Les bruits de moteur ou de moteur, les grincements ou les cliquetis des composants vibrants, de la production d’énergie, des compresseurs, des fuites d’air et d’autres facteurs environnementaux créent un bruit involontaire qui diminue la perception des clients de la qualité, de la fiabilité, de la fonctionnalité et de la satisfaction globale d’un appareil. Boyd dispose d’ingénieurs experts en amortissement et traitement acoustique avec des années d’expérience dans la conception de solutions de bruit, de vibrations et de rudesse pour les applications d’appareils finaux les plus exigeantes et les plus sensibles qui reposent fortement sur des performances silencieuses, stables et contrôlées.

Nous pouvons également analyser les conceptions existantes ou en fin de cycle pour résoudre les problèmes de bruit indésirables avec des pièces fixes, souvent en ajoutant une isolation acoustique à un produit pour absorber ou bloquer la transmission des ondes sonores. Les solutions isolantes acoustiques Fix-it peuvent agir comme une barrière contre le bruit, amortir les vibrations pour réduire le comportement de résonance excessif, absorber le bruit avant qu’il n’atteigne l’utilisateur ou isoler la source de bruit indésirable avant qu’il ne puisse se propager à d’autres zones d’un appareil.

Isolation acoustique d’une portière de voiture
Icône décorative

Amélioration de la sécurité

Réduisez la pollution sonore et maintenez des niveaux acoustiques de fonctionnement plus sûrs.

Icône décorative

Confort et commodité améliorés

Les consommateurs recherchent des expériences audio spécialisées avec un bruit de fond minimal.

Icône décorative

Amortir, absorber, bloquer

La saine gestion commence par la prévention pendant la conception jusqu’au triage pendant les essais.

SOLIMIDE Mousses isolantes 566x300 1

Mousses isolantes SOLIMIDE®

Boyd mousses SOLIMIDE®, une mousse polyimide à cellules ouvertes à haute performance, est légère, durable, non toxique, dépasse les exigences de résistance au feu FAR25.856 et possède des propriétés d’isolation thermique et acoustique supérieures.

Blindage EMI RFI 566x300 1

Blindage EMI/RFI

Minimisez les interférences internes et la diaphonie avec le blindage EMI ou les absorbeurs pour protéger contre les ondes électromagnétiques errantes.

isolation électrique 566x300 1

Isolation électrique

Les isolants électriques fonctionnent comme une barrière ou un bouclier électrique et sont disponibles dans un large éventail de matériaux et de facteurs de forme en fonction des exigences de votre application.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !