Science des matériaux en mousse
La mousse solide, comme les caoutchoucs éponges, sont des matériaux cellulaires polyvalents dont la compressibilité, la légèreté et la résilience en font un matériau idéal pour les applications d’absorption, d’isolation et d’étanchéité des chocs.
Mousses solides chez Boyd
La mousse et le caoutchouc éponge sont des matériaux compressibles, résilients et légers qui aident à isoler, à absorber les chocs et les chocs, le bruit humide et les vibrations, ainsi qu’à sceller les espaces et les joints. Les mousses peuvent être à cellules fermées, plus adaptées aux applications d’étanchéité ou à cellules ouvertes, ce qui est généralement mieux pour les applications d’amortissement. Les deux sont disponibles dans une vaste gamme de chimies de base, de densités, d’épaisseurs et de propriétés supplémentaires pour aider à répondre aux exigences spécifiques des produits.
La formulation de mousse exclusive de Boyd, SOLIMIDE® Foams, est une mousse extrêmement légère, résistante au feu et à large plage de températures, idéale pour l’isolation thermique et acoustique. Nous tirons parti de notre expertise en science des matériaux mousses dans le cadre de nos partenariats stratégiques avec des innovateurs en mousse pour guider des solutions de mousse optimisées pour une variété de besoins de performance.
Mousse en vedette: SOLIMIDE®
Les mousses SOLIMIDE sont une mousse de polyimide® à cellules ouvertes, légère et de haute performance, formulée et convertie à Boyd. Avec d’excellentes propriétés thermiques et acoustiques, une protection incendie améliorée et des caractéristiques de sécurité, les mousses SOLIMIDE® sont idéales pour une large gamme d’applications critiques allant de l’isolation des batteries et de la protection contre l’emballement thermique, à l’amortissement du bruit et à la déviation de l’air dans les racks de centres de données, en passant par l’isolation de la chemise chauffante. Les caractéristiques légères des mousses SOLIMIDE® permettent de réaliser des économies de poids significatives par rapport aux produits aux performances thermiques, acoustiques et isolantes similaires, idéales dans les installations de transport, aérospatiales et marines. SOLIMIDE présente un mélange exceptionnel de poids, de propriétés isolantes, de résistance au feu, de non-toxicité et de® température de fonctionnement extrême.
Matériaux en mousse
| Matériau en mousse | Sous-catégorie | Principales caractéristiques | Produits & Industries |
|---|---|---|---|
| Mousse conductrice | Ouvrir | Léger Compressible et résilient Conducteur d’électricité | Blindage contre les interférences électromagnétiques pour l’électronique, protection contre les décharges électrostatiques (ESD) |
| Ruban adhésif en mousse | Ouvrir | Adhésif | |
| Mélamine | Ouvrir | Noms commerciaux : Basotect, Vixum, Faible densité, Isolation thermique Absorption acoustique, Ignifuge. | Isolation acoustique, Isolation des tuyaux et des conduits, Isolation des chemins de fer et des trains à grande vitesse |
| Polyester | Ouvrir | Dérivé du polyuréthane, Agit comme une surface d’évaporation, Modérément durable, Lavable et réutilisable | Mousse de filtre réticuléMédia filtrant commun, Nettoyage des déversements d’hydrocarbures, Collecte des huiles vaporisées à partir d’équipements industriels. |
| Polyéther | Ouvrir | Noms commerciaux communs : Poron, Boyd MCUF Dérivé du polyuréthane Excellente résistance à l’ensemble de compression Performances durables et à long terme Bonne résistance à l’amortissement des vibrations et aux chocs Retardateur de flamme: UL HBF Facile à convertir Facile à laminer Modérément cher Plage de température modérée | Dispositifs médicaux, emballages, filtres, isolation acoustique et thermique. |
| Polyimide, SOLIMIDE® | Ouvrir | Léger Résistance au feu dépassant les spécifications FAR 25.856 Génération de fumée minimale Formable à la chaleur et à la pression Flexible et stable à des températures cryogéniques Stabilité hydrolytique et non-mèche Non toxique et sans formaldéhyde Faible dégagement de gaz Ne soutient pas la croissance microbienne Autosuffisance | Informatique hyperscale et serveurs cloud, isolation thermique aérospatiale, protection et isolation des batteries eMobility, isolation des vestes thermiques, isolation marine. |
| Polyuréthane | Ouvrir | Classé comme Polyester ou Polyéther Polyuréthane Large plage de température Isolation thermique et acoustique Résistant aux moisissures et aux champignons | Joints et joints, coussins d’assise flexibles, panneaux isolants thermiques et acoustiques rigides. |
| EPDM | Ouvert, Fermé | Peut être extrudé Résistance à la chaleur, aux acides, aux alcalis, aux sels, aux solutions chlorées Haute résistance diélectrique Caoutchouc synthétique Amortissement des vibrations | Isolation automobile, Joints d’étanchéité automobiles, Joints de porte, Joints de fenêtre, Joints de coffre, Joints de capot. |
| Éthylène Acétate de vinyle, EVA | Ouvert, Fermé | Conserve flexibilité et résilience Récupération rapide à partir des compressions Faible absorption d’eau Isolation thermique et acoustique Absorption des vibrations et des chocs Résistance aux intempéries et aux produits chimiques | Électroménager, électronique, soins médicaux et de santé, applications automobiles. |
| Mélanges de chloroprène (néoprène) | Ouvert, Fermé | Conforme aux spécifications gouvernementales Isolation Isolation électrique Bonne stabilité chimique générale Maintient la flexibilité sur une large plage de température | Manchons pour ordinateur portable, appareils orthopédiques, joints, coupe-froid, emballage, joints de fermeture |
| Polypropylène | Ouvert, Fermé | Mousse de polypropylène expansé, mousse EPP Durable, haute résistance à la déchirure Recyclable Léger Souple | Isolation et amortissement, Applications intérieures automobiles, Isolation CVC |
| Silicone | Ouvert, Fermé | Plage de température élevée supérieure à 204ºC (400ºF) Résistance à la flamme nominale UL 94 V-0 et 94 HF-1 Faible émission toxique en cas d’exposition au feu Excellente résistance à l’ozone et à l’isolation thermique retardatrice UVFire Isolation vibratoire dans les composants électroniques | Pénétration de poussière et de fluide, joints extérieurs, amortissement et gestion des vibrations, isolation acoustique dans les applications automobiles, de transport en commun et maritimes. |
| Nitrile | Fermé | Buna-N, Caoutchouc acrylonitrile butadiène, NBR, Résistance à l’huile et aux UV Résiste à l’eau Bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure Excellent jeu de compression | Large gamme d’applications, tuyaux de carburant automobiles et aérospatiaux, joints. |
| Styrène Butadiène | Fermé | Buna-S, SBR Absorption des chocs et amortissement des vibrations Flexible et résilient Résistant à l’usure et aux acides faibles Haute résistance à l’abrasion | Joints et coupe-froid, Intérieurs de véhicules. |
| Épichlorhydrine | Fermé | ECH, ECO Excellente résistance chimique Excellente résistance à l’huile Excellente résistance aux intempéries Large plage de températures de fonctionnement faible perméabilité aux gaz Bon jeu de compression Bonne résistance à la chaleur et aux huiles minérales | Joints automobiles, étanchéité, isolation des vibrations. |
| Mousse de caoutchouc naturel | Fermé | Isoprène Excellente résistance à la déchirure et à l’abrasion Résistance du jeu de compression Bonnes propriétés antidérapantes | Réduction des vibrations |
| Polyéthylène | Fermé | Absorption des chocs Étanchéité à l’humidité et à l’air Résistant aux solvants Gamme de couleurs Léger Largement disponible Exposition à température étroite Prend le jeu de compression | Absorption des chocs, isolation thermique, réduction du bruit aérospatial, emballage. |
| Polystyrène | Fermé | Mousse EPS Résistant à l’humidité Durable Isolation thermique Stabilité dimensionnelle Léger | Isolation thermique, insonorisation automobile, emballage. |
| Éponge pvc | Fermé | Aussi appelé chlorure de polyvinyle, vinyle Amortisseur ou amortisseur acoustique Résilient, doux Conforme aux surfaces et courbes irrégulières Alternative idéale à l’uréthane peu perméable Capable de faire une longue durée de vie contre l’air, l’humidité, la lumière et la pénétration de la poussière Intrinsèquement résistant au feu, aux rayons UV, à la plupart des produits chimiques, aux acides et aux solvants | Joints de VR, Joints et joints automobiles, Marine et transport. |
Options de mousse à cellules fermées et à cellules ouvertes chez Boyd
Boyd maintient une vaste gamme d’options de mousse à cellules fermées et à cellules ouvertes avec des caractéristiques de performance variables pour répondre aux besoins d’un large éventail d’applications de température et d’exposition environnementale. Besoin d’un isolant acoustique étanche ? Aucun problème. Un isolant thermique ignifuge et respectueux de l’environnement flexible à des températures cryogéniques ? Aussi pas de problème. Notre vaste expertise en matière de sélection de matériaux combinée à des technologies de conversion de précision avancées permet à Boyd de fournir la mousse optimale pour la déviation de la force de compression souhaitée combinée à des matériaux supplémentaires tels que des adhésifs sensibles à la pression et des films plastiques pour une solution d’étanchéité complète et entièrement personnalisée.
Surmonter les défis de nos clients
La mousse fait tellement partie intégrante de la façon dont Boyd résout les problèmes des clients, nous avons notre propre matériau en mousse polyimide ininflammable, léger et haute performance, appelé mousse SOLIMIDE®, idéal pour les applications d’isolation acoustique et thermique. Nos solutions de mousse réduisent votre coût total de possession en résolvant les défis techniques dans une solution rationalisée pour un assemblage et une installation faciles.
Mousse optimale pour votre application
Les partenariats stratégiques d’approvisionnement de Boyd avec de grands innovateurs en matière de technologie de mousse s’étendent sur sept décennies. Notre présence mondiale donne accès à certains des leaders technologiques les plus passionnants en matière de développement régional. Nous sommes des experts en matériaux d’ingénierie - capables d’adapter vos besoins de performance aux caractéristiques de matériau inhérentes à des milliers d’options de mousse sur le marché aujourd’hui avec l’expertise de conception pour personnaliser l’utilisation de la mousse optimale pour votre application grâce à la conception pour la fabrication. Et parce que nos technologies de fabrication sont reproduites et évolutives à l’échelle mondiale, nous pouvons répondre à vos besoins en matière d’étanchéité, d’amortissement et de gestion de l’énergie en utilisant de la mousse de trois continents.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !