Automatisation

Qu’est-ce que l’automatisation et pourquoi est-ce important?

L’automatisation utilise la technologie, les outils et les procédures systématiques pour exécuter des tâches avec une implication humaine limitée. Les organisations tirent parti de l’automatisation pour optimiser les tâches répétitives et complexes améliorant ainsi l’efficacité, la précision et la productivité globale. L’équipement d’automatisation est le matériel ou les systèmes mécaniques qui aident à la fabrication, à l’assemblage, aux essais et à l’assurance de la qualité, ou à l’emballage.

Pourquoi choisir Boyd pour les solutions d’automatisation ?

Commercialisez votre produit plus rapidement avec des prototypes créés rapidement et facilement modifiés sans outillage coûteux pour les échantillons de conception, les présentations ou la preuve de concept.

Répondez à des spécifications de conception strictes et réalisez des géométries de pièces complexes, notamment des contre-dépouilles, des angles rentrants, des espaces creux et plus encore grâce aux options d’impression 3D de Boyd.

Éliminez rapidement les déchets en itérant et en affinant rapidement les conceptions de produits grâce à de petites séries de production imprimées en 3D.

Des technologies économiques avec un prototypage plus rapide, un volume de production plus élevé et des délais plus courts.

Refroidissement de l’onduleur de l’électronique de puissance

Exemples d’automatisation

La fabrication industrielle exploite l’automatisation pour améliorer l’efficacité, la précision et le contrôle dans une gamme d’applications, de la robotique aux techniques de pointe telles que l’impression 3D et le traitement laser. L’équipement de test d’automatisation des semi-conducteurs accélère le processus de validation et réduit les défaillances des composants sur le terrain. Les entraînements de moteur jouent un rôle central en actionnant des bras robotiques pour le soudage, la peinture et l’assemblage de composants avec une précision et une efficacité remarquables, en particulier dans l’industrie automobile. De même, la fabrication additive utilise des systèmes automatisés pour fabriquer des objets 3D complexes et complexes, atteignant un haut degré de précision.

La Boyd différence pour l’automatisation

Vaste portefeuille technologique de Boyd pour les solutions d’équipement d’automatisation intégrées

Boyd est à la pointe de l’innovation, intégrant sans effort des solutions complexes de matériaux conçus dans les plateformes d’équipements d’automatisation. Nous tirons parti de ces avancées pour développer des conceptions complexes et prototyper rapidement des solutions de pointe. Nos capacités vont de la création de composants tels que des solutions complexes d’interface homme-machine à la production de produits en silicone et en plastique.
Solutions intégrées d’automatisation des équipements
Solutions d’automatisation et d’étanchéité et de protection

Intégrez plusieurs fonctions dans un seul composant avec les solutions d’étanchéité et de protection de Boyd

Les solutions d’étanchéité environnementale de Boyd empêchent la poussière et les débris d’entrer dans les équipements sensibles, gèrent ou dirigent le flux d’air, protègent contre le blindage EMI, absorbent l’énergie mécanique ou acoustique et scellent les surfaces contre les éléments et les environnements d’utilisation par les consommateurs. Nos boîtiers électroniques et nos châssis intègrent des fonctions en un seul composant, y compris l’étanchéité et le blindage pour plus d’efficacité.

Optimisez l’efficacité globale avec les codeurs optiques de Boyd

Les codeurs optiques fournissent un retour de position et de mouvement crucial pour permettre aux systèmes de fonctionner avec la plus grande précision, d’assurer des performances transparentes et d’optimiser l’efficacité globale. Obtenez précision, exactitude et efficacité en intégrant de manière transparente les codeurs optiques de Boyd dans vos processus d’automatisation.

Codeurs optiques
commutateurs-et-interfaces-utilisateur-de-face-avant-de-rétroéclairage

Améliorez l’expérience utilisateur avec des interfaces homme-machine complètes et des solutions graphiques

Les interfaces homme-machine sont des aspects critiques de la conception de votre produit et de son expérience utilisateur. Des boutons en élastomère mécanique et des commutateurs à membrane aux commutateurs capacitifs et écrans tactiles plus avancés, Boyd possède la technologie et l’expérience de conception nécessaires pour répondre à vos besoins d’interface d’automatisation.

Solutions graphiques de Boyd

Boyd intègre des méthodologies de fabrication innovantes et la correspondance des couleurs Pantone sur les plastiques à couche mince pour des performances de superposition graphique et d’isolation électrique durables et fiables à long terme avec des solutions à flamme UL 94. Nous simplifions la complexité des composants et fournissons un résultat fiable en intégrant l’image de marque, la communication d’informations vitales et l’isolation électrique dans une solution unique et de qualité supérieure.

IHM industrielles

Solutions d’interface homme-machine pour l’industrie automobile

(Voir la transcription)

Qu’est-ce qu’Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions ?

(Voir la transcription)

Réseau mondial et support local

Boyd exploite plus de 40 sites de fabrication certifiés ISO 9001 répartis sur trois continents. Notre engagement envers l’excellence va au-delà de la simple conformité, nous dépassons les attentes des clients en adhérant aux systèmes de gestion de la qualité les plus stricts (processus QMS). Nous nous concentrons sur le perfectionnement des processus, l’amélioration de l’efficacité organisationnelle et l’exécution de procédures de gestion et d’assemblage impeccables.
Réseau mondial et soutien local

Avantages de l’automatisation

Améliorez l’efficacité et minimisez les temps d’arrêt grâce à des systèmes automatisés qui fonctionnent de manière fiable et cohérente.

Assurez une production uniforme et réduisez la variabilité des produits ou des services en suivant systématiquement des procédures prédéfinies.

Répondez rapidement aux conditions changeantes ou aux demandes des clients, garantissant ainsi l’agilité sur les marchés concurrentiels.

Bénéficiez d’une évolutivité pour s’adapter aux changements de la demande sans interruptions opérationnelles importantes.

Permettre l’innovation et de nouvelles opportunités en s’attaquant à des tâches complexes qui peuvent être au-delà des capacités du travail manuel.

Libérez les travailleurs humains des tâches monotones et répétitives, ce qui augmente la satisfaction au travail et la créativité.

Optimisez l’utilisation des ressources et réduisez les déchets, en contribuant à des pratiques durables grâce à l’automatisation.

Permettre des contrôles de qualité et des inspections tout au long du processus de production, garantissant une qualité constante du produit.

Défis de l’automatisation

Maintenance et entretien : Les systèmes automatisés nécessitent une maintenance et des mises à jour régulières pour s’assurer qu’ils fonctionnent de manière optimale. Ne pas entretenir les systèmes d’automatisation entraîne des temps d’arrêt et une diminution de l’efficacité.

Défis techniques : Les systèmes d’automatisation reposent sur une technologie avancée et rencontrent parfois des problèmes techniques, des bogues logiciels ou des problèmes de compatibilité qui nécessitent une résolution rapide.

Complexité de l’intégration : L’intégration de différents composants, systèmes et logiciels d’automatisation de différents fournisseurs est complexe, ce qui entraîne des problèmes d’interopérabilité.

Fermeture

Des solutions silencieuses réduisent la pollution sonore environnementale pour des opérations plus sûres

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !