Les superpositions graphiques et les deadfronts LED sont des composants critiques de la couche d’interface
Les superpositions sont un composant essentiel de la couche d’interface dans les écrans tactiles et les commutateurs à membrane, ou les étiquettes durables autonomes offrant à la fois une protection et une surface pour l’impression graphique afin de créer une interface fonctionnelle et conviviale.
Première impression percutante et durable
Faites en sorte que ces premiers moments comptent avec une apparence propre et fonctionnelle qui supportera une utilisation cohérente.
Réduisez les coûts grâce à la superposition multifonctionnelle
Intégrez l’isolation électrique, le blindage EMI, l’image de marque et l’étiquetage en une seule solution économique et facile à appliquer.
Maximisez votre message et votre image
Créez des formes complexes, des tailles et des découpes de fenêtre personnalisées pour vous adapter aux endroits les plus étroits avec les techniques de conversion de précision de Boyd.
Solutions de décoration dans le moule (IMD) et d’étiquetage dans le moule (IML)
(Voir la transcription)
Vaste gamme d’options de superposition
Souvent, la première chose qu’un utilisateur voit lorsqu’il interagit avec un produit, les superpositions graphiques peuvent définir la première impression de votre produit. Boyd offre la gamme la plus étendue d’options de superposition de l’industrie, offrant des textures sélectives, l’impression, le gaufrage, les revêtements, les adhésifs, les fronts morts et le rétroéclairage pour créer une solution de superposition spécialisée. Boyd crée des panneaux de contrôle à la pointe de la technologie et prêts à l’emploi avec une grande variété d’options de superposition graphique pour répondre à toutes les spécifications.
Vous avez une question?
Sélectionnez la protection nécessaire pour votre conception
Boyd se spécialise dans les superpositions graphiques en tant que composants statiques pour les interrupteurs à membrane, les claviers en caoutchouc et les plaques signalétiques. Les experts de Boyd peuvent vous aider à choisir un matériau de superposition graphique qui offre la bonne protection avec la fonctionnalité, la durabilité et la décoration personnalisée nécessaires à votre conception. Le polyester (PET) est un matériau plus mince et résistant aux produits chimiques et aux éléments agressifs. Le polycarbonate (également connu sous le nom de Lexan) est facile à imprimer, à texturer et à découper. Il est clair et donne un gaufrage plus croustillant. Le polycarbonate est généralement plus abordable que le polyester.
| Détails de conception | Polyester | Polycarbonate |
|---|---|---|
| Résistance chimique | Large gamme | Limité |
| Durée de vie de l’actionnement | > 1 millions | Jusqu’à 200K |
| Gaufrage | Bon | Bon |
| Flexibilité | Bon | Bon |
| Endurance de pliage | Mieux | Bon |
| Épaisseur du matériau | Jusqu’à .010 » (.254mm) | Jusqu’à .060 » (1.52mm) |
| Inflammabilité | - | UL 94V-2 |
| Résistance hygroscopique | Très bien | Juste |
| Résistance aux UV extérieurs | Contacter Boyd | Contacter Boyd |
Technologies de superpositions graphiques et de fronts morts LED
Deadfronts et diffuseurs LED
Les étiquettes de produits de superpositions en façade morte sont une superposition graphique qui n’affiche pas de symboles ou de graphiques à moins qu’ils ne soient allumés. En contrôlant quand et quels graphiques sont éclairés, votre produit peut communiquer avec les utilisateurs ou les consommateurs. Ces fronts morts peuvent également utiliser des films diffusants pour diffuser plus uniformément le rétroéclairage. Boyd a la capacité interne de produire des étiquettes complexes de superposition frontale morte.
Superpositions d’affichage
Les superpositions d’affichage utilisent une fenêtre transparente dans une superposition autour d’un écran LED ou LCD offrant à la fois une protection de l’environnement et des informations supplémentaires et une image de marque à votre produit.
Claviers et superpositions de boutons
Fournir une identification durable des boutons en élastomère avec des superpositions graphiques découpées avec précision entourant les claviers ou les boutons. En étiquetant la surface autour des boutons en élastomère, les informations imprimées ne verront pas la même usure que les boutons eux-mêmes.
Superposition graphique Détails du produit
Options de superposition graphique
- Isolation et blindage EMI
- Finitions réfléchissantes et brossées
- Revêtement et texturation
- Gaufrage ou débosselage
- Adhésifs sur mesure
- Durci aux UV et hardcoats
- Encres conductrices
- Fenêtres transparentes, transparentes, anti-éblouissement et mortes ou écran d’affichage LCD/LED
- Découpes de fenêtre personnalisées
- Étiquettes multi-surfaces ou surélevées pour l’incorporation de boutons
- Lentilles multicolores
- Sérialisation séquentielle
- Résistant à la chaleur et à l’humidité
- Conformité UL, RoHS & REACH
Matériaux de superposition graphique
- Plastiques à couche mince
- Polypropylène
- Mélanges PET-PC
- Vinyle
Capacités de fabrication par superposition graphique
- Processus d’impression d’étiquettes personnalisé en quatre couleurs durable, dégradés lisses et demi-teintes
- Découpe laser de précision avec des tolérances étroites capables de créer des découpes complexes
- Placement de sténopé pour l’automatisation de l’assemblage, enregistrement
- Adhésif à couverture complète, sélectif ou à placement en îlot pour les besoins complexes d’assemblage et de collage
- Correspondance des couleurs Pantone (PMS), correspondance de couleurs personnalisée
- Impression double surface
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !