Interfaces homme-machine
Les interfaces homme-machine (IHM) sont des aspects essentiels de la conception de votre produit et de son expérience utilisateur. Qu’il s’agisse de boutons mécaniques en élastomère, d’interrupteurs à membrane, d’interrupteurs capacitifs et d’écrans tactiles plus avancés, Boyd possède la technologie et l’expérience de conception nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de solutions IHM. Tirez parti de nos technologies de commutation et d’interface pour produire des solutions IHM intuitives.
Améliorez l’expérience client
Rendez votre produit intuitif et satisfaisant avec une interface conçue spécifiquement pour votre application.
Polyvalence et flexibilité de conception
Ajoutez un style et des fonctionnalités inégalés dans un large éventail d’applications, notamment les interfaces utilisateur, les écrans intégrés et la marque des produits.
Augmenter la rentabilité
Intégrez les commutateurs et les interfaces utilisateur à un seul fournisseur pour réduire les coûts et la complexité.
Amélioration de l’expérience utilisateur
Augmentez l’expérience utilisateur avec un retour visuel et orientez les utilisateurs vers une utilisation correcte de l’appareil.
Prolonger la durée de vie des produits
Avec la bonne technologie, votre interface et votre produit peuvent résister aux rigueurs de votre application et survivre à vos concurrents.
Que sont les LED discrètes ? La technologie de rétroéclairage expliquée
(Voir la transcription)
Que sont les lampes à fibre optique? La technologie de rétroéclairage expliquée
(Voir la transcription)
Prise en charge complète du cycle de conception de l’interface avec Boyd
Boyd sa vaste expérience dans un large éventail de styles d’interface et de commutateurs et notre expertise en matière de fabrication font de nous un partenaire idéal pour le développement de vos solutions IHM. Du prototypage initial à la production en série, nous élevons votre produit de fonctionnel à élégant.
Vous avez une question?
Que sont les light guide films ? La technologie de rétroéclairage expliquée
(Voir la transcription)
Que sont les lampes à électroluminescence (EL)? La technologie de rétroéclairage expliquée
(Voir la transcription)
Répondez aux exigences des applications avec le commutateur et la technologie d’interface appropriés
Facilitez une expérience utilisateur simplifiée avec des interfaces personnalisées et raffinées. Qu’il s’agisse de claviers en élastomère, d’interrupteurs à membrane, de résistances sensibles à la force, de rétroéclairage ou d’écrans tactiles capacitifs avancés, Boyd propose un large éventail de solutions IHM pour répondre au mieux aux besoins de votre application.
Intégration du panneau avant - Solutions IHM complètes
Améliorez l’efficacité et la consolidation des fournisseurs avec le guichet unique de Boyd pour tous vos besoins IHM avec de nombreuses options d’intégration, un processus de développement transparent et un réseau de fournisseurs compétents, ce qui vous permet d’économiser du temps et des ressources. En proposant un boîtier moulé par injection, une variété de technologies de commutation, des options de rétroéclairage et l’intégration de l’écran, les solutions IHM complètes de Boyd permettent de réduire les retards tout en réalisant des économies de temps et d’argent substantielles. Nos capacités IHM comprennent :- Collage, amélioration et intégration de l’affichage
- Commutateurs à membrane, élastomère et capacitifs
- Options de rétroéclairage
- Boîtiers moulés par injection
- Joints et étanchéité
- Prototypage rapide
- Test des performances du commutateur et de l’affichage
Délai de mise sur le marché plus rapide
Rationalisez l’intégration de votre écran pour un contrôle accru, des délais réduits et des économies substantielles de temps et d’argent.
Consolider la chaîne d’approvisionnement et les opérations de collage
Améliorez l’efficacité et la consolidation des fournisseurs avec le guichet unique de Boyd pour tous vos besoins d’affichage et de collage
Claviers en élastomère
Explorez les solutions IHM de Boyd avec des claviers en élastomère offrant une sensation tactile de haut niveau avec une couche de commutation sous-jacente. Nos claviers en élastomère présentent une excellente résistance aux intempéries dans les environnements difficiles, une résistance à l’humidité et aux produits chimiques, ainsi qu’une résistance à la température comprise entre -30 °C et +80 °C. Les interfaces du clavier offrent aux utilisateurs une réponse tactile exceptionnelle et un retour tactile personnalisable, adapté entre 100 g et 300 g de force. Les claviers en élastomère sont un excellent choix lorsque des touches tridimensionnelles sont nécessaires dans des environnements très humides tels que les environnements marins ou de défense. Améliorez votre expérience d’interface utilisateur grâce aux solutions IHM avancées de Boyd.Flexibilité de conception
Disponible dans un large éventail de possibilités de conception avec des couleurs, des finitions et des options de rétroéclairage personnalisées
Durée de vie plus longue des produits
Avec une excellente résistance aux intempéries dans les environnements accidentés, les claviers en élastomère à la construction Boyd durable résistent à l’humidité, aux produits chimiques et peuvent supporter des températures comprises entre -30 ° C et + 80 ° C.
Interaction utilisateur améliorée
Offrez aux utilisateurs une réponse tactile exceptionnelle avec un retour tactile personnalisable avec des claviers en élastomère qui peuvent être adaptés entre 100 g et 300 g de force.
Contre-jour
Améliorez votre appareil avec les solutions IHM de Boyd, intégrant un rétroéclairage conforme aux normes de l’industrie pour une fonctionnalité et une esthétique améliorées. L’ajout d’un rétroéclairage à votre produit améliore l’attrait visuel et définit le style distinctif de votre marque. Le rétroéclairage guide les utilisateurs et fournit des commentaires pendant le fonctionnement de l’appareil, en particulier dans les environnements les plus sombres. Des assemblages d’interface utilisateur aux plaques signalétiques de marque, Boyd vous aide avec les considérations de conception et fournit la solution de rétroéclairage intégrée adaptée à votre programme.
eMobilité et transport
Commandes de la console centrale, éclairage ambiant, indicateurs PRNDL de changement de vitesse, systèmes d’infodivertissement, indicateurs de tableau de bord, boutons de démarrage, etc. bénéficient du rétroéclairage
Médical
Interfaces d’équipements médicaux pour les prestataires de soins de santé ou pour les patients
Appareils électroménagers et contrôles industriels
Panneaux d’interface pour les gros appareils électroménagers ou éclairage réactif pour les systèmes de contrôle industriels.
Commutateurs à membrane et claviers
Découvrez des solutions IHM sur mesure grâce à l’expertise de Boyd en matière de technologie de commutation à membrane. Idéal pour les industries telles que les équipements médicaux et industriels, notre interrupteur à membrane est un circuit flexible à micro-mouvement, à contact momentané, avec une superposition graphique imprimée. Boyd offre une personnalisation complète, y compris des couleurs, des textures, un rétroéclairage et des options de réponse tactile personnalisés avec des matériaux robustes et une facilité de nettoyage, garantissant que la conception de votre panneau de commutation à membrane répond à vos besoins spécifiques.Durabilité supérieure
Offrant une facilité de nettoyage, les interrupteurs à membrane sont résistants à l’humidité, aux produits chimiques et à l’abrasion.
Flexibilité de conception
Avec des couleurs, des textures, un rétroéclairage et des options de réponse tactile personnalisés, les commutateurs à membrane offrent une large gamme de configurations de conception.
Capteurs tactiles capacitifs et commutateurs
Améliorez votre interface utilisateur avec les solutions IHM de Boyd en remplaçant les boutons mécaniques par une interface utilisateur élégante, non tactile et compacte avec des commutateurs capacitifs. Cette innovation rationalise les circuits de commutation traditionnels en éliminant plusieurs couches et composants de conception. Les interrupteurs capacitifs sont des conceptions minces et non mécaniques appliquées à des surfaces courbes et montées derrière du verre ou du plastique décoré. Selon les exigences de votre application, ces capteurs peuvent également être rétroéclairés pour fournir une conception moderne rentable. Boyd propose une variété de capteurs capacitifs imprimés qui peuvent s’intégrer aux microcontrôleurs couramment disponibles pour fournir une détection tactile capacitive.
Designs élégants et contemporains
Remplacez les boutons mécaniques par une interface utilisateur élégante, non tactile et compacte
Durabilité supérieure
Prolongez la durée de vie de l’interrupteur et de l’appareil avec des interrupteurs capacitifs scellés, lisses et facilement nettoyables, qui empêchent la pénétration d’humidité ou de poussière.
Flexibilité de conception et expérience utilisateur améliorée
Intégrez différentes méthodes de saisie et mécanismes de rétroaction, ajoutant une autre couche de communication avec l’utilisateur final et améliorant la convivialité.
Interface utilisateur Cartes de circuits imprimés (PCB)
Optimisez votre interface utilisateur avec les solutions IHM de Boyd en intégrant des cartes de circuits imprimés (PCB). En éliminant le besoin d’un sous-panneau rigide, les circuits imprimés simplifient l’utilisation des matériaux et les interconnexions. Boyd se spécialise dans la combinaison de circuits imprimés avec d’autres solutions de commutation telles que les claviers, le rétroéclairage et les écrans d’affichage pour créer l’interface utilisateur parfaite pour votre application. Nos services complets couvrent l’ensemble du spectre de la fabrication de circuits imprimés d’interface utilisateur, de l’empilement des circuits imprimés et de l’assistance à la conception au prototypage et à la fabrication.Minimiser les composants et l’assemblage
Intégrez plusieurs fonctionnalités telles que les commutateurs, les écrans et le rétroéclairage dans un seul composant d’interface, réduisant ainsi la complexité et les coûts.
Activer des interfaces conviviales
Personnalisez votre expérience utilisateur avec une carte de circuit imprimé qui reflète les besoins d’interface de votre produit.
Solutions de décoration dans le moule (IMD) et d’étiquetage dans le moule (IML)
(Voir la transcription)
Solutions automobiles industrielles : Scellement et innovations en NVH
Ressources et téléchargements
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !