Écrans électroniques, écrans tactiles et interfaces homme-machine

Que sont les modules d’affichage et pourquoi est-ce important?

Les modules d’affichage sont des composants électroniques qui comprennent des modules LED (diodes électroluminescentes), OLED (LED organiques), LCD (liquid crystal display) et des technologies émergentes conçues pour rendre les écrans plus légers, plus minces, plus lumineux et plus économes en énergie.

Qu’est-ce qu’un module à écran tactile ?

Lorsqu’ils sont associés à une fonctionnalité de détection tactile, les écrans servent également d’interfaces homme-machine à écran tactile permettant aux utilisateurs d’interagir avec un appareil. Les écrans et les modules d’écran tactile sont si polyvalents qu’ils sont devenus omniprésents dans le monde connecté d’aujourd’hui. Les utilisateurs s’attendent à ce que les nouveaux produits exploitent les écrans tactiles et les écrans en tant qu’interface, ce qui en fait un composant de conception essentiel dans la plupart des applications. Les exigences d’application pour chaque écran tactile peuvent varier considérablement et devenir rapidement l’un des composants les plus complexes de votre produit qui différencie l’expérience utilisateur unique.

Connectivité-Affichage-Télématique

Connectivité, affichage et télématique

Au fur et à mesure que de nouvelles capacités sont ajoutées aux véhicules électriques et hybrides, les interfaces homme/machine (IHM) et la télématique sont de plus en plus intégrées dans les derniers modèles. Les technologies innovantes telles que les affichages tête haute, les systèmes de navigation et d’infodivertissement et les rétroviseurs intelligents nécessitent des solutions d’affichage avancées pour que les consommateurs puissent bénéficier de ces fonctionnalités supplémentaires.

Boyd se spécialise dans l’aide aux ingénieurs pour optimiser leurs assemblages d’affichage et convertir les matières premières en joints d’affichage intégrés et en assemblages d’amélioration d’écran. En réduisant plusieurs fonctions en moins de composants multifonctionnels et en les convertissant en une seule opération, Boyd simplifie les solutions d’affichage et réduit le temps d’assemblage global, les coûts des matériaux et la complexité de la chaîne d’approvisionnement.

Que sont les films d’amélioration de l’affichage?

Améliorer l’efficacité

Une meilleure utilisation de la lumière améliore l’efficacité énergétique

Augmenter la luminosité

Les films spécialisés améliorent le contraste, la clarté et la vivacité de l’affichage sans augmenter la demande de puissance

Prolonger la durée de vie de la batterie

Une meilleure utilisation de la lumière et une efficacité énergétique améliorée Lesécrans sont moins gourmands en batterie

Pourquoi Boyd pour des solutions d’affichage et d’IHM ?

Nous innovons dans la façon dont les matériaux optiques convergent pour résoudre les défis des OEM, rationaliser l’accès à l’innovation matérielle et optimiser la façon dont les intégrateurs d’affichage assimilent les composants optiques dans une pile d’affichage.

Nous vous aidons à sélectionner des matériaux optimaux qui équilibrent l’obtention des performances d’affichage souhaitées tout en optimisant les coûts et la complexité de l’assemblage.

Notre étendue en science des matériaux vous donne un accès simplifié à l’innovation la plus avancée au monde en matière de matériaux optiques et à tous les principaux fournisseurs.

Nous vous offrons une flexibilité illimitée dans les combinaisons de matériaux pour améliorer les performances et enrichir la valeur.
Notre conception pour la fabrication (DFM) garantit que vos composants d’affichage s’assimilent facilement dans vos sous-ensembles d’affichage.

Notre capacité à trouver et à fabriquer des produits dans toutes les zones géographiques clés vous donne une flexibilité régionale.

Nous avons de l’expérience dans le soutien et la gestion de tous les principaux intégrateurs d’écrans avec des relations existantes à long terme.

Solutions de décoration dans le moule (IMD) et d’étiquetage dans le moule (IML)

(Voir la transcription)

Solutions d’interface homme-machine pour l’industrie automobile

(Voir la transcription)

Qu’est-ce qu’Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions ?

(Voir la transcription)

Avantages de l’affichage avancé et de l’écran tactile :

Expérience utilisateur améliorée : l’interface utilisateur intuitive affiche facilement des informations et des menus dynamiques pour un large éventail de fonctionnalités.

Expérience de marque différenciée : Les écrans bien conçus offrent une expérience plus immersive avec une vivacité riche, un contraste net et des performances fiables dans divers environnements avec différents niveaux et sources de lumière.

Durabilité distinguée : Les conceptions intelligentes optimisent la consommation de la batterie d’affichage en utilisant des matériaux filmiques avancés légers et discrets pour concentrer la lumière produite vers le spectateur, maximisant ainsi l’expérience visuelle et réduisant le poids global du module d’affichage.

Défis d’affichage :

Connaissances en conception : Avec la prolifération des écrans dans la plupart des applications, divers OEM peuvent ne pas avoir d’expertise en conception d’écrans, d’expérience en matière de matériaux d’affichage ou de savoir-faire pour intégrer au mieux les écrans dans leurs applications.

Complexité de fabrication : Défi d’atteindre des taux de rendement élevés avec des matériaux adhésifs ou des films difficiles à manipuler et des exigences élevées en matière de clarté optique

Facteurs de forme plus petits et plus minces : les concepteurs de produits ont besoin d’écrans de dimensions plus petites et plus minces avec peu ou pas de conception de cadre pour répondre aux demandes des consommateurs. Des assemblages plus serrés signifient également que les écrans sont plus proches des composants générateurs de chaleur et nécessitent une protection pour la fiabilité et une longue durée de vie.

Poids critique : De nombreux écrans sont soit transportés par les consommateurs, soit montés sur des assemblages mobiles où le poids a un impact sur l’efficacité ou l’autonomie de transport.

La différence Boyd pour les solutions avancées d’affichage et d’écran tactile

La différence Boyd pour les solutions avancées d’affichage et d’écran tactile

Nous avons innové nos processus avancés de fabrication de matériaux au cours des 20 dernières années pour fournir constamment des composants d’affichage optique de haute qualité avec un contrôle de tolérance exceptionnel lors d’une production de masse à haut volume afin d’aider les marques d’électronique mobile les plus sophistiquées au monde à optimiser les performances d’affichage et le coût des composants. Nous continuons à promouvoir sans relâche l’innovation avancée en matière de processus de composants d’affichage pour aider nos clients à continuer à se différencier et à tirer parti de notre héritage pour aider les marques novices en matière d’écrans avancés à naviguer dans cette technologie complexe.

L’héritage d’affichage avancé de Boyd

  • Plus de 15 ans de performances éprouvées sur le terrain dans les applications d’affichage
  • Plus de 1 milliards de composants d’affichage expédiés
  • Plus de 5 millions d’installations de composants Micro OLED
  • Conseiller de confiance auprès des OEM et des partenaires de niveau 1
  • Pionnier des solutions d’affichage critiques pour les applications électroniques et de véhicules électriques
  • Validation interne de bout en bout
Écrans avancés

Technologie de cadre segmenté

La technologie exclusive de cadre segmenté de Boyd tire parti de nos connaissances approfondies et innovantes en matière de traitement avec un équipement de conversion rotatif avancé conçu par des propriétaires pour intégrer plusieurs couches de matériaux à une utilisation maximale des matières premières. Nous sommes en mesure de combiner plusieurs composants de nomenclature d’affichage en un seul passage pour un livrable de produit final facile à assembler qui aide nos clients à accélérer les processus d’assemblage lorsqu’ils intègrent des modules d’affichage dans leurs applications.

  • Contrôle de la tolérance jusqu’à +/-0,05 mm
  • Intégrez plusieurs matériaux et composants d’affichage dans un produit final facile à assembler
  • Améliorer le temps de cycle d’assemblage
  • Maximiser l’utilisation des matières premières
  • Minimiser les pertes de rendement des matériaux
  • Intégrez les adhésifs de montage d’affichage, les liaisons de lunette, les coussins, les entretoises, l’isolation, les performances de blindage et les fonctionnalités optiques en un seul composant

Boyd salle blanche et expertise en conversion de précision

Les capacités de conversion des salles blanches de Boyd nous permettent de gérer optical Display Bonding & Films avec des taux de rendement impressionnants tout en maintenant les normes de clarté les plus élevées. Nous avons développé un processus efficace appelé Segmented Frame Technology qui nous permet d’éliminer les déchets de matériaux du matériau traditionnellement inutilisé du centre du cadre. Cela nous permet de fabriquer plus de cadres par rouleau de matériau et de réduire vos coûts de matériaux.

Adhésifs optiquement transparents

Expertise en science des matériaux et manutention

Les matériaux optiques sont conçus pour améliorer les performances et l’efficacité de l’affichage. Pour ce faire efficacement, ils doivent être visuellement parfaits et exempts de débris étrangers et de contaminants. Ces matériaux spécialisés nécessitent des protocoles spéciaux pour garantir l’absence de défauts ayant un impact sur la façon dont les matériaux optiques et d’affichage sont transportés, emballés, stockés, manipulés et traités.

Boyd maintient une variété d’environnements de salle blanche dans toutes les zones géographiques clés avec des processus et des protocoles pour manipuler et fabriquer des matériaux d’affichage avec des niveaux croissants d’exigences de propreté:

  • Protocoles d’entreposage et de manutention des matériaux sans contaminants
  • Procédés de découpe et de préparation des matières premières en salle blanche
  • Lignes de fabrication de conversion rotative avancée en salle blanche
  • Salle blanche plate convertissant les lignes de fabrication
  • Inspection cosmétique en salle blanche
  • Classe 100 salles blanches
  • Salles blanches de classe 1000 (classe 1K)
  • Salles blanches de classe 10000 (classe 10K)
  • Salles blanches de classe 100000 (classe 100K)
  • Fabrication en salle blanche sensible aux UV
  • Procédés de manutention sensibles à la température

Les environnements de salle blanche comprennent une surveillance continue pour s’assurer que les matériaux optiques et les composants d’affichage sont exempts de contaminants et conformes aux spécifications :

  • Test d’étanchéité de l’installation du filtre
  • Essais de comptage de particules en suspension dans l’air
  • Test de vitesse d’écoulement d’air
  • Test de température
  • Tests d’humidité relative
  • Test du niveau d’intensité lumineuse
  • Test de niveau de pression acoustique
  • Test de pressurisation en salle

Chaîne logistique

La chaîne de valeur du module d’affichage est très complexe avec de nombreux acteurs. Boyd vous aide à simplifier cela en offrant des performances différenciées à un coût total optimal.

Les fournisseurs de matières premières innovent dans les formulations de matériaux et améliorent les performances des matériaux. Ils produisent des rouleaux grand format et des feuilles de matières premières d’affichage. Boyd a des relations d’approvisionnement stratégiques, datant de plus de 50 ans, avec les principaux fournisseurs de matières premières comme 3M, tesa et Nitto. Nous continuons à rechercher activement de nouveaux entrants avec des matériaux innovants qui peuvent aider nos clients à différencier l’expérience.

De nombreux équipementiers s’appuient sur des intégrateurs d’écrans pour concevoir et fournir des modules d’affichage personnalisés qui répondent à leurs besoins. Ces intégrateurs sont des experts dans la conception et l’assemblage de modules d’affichage, fournissant des sous-ensembles conformes aux spécifications aux OEM pour intégration dans leur produit final. Boyd entretient plus de 15 ans de relations avec les principaux intégrateurs d’écrans au monde. Nous continuons d’établir de nouvelles relations stratégiques avec de nouveaux entrants sur le marché à mesure que nos clients font évoluer leurs partenaires intégrateurs d’affichage préférés.

Chaîne d’approvisionnement

Tirez parti des plus de 15 ans d’expertise de Boyd en matière d’affichage pour améliorer votre produit.

Termes d’affichage clés à connaître

TermeDéfinition
Adhésifs pour batterieRubans qui fixent les piles près d’une pile d’affichage avec des adhésifs résistants aux hautes températures. Augmente la sécurité des produits et prolonge la durée de vie de la batterie.
Étiquettes réglementairesLes étiquettes réglementaires conformes UL garantissent une conformité élevée de la marque, des avertissements de sécurité et une traçabilité.
Joint de caméraAdhésif combiné et film ou mousse qui protège les modules de caméra de l’eau, des vibrations et des contaminants. Prolonge la durée de vie et améliore les performances.
Module tactile capacitifSurface d’interface tactile qui permet aux utilisateurs d’interagir avec un appareil via le toucher. A remplacé les commutateurs à membrane traditionnels, les élastomères et les claviers de voyage complets comme principale méthode d’entrée sur de nombreuses conceptions de produits.
Boîtier de rétroéclairage conducteurStructure mécanique et thermiquement conductrice qui soutient simultanément l’unité de rétroéclairage et conduit la chaleur de l’écran vers l’environnement ambiant. La température de fonctionnement du rétroéclairage contrôlé maximise la vivacité des couleurs et la durée de vie de l’affichage.
Film diffuseurFilm spécialisé qui répartit uniformément la lumière sur l’écran. Optimise la visibilité complète de l’affichage pour une meilleure clarté, vivacité et justesse des couleurs à un angle de vision plus large.
Intégration de l’affichageMinimisez la complexité de l’ingénierie, de la conception et de la chaîne d’approvisionnement avec des sous-ensembles entièrement intégrés qui incluent tous les composants d’affichage, les films optiques, les adhésifs et les joints avec un boîtier d’affichage et tous les connecteurs pour un assemblage rationalisé dans vos appareils.
Film d’amélioration de la luminositéFilm spécialisé qui intensifie la luminosité, améliore l’expérience utilisateur et affiche l’efficacité énergétique.
Blindage EMICouche de blindage pour réduire la susceptibilité aux dysfonctionnements électroniques en bloquant les ondes électromagnétiques externes indésirables afin d’améliorer la fiabilité des appareils et des signaux. Élimine la diaphonie interne des composants d’affichage.
Adhésifs en mousseEmpêchez les écrans fissurés ou séparés avec une forte adhérence de l’écran à l’appareil, amortis pour absorber les chocs et les vibrations.
Joints et joints de cadre avantJoints adhésifs (mousse) qui durcissent le joint entre les écrans et les panneaux de verre avant. Amortit les vibrations et les chocs pour prolonger la durée de vie et améliorer la satisfaction du client.
(Graphite) Dissipateurs de chaleurMatériau mince, léger et thermoconducteur qui diffuse la chaleur loin des points chauds localisés des composants haute performance. Maintient des températures de contact sûres et empêche la surchauffe.
ACLAffichage à cristaux liquides
Panneau LightguidePanneau ou film qui concentre et amplifie la lumière du rétroéclairage vers le spectateur. Améliore la richesse, la netteté et l’efficacité de l’affichage.
LEDDiode électroluminescente
OLEDDiode électroluminescente organique
Adhésifs optiquement transparents (OCA)Adhésif optiquement transparent qui relie mécaniquement les surfaces avec un indice de réfraction correspondant pour réduire la perte de lumière entre les substrats et donner l’impression d’être optiquement clair ou invisible. Maximise la clarté de l’affichage.
Film protecteurFilms destinés à prévenir les rayures ou les fissures de l’écran pendant la fabrication, la logistique, l’assemblage, l’utilisation temporaire par le consommateur ou une protection durable à long terme.
Films réflecteursUn film d’amélioration de l’affichage qui réfléchit la lumière à travers l’écran, concentrant toute la lumière générée du module d’affichage vers le spectateur. Plus de lumière atteignant l’utilisateur maximise l’efficacité énergétique, la vivacité d’affichage et la justesse des couleurs. De plus, en réfléchissant la lumière vers l’utilisateur, il minimise le chauffage de la lumière et la dégradation des composants derrière l’écran.
Joint de collage d’affichage de cadre segmentéBoyd a développé des procédés de fabrication exclusifs à grand volume pour couper séparément quatre morceaux d’un cadre d’affichage et les assembler en un seul livrable avec des tolérances de joint sans espace pour l’imperméabilisation et le contrôle dimensionnel. Réussit les tests IP67 et push-out. Performances d’étanchéité améliorées avec une meilleure utilisation des matières premières.
Maillage de haut-parleursLes filtres en treillis métallique synthétique ou tissé acoustiquement transparents permettent un son de haute qualité tout en scellant l’eau et les contaminants. Scellez l’eau et les particules des appareils avec des filtres acoustiquement transparents pour des haut-parleurs et des microphones de haute qualité.
Film polarisantUn film d’amélioration de l’affichage qui améliore les performances en transmettant une polarisation et l’autre lumière réfléchie est recyclé dans le rétroéclairage.
Films de sécurité et films antirefletLes films anti-éblouissement et de sécurité sont des films d’amélioration de l’affichage qui réduisent l’angle de visualisation des écrans avec des micropersiennes spécialisées qui bloquent la lumière sortant des côtés d’un écran ou d’un écran, mais environ 60 ° de lumière dans l’angle de vision moyen peuvent atteindre librement les téléspectateurs. La réduction de l’éblouissement et des reflets est essentielle pour les écrans utilisés dans des environnements d’éclairage variés tels que le consommateur ou l’électromobilité
Fermeture

Fermeture

Boyd a expédié plus de 1 milliards de composants d’affichage en plus de 15 ans. Nous avons aidé les principales marques d’électronique mobile à différencier leurs produits avec des écrans haute performance qui enrichissent l’expérience immersive du consommateur, réduisent le poids et la décharge de la batterie tout en repoussant les limites de la fabrication créative qui optimise les coûts.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !