Fabrication en salle blanche

Salles blanches

Fabrication, assemblage et mise en kit en salle blanche

La fabrication et l’assemblage de composants pour des applications médicales et électroniques de haute performance nécessitent un environnement propre et contrôlé. Les composants sensibles exposés aux contaminants peuvent causer des problèmes catastrophiques. Les débris de corps étrangers (FOD) augmentent les défauts d’assemblage des adhésifs et des films, ce qui peut être coûteux en termes de taux de rendement inférieurs pour des produits tels que les joints d’affichage pour l’électronique mobile.

Gardez les matériaux sensibles propres et sans FOD

Boyd possède des installations enregistrées auprès de la FDA et se conforme aux réglementations actuelles sur les bonnes pratiques de fabrication (CGMP) pour garantir que les produits et composants que nous produisons répondent aux exigences de qualité rigoureuses de nos clients. Nos environnements de salles blanches sont régulièrement certifiés selon des normes internationalement reconnues, allant de la classe 100 à la classe 100K pour répondre à une variété de besoins de propreté. Les salles blanches sont équipées de machines bien entretenues et calibrées qui adhèrent à des processus fiables et reproductibles pour les petits et grands volumes. De l’approvisionnement et du stockage des matériaux aux procédures de manipulation et de fabrication propres, en passant par l’assemblage, la mise en kit et l’expédition des composants, Boyd veille à ce que nous gardions les matériaux sensibles propres et sans FOD pour répondre aux normes exigeantes tout en maintenant des taux de rendement élevés. Nos salles blanches de classe 100,000 à salles blanches de classe 100, dotées d’un personnel entièrement formé et expérimenté, vous offrent le bon environnement de salle blanche pour votre application.

Fabrication de métaux
Ensemble caloduc 566x300 1

Appareils médicaux portatifs

Grâce aux nouvelles technologies, les professionnels de la santé peuvent améliorer et maintenir la santé de leurs patients grâce à des options de traitement plus flexibles et à des solutions rentables. Les dispositifs portables médicaux intègrent des composants complexes et multicouches dans des assemblages rationalisés qui déplacent les options de traitement en dehors du cabinet médical ou de l’hôpital. Boyd excelle dans la conversion d’adhésifs de qualité médicale et leur combinaison avec des circuits, des branchements et des connecteurs de fil, des capteurs, des puces, des coussins et des technologies de propagation de la chaleur dans un environnement propre.

fixation de dispositifs médicaux rubans adhésifs médicaux sur support papier imprimés avec des instructions d’utilisation converties par Boyd

Médicaments jetables - usage unique et usage répété

La santé et la sécurité des professionnels de la santé et des patients reposent sur des produits médicaux jetables propres, en particulier lorsqu’il s’agit de produits de soins des plaies et d’articles utilisés en salle d’opération. Les salles blanches de Boyd sont bien équipées pour produire des pansements et des fixations de haute qualité, en utilisant un large éventail d’adhésifs et de stratifiés médicaux.

Joints d’affichage et de capteur avec des adhésifs et des composants optiquement transparents sur des matériaux de support de Boyd

Joints d’affichage et solutions optiquement claires

Les consommateurs comptent sur des interfaces utilisateur plus graphiques comme les écrans LED, les écrans OLED et les écrans tactiles. Les adhésifs optiquement transparents et les produits d’affichage haute performance nécessitent des environnements propres pour garantir un rendement élevé et des taux de rejet plus faibles dans la production en série. La conversion de haute précision et les capacités avancées de découpe sous pression rotative de Boyd dans les environnements de salle blanche de classe 100 garantissent l’intégrité optique des OCA et des films d’affichage.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !