Adhésifs optiquement transparents pour écrans avancés
Améliorez la robustesse de l’écran et minimisez l’épaisseur, tout en maintenant une transmission de la lumière et une force de liaison élevées.
Affichages plus vifs
Faites correspondre l’indice de réfraction de la pile d’affichage, en maximisant la justesse et la richesse des couleurs avec les OCA.
Laminage précis de l’affichage
Laminez de manière fiable des couches d’affichage de précision avec des tolérances serrées.
Durable
Permet des liaisons robustes et durables dans des laminages optiquement transparents complexes.
Moins de décharge de la batterie
Optimisez la conversion de puissance de l’écran avec une qualité visuelle plus efficace pour améliorer l’expérience utilisateur et réduire la demande de batterie.
Personnalisable
Combinez-le avec des absorbeurs EMI/RFI, une protection d’écran et des joints d’étanchéité pour des solutions d’affichage intégrées avancées.
Améliorer les performances d’affichage
Améliorez le rapport de contraste et la clarté optique tout en réduisant la quantité de lumière réfléchie.
Qu’est-ce qui entre dans la création de solutions d’affichage avancées?
(Voir la transcription)
Entraînements industriels et systèmes de contrôle
(Voir la transcription)
Présentoirs et OCA : des adhésifs transparents pour des exigences et des exigences esthétiques élevées
Les adhésifs optiquement transparents (OCA) sont des adhésifs hautement transparents qui lient des composants visuellement clairs dans des stratifiés optiquement clairs offrant une liaison solide, fiable et durable tout en maintenant la clarté visuelle des composants.
Les OCA transmettent autant de lumière que possible grâce à une réfraction optimale et améliorent le rapport de contraste et la clarté optique des écrans LCD, LED et OLED tout en réduisant la quantité de lumière réfléchie. Il en résulte des couleurs riches, un contraste net et des images vives.
Les adhésifs optiquement transparents ont des qualités de fixation optiques et mécaniques supérieures, une stabilité dimensionnelle élevée, un faible retrait et une résistance au blanchiment pour permettre des liaisons robustes et durables dans des stratifiés optiquement transparents complexes.
Vous avez une question?
Que sont les adhésifs optiquement transparents ?
Les adhésifs optiquement transparents sont des matériaux spécialisés conçus pour assembler mécaniquement des surfaces avec un indice de réfraction correspondant. Le collage des substrats avec un OCA réduit la perte de lumière entre les couches et donne l’impression d’être optiquement clair ou invisible tout en maximisant la clarté de l’affichage.Pourquoi utiliser des adhésifs optiquement transparents?
Les adhésifs optiquement transparents adhèrent de manière fiable aux assemblages optiquement clairs comme les écrans avancés. Appliqués avec précision, les OCA relient les couches sans distorsions visuelles ni poches d’air et réduisent la lumière réfléchie de l’intérieur pour améliorer le contraste et la lisibilité. Améliorez la visibilité dans les applications intérieures et extérieures et résistez au blanchiment ou au jaunissement de l’écran pendant toute la durée de vie du produit en utilisant les OCA dans votre écran.
OCA avec Boyd
Les adhésifs optiquement transparents et autres composants qui prennent en charge les technologies d’affichage sont les matières premières les plus difficiles à manipuler, à fabriquer et à assembler en raison des exigences et des exigences esthétiques élevées.
Les technologies d’affichage dotées d’OCA nécessitent une gamme de fonctionnalités matérielles et de composants de support pour améliorer les performances de l’écran, réduire les besoins en batterie et optimiser l’engagement du consommateur final avec le dispositif d’affichage électronique.
Matériaux
- Acrylique
- Acétate de polyvinyle (PVA)
- Polyuréthane (PU)
- Silicone
- Époxy
Substrats communs
- Polyéthylène téréphtalate (PET)
- Polyméthacrylate de méthyle acrylique (PMMA)
- Oxyde d’indium-étain (ITO)
- Verre
Propriétés
- Optiquement clair
- Haute adhérence et résistance au pelage
- Haute stabilité dimensionnelle
- Faible retrait
- Résistance au blanchiment ou au jaunissement
Options
- Épaisseur
- Simple face ou double face
- Bandes ou feuilles
- Résistance aux UV
- Haute résistance aux températures et à l’humidité
- Traitements anti-éblouissement
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !