Centre de données

Centre de données

Protection des lames et du stockage

Protection des racks et du châssis

Conception pour la fabrication

Ressources

Centre de données
JouerPause

Solutions de flux d’air, de scellement, de protection et d’IHM pour centres de données

Les solutions de centres de données de Boyd aident les équipes d’hyperscaling, de colocation, d’entreprise, d’infrastructures en bord, modulaires et IA à améliorer la disponibilité, la fiabilité et l’efficacité opérationnelle grâce à des matériaux conçus pour la gestion du flux d’air, l’étanchéité environnementale, le blindage EMI, l’isolation électrique, l’amortissement des vibrations et l’étiquetage des équipements. Conçues pour l’électronique à haute densité et la production mondiale évolutive, les solutions Boyd protègent les équipements critiques des centres de données, assurent un service plus sûr, améliorent les performances du système et aident les opérateurs à répondre aux exigences des environnements cloud et de centres de données IA de nouvelle génération.

Production fiable et à grande capacité

Fabrication mondiale redondante

Production agile à grande échelle

Solutions d’ingénierie des centres de données

(Voir la transcription)

Propulser les centres de données IA : solutions de matériaux haute performance de Boyd

(Voir la transcription)

Scellement, contrôle du flux d’air et protection contre la contamination pour la performance des centres de données

Optimiser l’efficacité du débit d’air des centres de données

Améliorez l’efficacité énergétique des centres de données, la performance de l’écoulement d’air et la fiabilité des systèmes grâce à des solutions avancées de gestion des flux d’air et des technologies d’étanchéité de l’air conçues pour les centres de données hyperscale, cloud, colocation, edge et d’entreprise. Les systèmes conçus par Boyd optimisent la délivrance d’air refroidi et les gaz d’échappement de l’air chaud, créant des chemins d’écoulement d’air cohérents qui améliorent l’efficacité et réduisent le risque de surchauffe et de défaillance des composants. 

Les bloqueurs d’air haute performance, homologués UL 94 V-0, et les déflecteurs de flux d’air, fabriqués à partir de mousses polyimide éprouvées, comme les joints d’étanchéité SOLIMIDE® , empêchent la perte d’air froid et éliminent les poches d’air retenant la chaleur. Ces solutions offrent une isolation fiable, améliorent le confinement du flux d’air et réduisent le bruit dans les environnements de racks de serveurs à haute densité.

Explorez des solutions connexes pour l’optimisation de l’infrastructure des serveurs IA et la performance des racks à haute densité afin d’améliorer encore l’efficacité du système, la scalabilité et la disponibilité opérationnelle.

Réduction du coût total de possession du centre de données

Les solutions intégrées minimisent ou éliminent le gaspillage, les coûts de maintenance et les temps d’arrêt pour un coût total global inférieur de la propriété du centre de données.

Itérer les conceptions rapidement et accélérer la mise sur le marché

Un service axé sur le client avec une vitesse et une réactivité inégalées sur le marché, combiné à des décennies d’expertise en conception thermique et à des outils de modélisation robustes et exclusifs, permet à Boyd d’itérer rapidement les conceptions et d’accélérer la mise sur le marché.

Localisation globale réactive

Boyd évolue avec nos clients à mesure que leurs besoins régionaux évoluent en réponse aux changements géopolitiques, aux changements de stratégie dans l’approvisionnement régional, à la quasi-délocalisation ou aux mouvements de fabrication mondiaux.

Boyd AirShield™ : Insert U-Space pour la gestion du flux d’air

(Voir la transcription)

Protection de l’enclos et contrôle de la contamination pour un scellement fiable

Les enceintes de centres de données sont constamment exposées à l’activité de service et aux contaminants environnementaux, rendant des solutions efficaces de scellement des centres de données essentielles à la fiabilité à long terme et à la protection IP. Boyd fournit des joints d’enceinte, de logement et environnementaux qui aident à protéger contre l’infiltration de poussière et d’eau tout en améliorant le contrôle de la contamination et la disponibilité des systèmes dans les déploiements de centres de données cloud, de colocation, d’entreprise et de périphérie. Des solutions intégrées de gestion du flux d’air et de filtration, incluant des filtres à mousse et à maille, réduisent encore l’accumulation de particules sur les composants sensibles afin de maintenir la performance thermique et d’éviter les pannes matérielles. Boyd propose un large portefeuille de matériaux pour joints et d’étanchéités, incluant des élastomères haute performance tels que le nitrile (NBR), l’EPDM, le polyuréthane et le silicone, conçus pour répondre aux exigences précises de force d’étanchéité, de jeu de compression et de conception pour assemblage.

Créer des centres de données plus sûrs

Les solutions de Boyd tiennent compte de l’environnement complet du centre de données, offrant des solutions silencieuses qui réduisent la pollution sonore environnementale pour des opérations de centre de données plus sûres.

Augmentez l’efficacité et la fiabilité

Les solutions de centres de données de Boydscellent et protègent certains des centres de données les plus exigeants au monde grâce à des solutions qui aident les clients à augmenter l’efficacité des performances, optimiser l’utilisation des ressources, maximiser la récupération énergétique et accroître la fiabilité à tous les niveaux des systèmes.

Solutions avancées de contenance et d’étanchéité du flux d’air avec joints et déflecteurs

Boyd propose des solutions avancées de confinement d’air telles que des déflecteurs d’air thermoformés homologués FR V0 pour isolation électrique, ainsi que des matériaux de blocage d’air, de blindage d’air, de joints et de dériveurs d’air conçus pour contrôler et diriger le flux d’air à l’intérieur des boîtiers. Des matériaux hautes performances comme la mousse polyimide® SOLIMIDE et les options d’élastomères, notamment le nitrile, l’EPDM, le polyuréthane et le silicone, sont optimisés pour la force d’étanchéité et la déviation de la force de compression afin de maximiser l’efficacité de confinement de l’air. Ces mousses et joints anti-fuite minimisent les fuites d’air, protègent les composants sensibles contre les contaminants et contribuent à maintenir un fonctionnement cohérent et fiable du système.

Étiquettes et revêtements UL isolants

Les systèmes informatiques d’entreprise intègrent un surplus de composants et de sous-systèmes qui nécessitent une identification claire pour préserver les fonctionnalités et les performances optimales. Les étiquettes d’avertissement personnalisées, les graphiques réglementaires, les superpositions graphiques complexes, les étiquettes d’informations système, les solutions de gestion des câbles ignifuges et les étiquettes d’identification sérialisées de Boyd aident à l’organisation de centres de données de toute taille, des centres de calcul hyperscale de classe mondiale aux sites d’informatique de périphérie plus petits. Les superpositions informatives et diélectriques conçues et imprimées sur des matières premières électriquement isolantes homologuées UL facilitent les tests, l’approbation et la traçabilité UL. Améliorez la traçabilité de votre matériel en fabriquant et en assemblant avec Boyd étiquettes d’avertissement et réglementaires conformes à UL 969. Augmentez l’organisation des câbles, fils et tuyaux réseau d’entrée/sortie pour les systèmes de refroidissement liquide grâce aux systèmes complets de gestion des câbles à crochets et à boucles de Boyd.

Étiquettes d’information système
Amortisseurs estampés

Atténuation du bruit et des vibrations dans les centres de données

En plus des contaminants environnementaux, du bruit et des vibrations, l’électricité et les composants électroniques internes complexes peuvent réduire la fiabilité et l’intégrité du système, augmentant ainsi les frais de maintenance et les temps d’arrêt du système. Les solutions de protection complètes de Boyd améliorent les performances des systèmes de centre de données, de mise en réseau et de connectivité et maximisent la disponibilité en atténuant la propagation du bruit et des vibrations, en améliorant l’intégrité du signal électronique, en améliorant la protection contre les chocs électriques et la sécurité incendie en bloquant la tension d’étincelle à l’intérieur d’un boîtier d’isolateurs diélectriques V-0 à flamme.

Amortisseurs de stockage de données et étanchéité du serveur

Améliorez les performances et la fiabilité du système du centre de données cloud avec une précision et une vitesse de lecture-écriture supérieures, ainsi qu’une protection contre les environnements opérationnels des centres de données. Les solutions de Boyd amortissent les vibrations et absorbent les chocs provenant de sources mécaniques et acoustiques telles que le fonctionnement du système, le son et les systèmes de refroidissement par air traditionnels avec de nombreuses pièces mobiles fonctionnant à des vitesses de rotation élevées. Nous sommes experts dans la gestion du bruit, des vibrations et de la rudesse de l’entreprise, ainsi que dans l’amortissement des disques durs. Le châssis du serveur doit également être scellé et protégé contre la pénétration d’eau ou de poussière, les interférences électromagnétiques, la diaphonie LED et la tension d’étincelle pour des performances opérationnelles optimales et une disponibilité du système.

FAQ sur les centres de données

Qu’est-ce que la gestion du flux d’air dans un centre de données ?

La gestion du flux d’air des centres de données utilise des composants tels que des déflecteurs, des bloqueurs, des joints et des filtres pour guider l’air à travers les voies prévues et réduire le contournement et les fuites à l’intérieur des racks, armoires et boîtiers serveurs.

Comment les déflecteurs et les bloqueurs d’air améliorent-ils la régularité du système ?

Les déflecteurs et bloqueurs d’air aident à réduire les trajectoires d’air imprévues en réduisant les espaces et en formant des canaux internes qui dirigent l’écoulement à travers des voies conçues, favorisant ainsi un comportement système plus prévisible à grande échelle.

Quels matériaux sont utilisés pour les bloqueurs d’air et les combleurs d’espace ?

Le choix des matériaux dépend de la géométrie, des exigences de sécurité et des exigences d’assemblage. Boyd propose des options telles que la mousse polyimide® SOLIMIDE et d’autres familles de mousses modifiées utilisées pour le contrôle du flux d’air et les applications d’étanchéité.

Comment les joints et joints protègent-ils les équipements des centres de données ?

Les joints et joints aident à réduire l’entrée de poussière et d’humidité par les joints, portes et interfaces, améliorant ainsi l’intégrité et la fiabilité de l’enceinte dans des environnements à forte intensité de service.

Qu’est-ce que le blindage EMI et pourquoi est-il important pour les centres de données ?

Le blindage EMI aide à réduire les perturbations électromagnétiques indésirables pouvant affecter les performances électroniques et l’intégrité du signal — notamment dans des environnements électroniques denses et à haute vitesse.

Qu’est-ce que l’UL 969 et pourquoi est-ce important pour les étiquettes dans les centres de données ?

La norme UL 969 couvre les performances de marquage et d’étiquetage (durabilité, lisibilité et fixation) afin que les informations critiques sur la sécurité et la réglementation restent lisibles et respectées dans les conditions attendues.

Comment les HMI et les graphismes améliorent-ils la disponibilité dans les installations de colocation et d’hyperéchelle ?

Des graphismes clairs sur le panneau avant, des superpositions et un étiquetage durable améliorent la rapidité et la précision des techniciens en plaçant les instructions et identifiants là où ils sont le plus nécessaires, réduisant ainsi les frictions de service sur les grandes flottes.

Quels types de composants d’interface Boyd prend-il en charge pour les équipements de centre de données ?

Boyd prend en charge un large éventail d’approches d’interface — incluant les interrupteurs et interfaces utilisateurs, les superpositions graphiques et l’intégration complète du panneau avant — prises en charge depuis le prototypage jusqu’à la production.

Pourquoi la réduction du bruit et des vibrations est-elle importante dans le matériel des centres de données ?

Le bruit et les vibrations peuvent réduire la fiabilité et contribuer aux temps d’arrêt dans des assemblages complexes ; les solutions d’atténuation contribuent à réduire la propagation des vibrations et à améliorer la robustesse dans des environnements exigeants.

Comment Boyd supporte-t-il l’exécution rapide de programmes pour différents types de centres de données (hyperscale, edge, modulaire) ?

Le portefeuille de centres de données de Boyd met l’accent sur une production fiable et à haute capacité, une mise à l’échelle agile et une fabrication mondiale redondante pour soutenir des déploiements rapides et une exécution cohérente de la flotte.

Quelles solutions de matériaux conçus sont utilisées dans les centres de données ?

Les solutions de matériaux conçus pour centres de données comprennent des joints, joints, blindage EMI et RFI, isolation électrique, déflecteurs d’air, bloqueurs d’air, étiquettes, superpositions, composants HMI et matériaux atténuants des vibrations qui aident à protéger les équipements et à soutenir un fonctionnement fiable.

Pourquoi le blindage EMI est-il important dans les centres de données ?

Le blindage EMI aide à protéger l’électronique sensible des centres de données contre les interférences électromagnétiques et radiofréquences pouvant affecter l’intégrité du signal, les performances du système et la fiabilité dans des environnements denses de serveurs, racks, châssis, lames et stockage.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !