Blindage et gestion des interférences électromagnétiques

Les interférences électromagnétiques (EMI) peuvent avoir un impact considérable sur les performances et la fiabilité des appareils électroniques, nécessitant un blindage EMI et des absorbeurs pour protéger les composants sensibles.

Augmenter la densité de l’appareil

Éliminez la diaphonie entre les composants et placez plus d’électronique dans des volumes plus petits sans risquer de corruption du signal électronique.

Maintenir l’intégrité du signal

Empêcher les interférences électromagnétiques et les RFI internes de fausser les communications électroniques.

Améliorer la sensibilité de l’appareil

Réduire les signaux électromagnétiques étrangers pour améliorer les modules d’émission/réception.

Ce qui entre dans la création de solutions d’affichage avancées

(Voir la transcription)

caloducs en cuivre dans la neige

Blindage EMI/RFI : protégez les performances et la fiabilité du produit

Gérez efficacement les ondes électromagnétiques errantes avec les solutions de blindage EMI/RFI. Bien qu’une cage de Faraday en matériau conducteur continu soit la solution idéale, la conception des produits pose souvent des défis. Les ingénieurs s’attaquent à ce problème en incorporant stratégiquement des composants de blindage et d’absorption EMI dans les ouvertures, les espaces et les joints d’un appareil. Ces composants servent de barrières à l’énergie externe indésirable, contenant des ondes électromagnétiques internes pour des performances améliorées.

Vous avez une question?

EMI-RFI-Management-2

Qu’est-ce que les interférences électromagnétiques (EMI) ?

Les interférences électromagnétiques (EMI) sont des perturbations du signal électromagnétique causées par des appareils électroniques ou des systèmes de communication. Il peut se manifester par du bruit, des problèmes ou une dégradation du signal, entraînant des effets indésirables tels que la corruption des données, une diminution des performances ou même une défaillance complète du système.

Qu’est-ce que RFI (Radio Frequency Interference) ?

Les interférences radioélectriques (RFI) sont les perturbations causées par des signaux de radiofréquence indésirables qui interfèrent avec le bon fonctionnement des systèmes de communication sans fil ou des appareils électroniques.

Absorbeurs EMI-RFI-3
Joint EMI

D’où proviennent EMI et RFI ?

Les signaux d’interférence électromagnétique et de radiofréquence proviennent d’autres appareils électroniques, de lignes électriques ou de phénomènes atmosphériques à proximité. Les surfaces conductrices, comme les fils ou les enceintes métalliques, génèrent un courant et une énergie électrique inattendus lorsqu’elles sont exposées à des ondes électromagnétiques provenant d’une grande variété de sources naturelles et artificielles. Des ondes d’énergie naturelles et artificielles incontrôlées entrent ou sortent d’un appareil électronique par les coutures et les ouvertures de l’appareil et provoquent des signaux erratiques, ce qui a un impact sur les performances.

Qu’est-ce que le blindage EMI ?

Le blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) réduit ou élimine les effets indésirables du rayonnement électromagnétique sur les appareils ou les systèmes électroniques. Le blindage EMI utilise des matériaux ou des techniques qui créent une barrière pour bloquer ou rediriger les ondes électromagnétiques, les empêchant d’interférer avec les composants sensibles. Le blindage EMI maintient l’intégrité et les performances de l’appareil en minimisant l’impact des champs électromagnétiques externes et en assurant la compatibilité électromagnétique (CEM).
Blindage EMI-RFI-2
Absorbeurs EMI-RFI-1

Comment fonctionne le blindage EMI/RFI ?

Les matériaux de blindage EMI/RFI, tels que les métaux conducteurs ou les revêtements conducteurs, créent une barrière entre l’appareil électronique et les champs électromagnétiques externes. Ces matériaux agissent comme un bouclier, réfléchissant ou détournant les ondes électromagnétiques loin des composants sensibles et empêchant la pénétration des interférences électromagnétiques dans l’appareil. L’efficacité du blindage dépend de facteurs tels que la conductivité du matériau, l’épaisseur et la gamme de fréquences des signaux interférents.

Que sont les absorbeurs EMI ?

Traitez efficacement les interférences électromagnétiques avec les solutions de blindage EMI/RFI. Les absorbeurs d’interférences électromagnétiques, également connus sous le nom de matériaux absorbants EMI ou filtres absorbants, sont des matériaux spécialisés conçus pour absorber ou atténuer le rayonnement électromagnétique. Les absorbeurs EMI atténuent les effets des interférences électromagnétiques sur les appareils et systèmes sensibles. Les absorbeurs EMI sont souvent utilisés dans les applications de blindage pour améliorer la compatibilité électromagnétique des composants électroniques et améliorer les performances globales du système. Les absorbeurs EMI sont généralement utilisés lorsque le blindage seul n’est pas suffisant ou lorsque la réflexion des ondes EMI peut provoquer d’autres interférences.
Absorbeur de mousse EMI
Absorbeur-de-mousse-EMI-2

Comment fonctionnent les absorbeurs EMI ?

Gérez efficacement les interférences EMI avec les solutions de blindage EMI/RFI. Les matériaux absorbants électromagnétiques sont conçus pour absorber et dissiper l’énergie électromagnétique sous forme de chaleur plutôt que de la réfléchir ou de la transmettre. En convertissant l’énergie électromagnétique en chaleur avec des matériaux conducteurs ou magnétiques, les absorbeurs EMI réduisent efficacement l’intensité et l’impact des interférences EMI.

Pourquoi utiliser des blindages et des absorbeurs EMI ?

Le blindage et les absorbeurs EMI/RFI réduisent l’intégrité et la force du signal électronique, ce qui peut provoquer des erreurs et réduire les performances des systèmes et appareils de communication sensibles. Les coutures et les ouvertures dans les appareils électroniques offrent des possibilités aux ondes d’énergie indésirables d’entrer ou de sortir d’un appareil, ce qui entraîne des performances erratiques. Le blindage EMI/RFI scelle ces coutures des signaux EMI. Les absorbeurs EMI sont souvent utilisés dans les applications de blindage pour améliorer la compatibilité électromagnétique des composants électroniques et améliorer les performances globales du système. Les absorbeurs EMI sont généralement utilisés lorsque le blindage seul n’est pas suffisant ou lorsque la réflexion des ondes EM peut provoquer d’autres interférences.
EMI-RFI-Joint-3

Expertise en matière de blindage EMI/RFI chez Boyd

L’équipe d’experts en matériaux d’ingénierie de Boyd conçoit des solutions de blindage et d’absorption EMI/RFI très efficaces, rentables et faciles à utiliser depuis de nombreuses décennies. Nos scientifiques des matériaux vous aident à sélectionner un matériau de blindage EMI et vous aident à concevoir la solution de contrôle électromagnétique la plus optimale pour la géométrie et les performances uniques de votre appareil. Les matériaux de blindage sont souvent combinés avec des matériaux élastomères pour une solution intégrée qui offre une excellente compressibilité pour maximiser la conductivité et le contact.

Répondre à vos exigences EMI exigeantes avec Boyd

La vaste expérience de Boyd en matière d’applications et son assistance technique garantissent que vos défis EMI sont résolus de manière rentable et efficace. Améliorez la satisfaction et la sécurité des clients, garantissez l’approbation réglementaire et réduisez les réclamations de garantie grâce aux solutions de gestion EMI Boyd. Nous nous efforçons de produire des solutions de blindage EMI qui répondent à des exigences élevées telles que:

  • Respectueux de l’environnement
  • Haute efficacité de blindage
  • Léger et recyclable
  • Conforme RoHS
  • Conductivité électrique élevée
  • Différents niveaux d’efficacité de blindage
Blindage EMI-RFI-3

Solutions de blindage EMI/RFI

Absorbeurs EMI-RFI-4

Protégez les composants avec la bonne technologie EMI/RFI

Les solutions de blindage EMI/RFI équilibrent la conductivité électrique, la permittivité diélectrique, la permittivité magnétique et la géométrie physique pour inhiber la transmission des EMI/RFI. Généralement, le blindage dévie d’abord les ondes électromagnétiques avec des surfaces réfléchissantes qui chauffent ensuite le bouclier, ce qui rend la conductivité électrique et thermique modérée des caractéristiques importantes d’un bouclier EMI / RFI.

Solutions de blindage EMI/RFI : tissu sur mousse

Solution de blindage EMI/RFI, les tissus sur mousses sont idéaux pour les applications de blindage qui nécessitent une conformabilité, une compressibilité et un amortissement élevés avec une faible force de compression. Les joints EMI/RFI de Boyd sont conçus pour les appareils électroniques qui ont besoin d’un coussin souple et d’un contact étroit avec la conductivité. Les joints en tissu sur mousse s’adaptent à une tolérance mécanique avec des propriétés conformes et amortissantes.

Les joints EMI en tissu sur mousse offrent une conductivité et une atténuation de blindage élevées. Les noyaux en élastomère uréthane et thermoplastique (TPE) fournissent un ensemble à faible compression assurant la fiabilité des performances à long terme des joints. Les tissus métallisés sont disponibles en nickel/cuivre (Ni/Cu) et étain/cuivre (Sn/Cu) pour assurer la compatibilité galvanique avec une grande variété de matériaux.

EMI-RFI-Management-4
Gestion des interférences électromagnétiques et des interférences radioélectriques
EMI-RFI-Joint-2

Solutions de blindage EMI/RFI : rubans en aluminium

Le blindage EMI/RFI du ruban d’aluminium converti avec précision permet de refléter les signaux indésirables des composants critiques dans des formes et des configurations hautement personnalisées. Les films peuvent facilement être combinés avec d’autres matériaux en feuille comme des adhésifs pour une installation facile ou avec d’autres matériaux pour plus de fonctionnalités.

Solutions de blindage EMI/RFI : joints en mousse conductrice

Les joints en mousse conductrice sont des mousses à cellules ouvertes imprégnées de composants conducteurs ou recouvertes de carbone. Avec une conductivité électrique élevée, les joints en mousse conductrice compressibles flexibles constituent une solution de blindage EMI/RFI personnalisable pour sceller les espaces contre les signaux EMI et RFI.

Absorbeur-de-mousse-EMI-3
Blindage EMI-RFI

Stock de doigts

La crosse à doigts est idéale pour des performances de blindage conformables et compressibles dans les appareils électroniques nécessitant un contact étroit et conducteur. Le rembourrage s’adapte à l’empilement de tolérance mécanique et au contact électrique sur divers substrats. Les joints EMI / RFI à doigts sont généralement fabriqués en cuivre au béryllium ou en acier inoxydable. La crosse à doigts est disponible dans un large éventail de méthodes de fixation telles que snap-on, stick-on, clip-on, track, extrusion, soudable et soudable.

Feuilles polymères remplies de particules magnétiques (ferrite flexible)

La ferrite flexible, des feuilles polymères remplies de particules magnétiques, agissent comme un absorbeur d’EMI/RFI avec une perméabilité, une permittivité et une conductivité électrique élevées et sont idéales pour les hautes fréquences. Cette solution de blindage EMI / RFI en feuille flexible peut être combinée avec d’autres matériaux en feuille comme les adhésifs pour une installation facile. La ferrite flexible peut être conforme à la directive RoHS, disponible sans halogène, avec un niveau de flamme UL 94 et des options NEMA.

Isolation électrique-3

FAQ sur le blindage EMI-RFI

Quels sont les matériaux couramment utilisés pour le blindage EMI/RFI ?

Les matériaux courants pour le blindage EMI/RFI comprennent le cuivre, l’aluminium, l’acier inoxydable et les revêtements conducteurs. Les élastomères, les mousses et les tissus conducteurs sont également largement utilisés pour bloquer ou absorber les interférences électromagnétiques indésirables.

Quelles sont les différentes méthodes de blindage EMI/RFI ?

Le blindage EMI/RFI utilise des boîtiers métalliques, des revêtements conducteurs et des joints d’étanchéité pour bloquer les interférences. Les tissus conducteurs, les rubans de blindage et les matériaux intégrés créent également des barrières efficaces contre les ondes électromagnétiques.

Le blindage EMI/RFI peut-il améliorer les performances de l’appareil ?

Le blindage EMI/RFI améliore les performances de l’appareil en réduisant les interférences électromagnétiques, en garantissant des signaux fiables et en empêchant la diaphonie. Il protège les composants sensibles et maintient l’intégrité du système dans les environnements exigeants.

Comment choisir la bonne solution de blindage EMI/RFI ?

Évaluez l’environnement de fonctionnement, la gamme de fréquences et les exigences de blindage de votre appareil tout en tenant compte de la compatibilité des matériaux, des contraintes d’espace et des normes réglementaires pour garantir des performances et une conformité optimales.

Quelles sont les normes réglementaires pour le blindage EMI/RFI ?

Les normes réglementaires pour le blindage EMI/RFI comprennent les réglementations FCC aux États-Unis, les exigences CE en Europe et les normes CISPR à l’échelle internationale. Ces normes garantissent que les appareils répondent aux exigences de compatibilité électromagnétique (CEM), minimisant les interférences avec d’autres équipements et maintenant la sécurité et les performances.

Comment puis-je tester l’efficacité du blindage EMI/RFI ?

Testez l’efficacité du blindage EMI/RFI à l’aide de méthodes telles que les tests de compatibilité électromagnétique (CEM), l’analyse de spectre ou les tests d’efficacité du blindage. Ces techniques mesurent la réduction des interférences électromagnétiques et garantissent que le blindage répond aux normes de performance et réglementaires.

Puis-je installer un blindage EMI/RFI dans un appareil existant ?

Vous pouvez installer un blindage EMI/RFI dans un appareil existant en ajoutant des composants tels que des joints conducteurs, des rubans de blindage ou des boîtiers. La mise à niveau nécessite d’évaluer la conception de l’appareil pour garantir la compatibilité et préserver les performances.

Quelle est la différence entre un blindage conducteur et un blindage absorbant ?

Le blindage conducteur réfléchit les ondes électromagnétiques à l’aide de matériaux qui permettent au courant de circuler, tels que les métaux. Le blindage absorbant absorbe l’énergie électromagnétique et la convertit en chaleur, en utilisant des matériaux tels que des ferrites ou des composites à base de carbone. Les deux méthodes réduisent efficacement les interférences, mais fonctionnent de différentes manières.

Quels sont les défis du blindage EMI/RFI dans les appareils modernes ?

Les défis du blindage EMI/RFI dans les appareils modernes comprennent des facteurs de forme plus petits, qui limitent l’espace pour les matériaux de blindage, et la complexité croissante des composants électroniques qui génèrent plus d’interférences. De plus, il peut être difficile de maintenir l’intégrité du signal tout en respectant des normes réglementaires strictes et en équilibrant les coûts et les performances.

Quelle est la durée de vie des matériaux de blindage EMI/RFI ?

La durée de vie des matériaux de blindage EMI/RFI dépend de facteurs tels que le type de matériau, les conditions environnementales et le niveau d’exposition à l’usure. Les métaux tels que le cuivre et l’aluminium offrent une protection durable, tandis que les matériaux tels que les joints d’étanchéité ou les revêtements conducteurs peuvent se dégrader avec le temps, en particulier dans les environnements difficiles. Un entretien et un suivi réguliers garantissent des performances optimales tout au long de leur durée de vie.

Matériaux de blindage EMI/RFI

Les solutions d’absorption EMI/RFI sont adaptées à des gammes de fréquences spécifiques :

  • Absorption générale du bruit EMI (1MHz - 10GHz, perméabilité de 20u' à 200u')
  • RFID et WPC (1 MHz - 3 GHz, perméabilité de 20u' à 70u')
  • Ferrite NFC rigide (13,56 MHz)
  • WPC dans un format rigide (125KHz, perméabilité de 140 u' à 670 u')
Métaux de blindage EMI/RFI courants :
  • Aluminium
    • Haute conductivité
    • Rapport résistance/poids élevé
    • Non ferreux
  • Cuivre
    • Haute conductivité
    • Soudable
    • Non ferreux
  • Alliage de cuivre 770/nickel argent, UNS C77000
    • Résistant à la corrosion
    • Soudable
    • Perméabilité de 1
    • Non magnétique
  • Acier pré-étamé
    • Le placage d’étain permet le brasage
    • Faible coût
    • Idéal pour la plage de kHz à faible GHz
Matériaux en mousse conductrice:
  • Mousses:
    • Caoutchouc de silicone
    • Néoprène / polychloroprène ou PC-caoutchouc
    • Mousse d’uréthane
    • Acétate d’éthylène-vinyle (EVA)
    • Polyéthylène-acétate de vinyle (PEVA)
    • CR Éponge ou mousse de caoutchouc chloroprène (CR)
  • Élément conducteur :
    • Fils encastrés
    • Particules métalliques
    • Ecran en aluminium tissé
Matériaux tissulaires sur mousse:
  • Noyaux:
    • Uréthane
    • Élastomère thermoplastique (TPE)
  • Tissus:
    • Nickel/cuivre (Ni/Cu)
    • Étain/cuivre (Sn/Cu)
Matériaux de stock de doigts:
  • Béryllium Cuivre
    • Large gamme de fréquences
    • Plage de déflexion élevée et résistance à la fatigue
    • Haute conductivité
    • Atténuation élevée de plus de 100 dB
  • Acier inoxydable
    • Bonne résistance à la corrosion et à la chaleur
    • Haute résistance des ressorts
    • Conductivité, atténuation et coût réduits

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !