Textiles
Les tissus sont des matériaux flexibles fabriqués à partir de fibres ou de fils entrelacés par tissage, tricotage ou feutrage, servant diverses applications.Qu’est-ce qu’un tissu ?
Les tissus sont des matériaux textiles souples ou respirants qui sont fabriqués en joignant des fibres à des matériaux en feuilles brutes. Les tissus tissés s’appuient sur des processus qui emboîtent les cordes par le tissage ou la traction de boucles pour générer une feuille de tissu très flexible, couramment utilisée dans l’industrie médicale. Le collage complexe des fibres produit des feuilles non tissées, qui facilitent l’isolation, l’absorption et la filtration dans diverses industries. Les feutres pressés formés par compression jouent un rôle central dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aérospatiale en réduisant la pollution sonore, en contrôlant la friction et en améliorant l’efficacité opérationnelle.
Science des matériaux textiles chez Boyd
La maîtrise de la science des matériaux textiles de Boyd englobe les techniques de sélection et de traitement. Nos solutions textiles présentent une vaste gamme de matériaux tissés et non tissés dans diverses applications. Cette vaste compétence nous permet de concevoir des solutions complexes et multifonctionnelles harmonisant les attributs de performance de divers matériaux de manière transparente.
Grâce à une intégration innovante, nous combinons des tissus avec des films et des adhésifs pour produire des produits avancés de soins des plaies dans nos environnements de salle blanche méticuleusement contrôlés. En tirant parti de notre expertise, nous concevons des composants NVH (bruit, vibration et dureté) et BSR (buzz, grincement et cliquetis) complets qui réduisent les vibrations acoustiques et mécaniques, des solutions adaptées aux secteurs automobile, industriel et aérospatial.
Tissus dans le traitement avancé des plaies
L’expertise de Boyd dans la science des matériaux tissus, combinée à nos efforts de collaboration avec des innovateurs médicaux, nous permet d’identifier les matières premières idéales qui équilibrent le coût et la fonctionnalité. En tirant parti de notre expertise en matière de matériaux d’ingénierie et de nos processus méticuleux en salle blanche, nous intégrons habilement les tissus aux films et aux adhésifs. Cette intégration optimise la conception et la fabrication de produits avancés pour le traitement des plaies et de technologies fiables et exemptes de contaminants.
Textiles
| Matériau | Définition | Pourquoi l’utiliser ? | Produits et industries |
|---|---|---|---|
| Tissus | Le tissu tissé est un textile composé de fils entrelacés à angle droit, formant un motif stable et structuré. | Le tissu tissé offre durabilité et polyvalence, ce qui le rend adapté à diverses applications, offrant résistance et résilience dans de nombreux articles du quotidien. | Applications industrielles : Filtres, bandes transporteuses, géotextiles et autres textiles techniques. Automobile : Intérieurs, tissus d’ameublement, housses de siège et tapis de sol. Médical et soins de santé : blouses chirurgicales, draps, bandages et pansements. |
| Tissu non tissé | Un tissu non tissé est créé en liant ou en imbriquant des fibres par des méthodes mécaniques, thermiques ou chimiques. | Les tissus non tissés sont polyvalents et rentables, offrant des fonctionnalités spécifiques en fonction du processus de fabrication et des types de fibres utilisés. | Médical et soins de santé : blouses chirurgicales, masques faciaux, champs chirurgicaux, pansements et fournitures médicales jetables. Automobile : Garnitures de toit, panneaux de porte, doublures de coffre et sous-couches de moquette. Filtres : Applications de filtration de l’air et des liquides telles que les filtres CVC, les filtres automobiles et les systèmes de filtration de l’eau. Emballage : sacs à provisions, emballages cadeaux et emballages alimentaires |
| Feutre | Le tissu de feutre est créé en comprimant et en emmêlant des fibres, souvent à partir de laine, sans tissage ni tricotage. | Le tissu en feutre a une structure dense offrant chaleur, durabilité, absorption acoustique et est connu pour sa douceur, son isolation et sa moulabilité. | Automobile : Coussinets isolants, composants de garnitures intérieures et matériaux d’insonorisation. Construction : Sous-couches de toiture, panneaux isolants et barrières d’insonorisation. Applications industrielles : joints, joints, tampons de polissage et médias filtrants. |
Le rôle du feutre dans le contrôle du bruit et des vibrations dans toutes les industries
Le feutre, fabriqué à partir de fibres densément comprimées, joue un rôle crucial dans les solutions NVH dans tous les secteurs. Sa structure unique absorbe les ondes sonores et les vibrations, réduisant ainsi la pollution sonore dans les secteurs automobile, industriel et aérospatial. Installé à l’intérieur des véhicules, dans les compartiments moteur et dans les passages de roue, le feutre amortit les bruits et les vibrations indésirables du moteur, de la route et du vent. Sa polyvalence permet des applications sur mesure dans les intérieurs de véhicules, les compartiments des machines et les cabines d’avion.
Diverses approches adaptées à des applications spécifiques
L’expertise de Boyd en matière de science des matériaux nous permet d’utiliser trois types de tissus distincts : les tissus tissés, les tissus non tissés et le feutre. Nous les adaptons à des applications spécifiques dans divers secteurs, garantissant ainsi une sélection et une utilisation optimales des tissus.
Fusion de tissus : améliorer les solutions avancées de soins des plaies
Les tissus tissés, les fils entrelacés dans un motif régulier, offrent durabilité, résistance et flexibilité. Les tissus tissés sont couramment utilisés dans les soins avancés des plaies tels que les bandages, les pansements et les vêtements de compression. Ils offrent une excellente résistance à la traction qui soutient et protège les plaies pendant la cicatrisation. Les tissus non tissés, créés par collage ou feutrage de fibres, excellent en termes d’absorption. Les tissus non tissés absorbent rapidement l’exsudat de la plaie pour maintenir un environnement de cicatrisation optimal. Les professionnels de la santé mélangent ces types de tissus pour adapter les solutions de soins des plaies, afin d’améliorer le confort du patient et l’efficacité du traitement.
Surmonter les défis de nos clients
L’expertise de Boyd en matière de sélection de matériaux de tissu et de conversion propre et précise établit une référence dans la conception, la manipulation et le traitement des matériaux tissulaires. Nous excellons dans l’intégration de tissus avec des adhésifs et des films, en utilisant des technologies de pointe pour adapter les solutions aux besoins spécifiques des applications. Engagés à relever les défis de nos clients, nous fournissons constamment des solutions innovantes avec les normes de qualité et de performance les plus élevées. Nos opérations dans des environnements de salles blanches méticuleusement contrôlés garantissent la précision et l’excellence à chaque étape du processus.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !