Semi-conducteur

Semi-conducteur

Matériaux d’ingénierie avancés pour semi-conducteurs

Ressources

Semi-conducteur
JouerPause

Semi-conducteur

Matériaux d’ingénierie avancés pour semi-conducteurs

Le plasma haute performance, les équipements de gravure chimique, les équipements de dépôt et les équipements de test automatisés exigent des niveaux de précision qui ne peuvent être atteints qu’avec des solutions avancées de matériaux conçus fournis par Boyd. Des matériaux purs, stables et ultra-propres contribuent à maintenir un environnement de production et d’essai sans contaminants, nécessaire pour des semi-conducteurs de haute qualité et fiables. Les matériaux d’interface thermique (TIM) optimisent le transfert de chaleur et protègent les composants semi-conducteurs lors de la fabrication et des tests afin d’assurer un fonctionnement précis et un rendement plus élevé des puces.

D’autres solutions conçues, notamment l’isolation acoustique, l’isolation électrique, l’étanchéité environnementale, l’étiquetage et le blindage EMI/RF , sont appliquées autour de la chambre de procédé pour protéger les équipements de soutien tels que les conduites d’échappement, les systèmes d’alimentation et RF, les capteurs et les boîtiers. Ces matériaux gèrent le bruit, préviennent les interférences électriques et électromagnétiques, maintiennent l’isolement environnemental et garantissent une identification claire ainsi que la conformité. Ensemble, ils renforcent la protection du système, réduisent les temps d’arrêt imprévus et maintiennent la fiabilité à long terme des procédés.

Chambre de gravure de fabrication de semi-conducteurs 580x500 1
icône décorative

Réduction du coût total de possession

Les solutions intégrées minimisent ou éliminent le gaspillage, les coûts de maintenance et les temps d’arrêt.

icône décorative

Ressources mondiales, soutien régional

Réagissez rapidement aux changements géopolitiques, aux changements de stratégie dans l’approvisionnement régional, à la quasi-délocalisation ou aux mouvements de fabrication mondiaux grâce à la flexibilité de la chaîne d’approvisionnement de Boyd et à la fabrication mondiale répliquée, évolutive et évolutive.

icône décorative

Accélérer le délai de mise sur le marché

Un service axé sur le client avec une vitesse et une réactivité inégalées sur le marché, combiné à des décennies d’expertise en conception de semi-conducteurs et à des outils de modélisation robustes et exclusifs, permet à Boyd d’itérer rapidement les conceptions et d’accélérer la mise sur le marché.

Joint Kiss Cut Semiconductor 566x300v1

Pourquoi Boyd pour les matériaux d’interface thermique semi-conducteurs

Boyd allie innovation à un solide écosystème de partenaires pour offrir l’un des portefeuilles les plus larges de solutions d’interface thermique du secteur, offrant aux clients plus d’options TIM que n’importe quel fournisseur à source unique. Cette profondeur technologique permet des solutions personnalisées pour des applications exigeantes. Dans les environnements de fabrication, d’essai et d’emballage avancé de semi-conducteurs, les TIM précisément conçus sont essentiels pour gérer l’augmentation des densités de puissance, réduire la résistance thermique et maintenir la stabilité thermique afin de protéger les dispositifs et équipements sensibles.

Boyd accélère encore le temps de mise sur le marché grâce à son agilité en ingénierie, au prototypage rapide, à la rapidité des échantillons et à la livraison accélérée des données de test. Une présence industrielle mondiale en Asie, en Amérique du Nord et en Europe garantit une production évolutive, la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la réduction des risques.

Conçu pour des applications à l’intérieur de la chambre

Boyd soutient les clients des semi-conducteurs ayant une expertise éprouvée, notamment dans les applications de gravure qui exigent des performances fiables en matériau à l’intérieur de la chambre. Nous assurons la découpe et la conversion de précision , la fabrication et l’assemblage en salle blanche, ainsi que des matériaux validés pour des environnements de gravure agressifs. Grâce à une collaboration étroite avec les clients, Boyd contribue à améliorer la longévité des consommables, à améliorer la fiabilité du système et à réduire les interruptions imprévues.

Joint TIM pour chambre de gravure en plasam 566x400 1
Catalogue des matériaux d’interface thermique v2

Catalogue de matériaux d’interface thermique

Solutions de matériaux d’interface thermique pour applications semi-conductrices à l’intérieur de la chambre

Boyd propose un portefeuille complet de matériaux d’interface thermique (TIM), incluant des combleurs, des TIM isolant électriquement et conducteurs, ainsi que des graisses thermiques. Qualifiés jusqu’au niveau C1 et soutenus par la conversion et l’assemblage en salle blanche , ces matériaux fonctionnent de manière fiable dans des applications exigeantes de semi-conducteurs à l’intérieur de la chambre.

TIM en silicone et non en silicone pour équipements semi-conducteurs

Les environnements de procédés semi-conducteurs sont de plus en plus agressifs chimiquement, poussant les TIM traditionnels à base de silicone au-delà de leurs limites. Boyd fournit à la fois des TIM en silicone et des TIM avancés non en silicone , conçus pour fonctionner dans ces conditions rigoureuses. Nos TIM non en silicone offrent une résistance chimique supérieure sans sacrifier la performance thermique en application de gravure, tandis que les TIM en silicone offrent des performances thermiques fiables dans des environnements moins agressifs. En choisissant le bon matériau pour chaque application, Boyd contribue à maintenir un transfert de chaleur optimal, à protéger les composants sensibles et à garantir une fiabilité constante du procédé.

Joint silicone vs non silicone 566x300 1
SOLIMIDE L’avenir de la protection électronique avancée

Isolation acoustique SOLIMIDE® pour équipements semi-conducteurs

Les mousses SOLIMIDE® offrent une isolation acoustique efficace et une résistance au feu inhérente pour les environnements semi-conducteurs exigeants où la précision et la fiabilité sont essentielles. Leur structure légère et leur stabilité à haute température les rendent idéaux pour les amplificateurs de puissance et autres équipements générateurs de chaleur et de bruit. En réduisant la transmission du bruit tout en maintenant l’intégrité thermique, SOLIMIDE® améliore la fiabilité du système et la performance globale de l’équipement.

Étiquettes fiables certifiées UL pour les applications semi-conductrices

Boyd propose des solutions d’étiquetage certifiées UL , conçues pour répondre aux exigences rigoureuses de la fabrication de semi-conducteurs. Ces marques réglementaires sont conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des produits chimiques agressifs, des températures élevées et des conditions de salle blanche tout en maintenant une lisibilité et une adhérence à long terme. Grâce à la conversion de précision et aux matériaux certifiés, Boyd garantit une identification fiable des produits, la conformité à la sécurité et la traçabilité lors de la fabrication, de l’assemblage et des tests.

Étiquettes UL 566x300 1
Joint torique à chambre à vide semi-conducteur 566x300 1

Solutions d’étanchéité des joints toriques pour les conduites d’échappement de chambre à semi-conducteurs

Les joints toriques FKM jouent un rôle crucial dans l’étanchéité des conduites d’échappement dans les chambres de procédé semi-conducteurs, où ils doivent fonctionner de manière fiable sous haute température, chimie agressive et dans des conditions de vide. Des élastomères correctement spécifiés aident à maintenir l’intégrité du système en évitant les fuites, en contenant les sous-produits et en maintenant une pression stable dans la chambre. En résistant à la dégradation chimique et en minimisant la génération de particules, les joints toriques haute performance prolongent la durée de vie des composants, améliorent la cohérence des procédés et réduisent l’entretien imprévu dans des environnements d’échappement exigeants.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !