Ventilateurs axiaux et soufflantes

Améliorez le flux d’air pour les solutions de gestion thermique refroidies par air afin d’augmenter la dissipation thermique et les performances.

Performances étendues de refroidissement par air

Améliorez les performances de la solution de refroidissement par air avec la solution de ventilateur ou de ventilateur la mieux adaptée.

Personnalisable

Répondez aux applications exigeantes grâce à la technologie et aux options de conception de Boyd.

Ventilateurs axiaux et soufflantes

Les ventilateurs et les soufflantes sont la méthode la plus simple et la plus rentable pour augmenter les performances thermiques refroidies par air. L’ajout d’un ventilateur ou d’un ventilateur à une solution de convection naturelle améliore le transfert de chaleur en dirigeant l’air plus froid dans, autour et / ou au-dessus du dispositif thermique primaire, forçant la chaleur et l’air chaud hors d’un assemblage.

Vous avez une question?

Que sont les ventilateurs axiaux ?

Les ventilateurs sont un composant actif où un moteur fait tourner une roue à pales autour d’un axe central pour forcer le mouvement de l’air. L’air circule directement le long de l’axe du ventilateur.

Que sont les soufflantes?

Les soufflantes tirent l’air d’admission le long de l’axe de rotation et dirigent le flux perpendiculairement à cet axe avec le boîtier du ventilateur. Les soufflantes ont une perte de charge plus élevée que les ventilateurs, ce qui permet au ventilateur de pousser l’air plus fort contre les résistances d’écoulement comme les dissipateurs thermiques ou les conduits d’air étanches.

Comment fonctionnent les ventilateurs et les souffleurs?

Les ventilateurs et les soufflantes forcent l’air sur un composant thermique comme un dissipateur thermique ou un échangeur de chaleur. Les soufflantes et les ventilateurs poussent l’air réchauffé par des surfaces chaudes hors de l’assemblage avec de l’air plus froid. L’air forcé maintient un flux constant d’air frais pour diminuer les températures de la source de chaleur et dissiper la chaleur en toute sécurité loin des composants sensibles.

Ventilateurs axiaux
Assemblages ventilateur-dissipateur de chaleur

Pourquoi utiliser des ventilateurs pour le refroidissement par air ?

Améliorez les performances de votre solution de gestion thermique refroidie par air en augmentant le débit d’air et le transfert de chaleur avec des ventilateurs ou des soufflantes. Lorsque l’environnement ambiant ou le refroidissement par convection naturelle ne peuvent pas supporter suffisamment de transfert de chaleur pour des applications de puissance supérieure, les ventilateurs et le refroidissement par convection d’air forcé sont conçus pour manipuler cet environnement. L’augmentation du débit d’air vers les dissipateurs thermiques à convection forcée permet aux ingénieurs de dissiper plus de charge thermique dans un volume similaire.

Refroidissement par air extrême de Boyd

L’expertise de Boyd dans la maximisation de l’efficacité du refroidissement par air comprend notre capacité à personnaliser la conception de ventilateurs haute performance pour répondre aux exigences des applications exigeantes. Nous sommes en mesure de personnaliser la géométrie de la roue et du boîtier, ainsi que la construction du moteur et les options de contrôleur telles que les vitesses, les tensions et les types de fonctions, ainsi que des solutions de support pour gérer, minimiser ou contrôler l’acoustique et les vibrations. L’équipe de conception et d’analyse avancée de Boyd, associée à nos installations complètes de fabrication et d’essai, produit des débits plus élevés tout en minimisant l’acoustique et les vibrations, offrant aux clients une flexibilité supplémentaire en matière de conception du système.

Assemblages ventilateur-dissipateur de chaleur-4
Combinaisons ventilateur-dissipateur thermique

Approche de conception intégrée de Boyd

Notre approche holistique de la conception du refroidissement par air extrême englobe l’ensemble du processus de circulation d’air, de l’admission, des conduits, des ventilateurs et des soufflantes, aux dissipateurs thermiques avancés et aux échangeurs de chaleur, ainsi qu’aux échappements. L’équipe d’ingénierie de Boyd optimise non seulement la conception, mais aussi la fabricabilité des solutions basées sur les ventilateurs et les ventilateurs.

Technologies de ventilateurs axiaux

Diffuser et transporter efficacement la chaleur

Les caloducs intégrés à d’autres technologies thermiques créent une solution de gestion thermique plus globale, plus performante et plus efficace. Les caloducs améliorent le refroidissement de l’air avec une conductivité thermique plus élevée et peuvent transporter la chaleur, diffuser la chaleur ou améliorer l’efficacité du dissipateur thermique refroidi à l’air pour retarder le besoin de solutions refroidies par liquide dans l’augmentation des charges thermiques.

Ventilateurs et soufflantes

Axial Fan Détails du produit

Tailles de cadre typiques

  • 25 x 25 mm – 120 x 120 mm
  • Plus grandes options disponibles

Options de roulement

  • Roulement à manchon fluide (FLB)
  • Roulement à billes (BB)

Options de tension

  • 5V, 12V, 24V, 48V

Options de contrôle

  • Génération de fréquence
  • Protection contre le redémarrage
  • Détection de rotation
  • Modulation de largeur d’impulsion (PWM)

Technologies de soufflantes

Refroidissement par air haute performance dans une variété de formats

Les soufflantes peuvent supporter une perte de charge plus importante, ce qui est idéal pour une utilisation avec des dissipateurs thermiques à haute densité d’ailettes et des échangeurs de chaleur pour un refroidissement haute performance. Les soufflantes génèrent un flux d’air perpendiculaire à l’entrée ou aux entrées, ce qui permet une plus grande flexibilité dans la géométrie du boîtier. Cela permet également un refroidissement plus localisé et une plus grande créativité dans la conception du système.

Ventilateur à profil bas
Soufflantes à profil bas

Soufflantes à profil bas

Les soufflantes à profil bas sont idéales pour le refroidissement des points chauds ou l’électronique haute performance dans des formats minces comme l’électronique grand public. Les soufflantes à profil bas génèrent un refroidissement localisé et hautement directionnel, généralement utilisé en conjonction avec un dissipateur thermique avancé à profil bas, des caloducs ou des chambres à vapeur.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !