eMobility

eMobility

Connectivité, affichage et télématique

Recharge de véhicules électriques

Batteries

Identité de marque

Ressources

eMobility
JouerPause

eMobility

Matériaux d’ingénierie eMobility : prévention de l’emballement thermique des batteries

Protégez votre véhicule électrique grâce aux solutions complètes de matériaux d’ingénierie eMobility de Boyd, qui répondent aux problèmes critiques d’emballement thermique des batteries lithium-ion. Permettez à la conception de vos batteries de véhicules électriques de prévenir de manière proactive et sûre les événements d’emballement thermique et d’isoler rapidement la chaleur extrême ou les incendies dans le cas peu probable où les caractéristiques de sécurité de la batterie ne parviennent pas à empêcher la propagation de cellule à cellule. Notre protection contre l’emballement thermique des batteries de véhicules électriques utilise des solutions complexes et multifonctionnelles conçues pour une application de cellule à cellule qui absorbent les chocs, les vibrations et les mouvements, dissipent la chaleur des cellules et agissent comme une barrière thermique ou une barrière thermique et un isolateur en cas d’événement catastrophique de la batterie. Explore integrated assemblies with heat spreaders, compression pads, and flame-rated electrical insulation to ensure the utmost safety for your EV battery designs.

Icône décorative

Prévenir l’emballement thermique dans les batteries de véhicules électriques

Maintain homogenous temperatures across battery cells, enable faster charge/discharge cycles, reduce battery overheating, isolate catastrophic battery events when they happen, or better yet, prevent them from ever happening with Boyd’s advanced eMobility engineered material solutions.

Icône décorative

Protéger les batteries contre les chocs de collision

Améliorez la sécurité des consommateurs et réduisez les frais de garantie en protégeant les compartiments de batteries en cas de collision avec des joints robustes absorbant les chocs.

Comment refroidir et protéger les batteries des véhicules électriques contre les collisions et l’emballement thermique

(Voir la transcription)

eMobility Solutions | EV Thermal Runaway Protection | EV HMI Technology

(Voir la transcription)

eMobilité-3-580x400-1

Joints de boîtier de batterie et protection contre les collisions

Les compartiments de batterie, les boîtiers et les boîtiers doivent être imperméabilisés et protégés contre la contamination par les débris routiers, les précipitations, l’huile, la saleté et de nombreux autres facteurs environnementaux pour une performance de haute fiabilité tout au long de la durée de vie du véhicule. Les batteries sont exposées à des vibrations extrêmement dures de la route et à un impact soudain potentiel. Les joints d’étanchéité, les joints et les tampons d’amortisseur du boîtier de la batterie sont conçus pour résister et absorber cette force variable, ces vibrations et ces chocs extrêmes, minimisant ainsi l’impact négatif sur la batterie et réduisant les coûts de garantie. Les joints et les joints sont robustes pour résister à des chocs, des vibrations, des chocs et des frottements répétés et instantanés sans dégrader les performances.

Icône décorative

Prolongez la portée et la durée de vie de la batterie

Boyd’s lightweight, high performance sealing solutions enable you to design ruggedized batteries that withstand harsh road conditions for extended battery range and life.

Télématique EV

Affichages automobiles, télématique et systèmes d’infodivertissement

La télématique et l’infodivertissement ont convergé vers l’électronique intérieure intelligente qui enrichit l’expérience du conducteur et améliore la sécurité, des écrans tactiles intelligents, des affichages tête haute (HUD) intuitifs et des interrupteurs à membrane rétroéclairés, à la télématique complète, y compris l’intelligence de maintenance préventive, la gestion de l’information et la mise en réseau des véhicules. Les solutions de Boyd aident les équipementiers à innover dans ces caractéristiques de pointe des véhicules tout en réduisant le poids et en maintenant la fiabilité.

Robustesse et optimisation de l’infodivertissement

La solution innovante de matériaux d’ingénierie de Boyd protège, scelle et refroidit les composants électroniques afin de réduire les coûts de garantie et d’améliorer la sécurité des consommateurs grâce à des performances fiables et stables tout au long de la durée de vie du véhicule. L’électronique différenciée de confort et de commodité crée un avantage concurrentiel et influence la demande des consommateurs. Des écrans d’affichage grands, fins, légers et riches ou des interfaces de commutation robustes optimisées pour les environnements extérieurs améliorent l’expérience client sans ajouter de poids ou de consommation d’énergie important.

Automobile

Solutions d’interface homme-machine (IHM) pour l’industrie de la mobilité électrique

(Voir la transcription)

Qu’est-ce qu’Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions ? (Voir la transcription)
eMobility

Patrimoine et expertise de la solution d’affichage de Boyd

Boyd a scellé, collé, protégé, amélioré et refroidi des écrans exigeants dans les smartphones pendant des années en tant que principal partenaire d’innovation pour les principaux équipementiers mondiaux - une vaste expérience que les concepteurs de télématique et d’infodivertissement de l’eMobility exploitent pour accélérer l’innovation. Boyd imperméabilise les composants électroniques contre les environnements imprévisibles des utilisateurs et des conditions météorologiques. Nous renforçons les composants contre des conditions routières difficiles, des vibrations extrêmes et des chocs soudains. Nous protégeons et isolons les composants électroniques complexes fonctionnant à proximité immédiate contre les interférences les uns avec les autres. Nous bloquons et protégeons la chaleur et la tension d’étincelle émise par les composants électroniques. Il en résulte un affichage automobile avec une sécurité et un confort accrus pour les consommateurs.

Combinez efficacement des fonctionnalités durables dans votre marque

Les solutions sur mesure combinent esthétique, résilience et fonctionnalité avec une qualité exceptionnelle. Définissez clairement votre marque avec la large gamme de matériaux, de finitions et de garnitures décoratives de Boyd dans une variété de formats intérieurs, extérieurs et sous le capot - des badges latéraux de carrosserie, des logos d’airbag et des PRNDL aux plaques de seuil rétroéclairées. Tirez parti de notre expertise en matière de matériaux et de notre polyvalence, de notre durabilité et de notre gamme décorative de plastiques de haute qualité pour développer des solutions efficaces afin d’équilibrer les exigences de durabilité et de légèreté et de rester beaux même dans les conditions environnementales les plus difficiles. Introduisez plus de fonctionnalités avec les ensembles d’interrupteurs électromécaniques et les porte-clés, les claviers électroniques rétroéclairés et la technologie d’affichage intelligent de Boyd pour améliorer l’expérience tactile avec durabilité, qualité de lumière vive et efficacité énergétique.

EV-Automotive-Fabrication

Fabrication automobile et qualité

Les installations de production automobile de Boyd sont certifiées IATF 16949 systèmes de gestion de la qualité, garantissant ainsi le plus haut niveau de gestion de la qualité automobile tout au long de la conception, du prototypage et de la production en série. Les opérations certifiées IATF 16949 sont disponibles en Amérique du Nord, en Europe et en Asie pour une conception et une production régionales reproduites.

Icône décorative

Réduisez le poids et créez plus d’espace de conception disponible

Create streamlined, multi-functional solutions using Boyd’s holistic approach to integrated sealing system design that considers full vehicle system demand to help OEMs reduce weight, create additional available design space, & maximize energy use.

Icône décorative

Introduisez de nouveaux modèles plus rapidement

Itérez rapidement les conceptions en tirant parti des cycles de conception et du prototypage rapides de Boyd pour créer un avantage concurrentiel en termes de rapidité de mise sur le marché, permettant aux équipementiers d’introduire de nouveaux modèles plus rapidement pour un accès plus rapide au marché.

Icône décorative

Résoudre les réglementations de durabilité de l’avenir

Boyd la fabrication mondiale et certifiée IATF dans la région et les partenariats de longue date avec des innovateurs en matière d’e-mobilité, de véhicules électriques, de véhicules électriques hybrides et d’autonomie influencent la façon dont nous dépassons les exigences rigoureuses en matière de sécurité et d’environnement régional, anticipons l’évolution des besoins des consommateurs et résolvons les réglementations futures en matière de durabilité.

Durcissez les batteries pour résister à l’exposition à l’environnement

(Voir la transcription)

Conditions routières accidentées

L’industrie automobile pousse constamment la performance, augmente l’efficacité énergétique et offre un confort supérieur de la cabine et la sécurité des passagers avec des solutions rentables. Les constructeurs automobiles innovent constamment et intègrent de nouvelles technologies dans les véhicules pour améliorer les performances, l’allègement et l’expérience utilisateur. Ils s’appuient sur des solutions hautes performances qui protègent les conducteurs et les passagers des environnements difficiles, protégés par une isolation et des systèmes de sécurité avancés, et à l’aise avec des systèmes de CVC et d’infodivertissement efficaces.

 

Automobile
Extérieurs et finition

Boyd : Des solutions innovantes et fiables

Boyd est un partenaire compétent en conception, tests et fabrication pour les solutions d’étanchéité, de protection et d’isolation automobile. Nous développons des solutions performantes à faible coût au débarquement qui répondent aux exigences rigoureuses de l’industrie automobile. Grâce à nos équipes de conception et de fabrication expérimentées, travaillant dans nos installations certifiées ISO 9001 et IATF 16949, Boyd crée des assemblages complexes qui intègrent plusieurs fonctions dans des composants uniques qui dépassent les spécifications automobiles et réduisent le temps d’assemblage, la complexité de l’assemblage et les coûts globaux.

Solutions d’étanchéité automobile

Pour assurer la sécurité et la sécurité des passagers sensibles et des passagers, les véhicules ont besoin de solutions d’étanchéité telles que des joints, des extrusions de caoutchouc et des systèmes de collage et d’adhésifs multicouches. Boyd est un partenaire idéal pour les produits d’étanchéité et les assemblages exigeants et performants pour l’industrie automobile. Notre équipe d’ingénierie travaille en partenariat avec vous pour traduire les exigences et les conditions en matières premières spécifiées dans l’automobile pour les performances souhaitées, tandis que la conversion de précision à haut volume et l’intégration multi-matériaux de notre fabrication permettent une production de qualité. Que vos besoins nécessitent des joints avancés avec des géométries complexes, des extrusions multi-matériaux ou en élastomère renforcé, ou des solutions intégrées sur moulées, Boyd pouvons vous aider, même dans des environnements de salle blanche certifiés Class 100 à 100K.

Intérieurs commerciaux et finition

Solutions de protection automobile

Les véhicules ont besoin de plusieurs niveaux de protection pour assurer une longue durée de vie utile. Les composants embarqués ont besoin d’une protection contre les conditions routières difficiles telles que la pluie, la neige, le sable, le sel, les chocs et les vibrations. Les conducteurs et les passagers ont besoin d’une protection contre la chaleur du moteur, NVH (bruit, vibrations et dureté) et BSR (bourdonnement, grincement et cliquetis). Les films de protection et les systèmes adhésifs gardent les surfaces neuves en sécurité et non rayées pendant l’expédition et les surfaces à friction et d’usure élevées durent plus longtemps.

Boyd a des décennies d’expérience dans la fabrication d’une large gamme de solutions de protection pour les équipementiers automobiles et les tiers. Nous produisons des solutions de protection telles que des films d’accrochage statiques pour garder les surfaces exemptes de rayures pendant le processus d’expédition et d’assemblage, des tapis de sol robustes pour que les intérieurs durent plus longtemps et des films UHMW convertis avec précision utilisés pour les joints de protection anti-abrasion qui réduisent la BSR à l’intérieur du véhicule.

Électrification des véhicules

Il y a une révolution dans l’électrification des véhicules. De plus en plus de véhicules intègrent des systèmes électroniques avancés, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Consultez notre page eMobility pour plus d’informations sur les solutions Boyd pour les véhicules hybrides, électriques et autonomes.

eMobility
Écrans d’infodivertissement

Capacités de conversion de précision pour l’automobile

Grâce aux capacités de fabrication de conversion de précision à grande vitesse de Boyd, nous fournissons des solutions de gestion thermique des découpes dans tout le véhicule. Des boucliers thermiques convertis avec précision qui adhèrent à un réservoir de gaz ou à un système d’échappement, aux adhésifs et rubans thermoconducteurs multicouches pour l’électronique automobile et l’éclairage LED, l’équipe d’ingénierie de Boyd peut vous aider à sélectionner le meilleur matériau de gestion thermique pour votre application automobile, concevoir sur mesure une solution optimisée pour vos besoins d’assemblage et de performance avec DFM (conception pour la fabrication) à l’esprit pour maintenir les coûts de production bas.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !