Joints d’étanchéité : Étanchéité des conditions environnementales internes et externes
Les joints, également appelés rondelles, sont des composants qui scellent l’espace entre deux surfaces.
Protéger contre les contaminants
Les joints imperméables à l’eau, à la poussière ou à l’air protègent pour des performances à long terme.
Durcir contre les conditions difficiles
Absorbez les chocs et les chocs causés par les chutes, les collisions et les vibrations prolongées.
Améliorer la fiabilité
Coussin entre deux surfaces assemblées pour prolonger la durée de vie de l’appareil.
Refroidir et protéger les batteries de véhicules électriques contre les collisions et les emballements thermiques
(Voir la transcription)
Qu’est-ce qu’Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions ?
(Voir la transcription)
Améliorez la fiabilité et la durée de vie du système avec des joints d’étanchéité
Les solutions de joints et d’étanchéité faciale atteignent presque toutes les industries. Les joints servent à une large gamme d’applications telles que les joints de conduits d’air pour serveurs ou équipements agricoles, les joints d’affichage pour les produits de consommation ou l’électronique mobile, ou même les joints haute température pour les véhicules automobiles et utilitaires
Fabrication de précision : solutions avancées pour l’IHM, le scellement et l’isolation
(Voir la transcription)
Vous avez une question?
Que sont les joints?
Les joints d’étanchéité sont des dispositifs d’étanchéité mécaniques utilisés pour créer une barrière entre deux surfaces d’accouplement ou plus. Les joints sont conçus pour empêcher les liquides, la poussière, les débris, l’air, les gaz, les interférences électromagnétiques, la lumière, les produits chimiques ou d’autres articles d’entrer ou de sortir d’un appareil. Ils sont le plus souvent utilisés pour prévenir les fuites de liquide ou de gaz dans diverses conditions de fonctionnement, telles que la température, la pression et l’exposition aux produits chimiques. Les joints sont disponibles dans une grande variété de formes, de tailles et de matériaux pour convenir à des applications spécifiques. Un joint ou un joint est généralement fabriqué à partir d’un matériau semi-résilient et conformable qui peut avoir un certain nombre de personnalisations hautement spécialisées optimisées pour l’application du produit final. Le choix des matériaux et la conception des joints dépendent des conditions environnementales, des forces de compression, des finitions de surface d’accouplement, de la compatibilité des matériaux et des variations de température. De nombreuses applications utilisent des joints en mousse de silicone en raison de leur conformabilité, de leur compatibilité élevée avec les matériaux et de leur polyvalence pour un large éventail de paramètres d’utilisation.
Comment fonctionnent les joints?
Les joints sont conçus pour combler les irrégularités et les imperfections sur les surfaces d’accouplement afin d’assurer une étanchéité étanche et fiable. Les joints créent une barrière physique pour empêcher l’écoulement de fluide ou de gaz, minimiser le risque de fuite et maintenir l’intégrité du système.
Solutions de batteries EV
Consultez notre outil interactif 3D pour découvrir les solutions de batteries pour véhicules électriques de Boyd et la façon dont nous stimulons l’innovation à multiples facettes. Cliquez sur l’image ou sur le bouton ci-dessous pour vous immerger dans nos solutions de batteries pour véhicules électriques !Pourquoi utiliser les joints d’étanchéité de Boyd?
Boyd tire parti de ses vastes options de matériaux d’ingénierie couvrant des centaines d’options de mousse, de polymère, d’adhésif et d’autres matières premières d’entrée sélectionnées pour dépasser les performances de vos applications personnalisées et les exigences environnementales. Nous combinons cette expertise matérielle avec des capacités de conception pour la fabrication de masse telles que la conversion de précision pour fournir des conceptions personnalisées pour dépasser vos conditions de fonctionnement haute performance pour les joints et autres joints faciaux.
Plus de 70 ans d’expertise Gasket
Boyd a plus de sept décennies d’expérience et de spécialisation dans la sélection du matériau de joint optimal et de la conception du joint pour un large éventail d’applications. Les joints d’étanchéité en caoutchouc fiables de Boyd peuvent fournir une combinaison de protection contre les infiltrations et d’amortissement des vibrations. Nos joints d’affichage peuvent être découpés sur mesure dans une large gamme de matériaux et de géométries pour sceller des surfaces complexes dans des environnements exigeants. Des écrans et filtres de microphone acoustiques aux joints de blindage EMI, en passant par les joints de carter d’huile, les coupe-froid et les joints de boîtier de batterie, Boyd a la solution adaptée à vos besoins d’étanchéité.
Joints d’étanchéité des conduits d’air
Les joints de conduits d’air scellent les conduits pour garantir que l’air à température contrôlée est dirigé selon les besoins dans votre application. Couramment utilisé autour des ouvertures d’admission d’air et des sorties de conduits CVC dans une cabine de transport.
Joints haute température
Les joints haute température exploitent des matériaux spécialisés optimisés pour la résistance aux hautes températures aux applications d’étanchéité telles que les gaz d’échappement de transport, les composants de moteur, les assemblages de production d’énergie, les applications de lancement aérospatiale et d’autres applications sensibles à la température.
Joint et matériaux d’étanchéité
- Bucote, nicote
- Buna-N (nitrile) & caoutchouc Buna S
- Tissu, tissu inséré caoutchouc
- Compositions de liège et de caoutchouc
- ECH (épichlorhydrine)
- Mousses conductrices d’électricité, tissus, caoutchouc, rubans adhésifs
- EVA (éthylène acétate de vinyle)
- Vinyle flexible et rigide
- Caoutchouc naturel
- Caoutchouc néoprène et tissus enduits
- Mousse et éponge à cellules ouvertes et fermées
- Plastiques
- Polyéthylène
- Polystyrène
- Polypropylène
- Polyuréthane
- Polyimide
- Éponge en PVC
- Caoutchouc de silicone
- Inox
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !