Science des matériaux chez Boyd

Nous développons des composants plus légers, plus petits et plus fonctionnels pour nos clients, en commençant par notre expertise et notre ingénierie fondamentales en science des matériaux. L’innovation matérielle nous permet d’étendre les performances de pointe sans ajouter de poids ou de volume en utilisant la science pour trouver des moyens uniques d’obtenir plus de performances avec moins de matériau.

Nous avons innové en science des matériaux depuis notre fondation en 1928, passant des tissus industriels et des polymères dans nos premières années aux films optiques de pointe aujourd’hui.

Nous stimulons l’innovation à la fois dans le portefeuille de Boyd en science des matériaux et conjointement avec nos partenaires stratégiques mondiaux d’approvisionnement en matériaux.

Nous écoutons les défis les plus complexes de nos clients et adoptons de manière créative la science pour résoudre leurs objectifs de performance ambitieux en tirant parti des caractéristiques des matériaux.

La connaissance approfondie de Boyd des propriétés, de la compatibilité et du comportement des matériaux sur un large éventail de types de matériaux garantit que les clients spécifient les matériaux les mieux optimisés pour les performances souhaitées, les objectifs de durabilité, la disponibilité régionale, la gestion complète du cycle de vie des produits et le meilleur coût total de possession global.

L’expertise de Boyd en science des matériaux permet à nos clients de :

Innovez avec des matériaux très avancés

L’héritage de Boyd en science des matériaux, combiné à nos partenariats mondiaux avec des fournisseurs de matériaux, vous permet de tirer pleinement parti des dernières innovations en matière de matériaux dans votre projet. Les matériaux avancés vous aident à repousser les limites des conceptions existantes ou à redéfinir votre marché.

Concevez en toute confiance

Développez des produits en toute confiance en sachant que Boyd recommande les matériaux les mieux adaptés aux exigences de votre application et de votre projet. Nous mélangeons et associons des matériaux compatibles pour concevoir et fabriquer des assemblages multifonctionnels, en emballant plus de fonctionnalités dans des espaces plus petits.

Différenciez votre produit

L’expertise de Boyd en science des matériaux vous aide à mettre en œuvre des matériaux qui peuvent améliorer la durée de vie, les performances, la fonctionnalité et la durabilité de votre produit, plaçant votre marque au-dessus de la concurrence.

Qu’est-ce que la science des matériaux

La science des matériaux est la recherche et l’étude des structures et des propriétés chimiques des matériaux naturels, synthétiques ou composites, y compris les métaux et les alliages métalliques, les polymères tels que le caoutchouc et le plastique, la céramique et autres. Les scientifiques des matériaux et les ingénieurs exploitent ces connaissances pour améliorer les matériaux existants ou créer de nouveaux matériaux avec des caractéristiques différentes pour de nouvelles applications. Ceux qui connaissent la science des matériaux sont également habiles à recommander quels matériaux fonctionnent le mieux dans certaines applications ou certains produits.

Quelle est l’expertise en science des matériaux de Boyd?

Les scientifiques des matériaux de Boyd tirent parti de leurs connaissances et conçoivent des moyens d’améliorer les matériaux existants, de combiner de manière créative des matériaux ou de développer de nouvelles formulations avec des caractéristiques spécifiques pour une utilisation dans différentes applications et produits. Forts de décennies d’expérience et d’un accès aux dernières innovations en matière de matériaux, nos experts en science des matériaux recommandent les matériaux les mieux adaptés à votre application et le font depuis 1928 ans.

Pourquoi Boyd faire confiance en tant que partenaire en science des matériaux ?

Boyd combine une expertise interne en matière de matériaux soutenue par près de 100 ans, des méthodes de traitement innovantes et rentables et d’excellentes relations avec les fournisseurs pour vous aider à trouver le meilleur matériau pour votre application. Nous vous aidons à optimiser votre conception tout en manipulant et en convertissant divers matériaux qui s’intègrent pour créer un composant multifonctionnel efficace qui offre de manière créative le meilleur des performances, de la simplicité d’assemblage et du coût global total.

Matériel en vedette: Silicone

Science des matériaux

Joints d’affichage pour tablettes, ordinateurs portables et smartphones avec adhésifs optiquement transparents convertis avec précision par Boyd

Films

Les films ou les matériaux en feuille englobent une large gamme de compositions chimiques, y compris les plastiques, le caoutchouc et les métaux, y compris les films plus récents, recyclables et biodécomposables. Les formats de film en rouleau permettent aux convertisseurs de précision de découpe rotative avancée pour une production continue à grand volume. Les films peuvent être utilisés comme étiquettes ou utilisés pour la protection de surface. Boyd utilise également des conceptions optiques haute performance pour fabriquer des solutions d’affichage avancées. L’expertise de Boyd en matière de conversion de précision, associée à notre héritage en science des matériaux, vous aide à tirer le meilleur parti des matériaux de film avec des taux de production élevés, une utilisation optimisée des matériaux et une conversion rotative complexe en un seul passage pour assurer un alignement précis de la couche de film.

Isolation et blindage 566x300 1

Adhésifs

Les adhésifs sont des matériaux utilisés pour assembler des surfaces. Ces liens peuvent être permanents ou temporaires. Les adhésifs courants utilisent une chimie acrylique, silicone, caoutchouc, uréthane ou époxy. De nouveaux matériaux biosourcés et biodécomposables sont disponibles pour des produits adhésifs plus durables. L’expertise de Boyd en matière d’adhésifs est vaste et profonde, couvrant 70+ ans, ce qui nous permet de laminer des matériaux ensemble pour créer des assemblages complexes et multifonctionnels qui offrent les caractéristiques de performance d’une variété de matériaux. Les adhésifs peuvent être intégrés dans des matériaux en mousse ou prendre la forme de fixations mécaniques comme des tissus à crochets et à boucles, qui relient également les surfaces ensemble.

Tissus 1 1920x720 1

Textiles

Les tissus tissés sont des feuilles respirantes et moulantes couramment utilisées dans les applications médicales comme le traitement des plaies. Les matériaux en feuilles non tissées sont viables pour les applications d’isolation, d’absorption et de filtration. Les feutres en tôle pressée sont courants pour réduire la friction et absorber le bruit. L’expertise de Boyd dans la combinaison de tissus avec des films et des adhésifs a fait de nous un partenaire clé dans la création de produits avancés de soins des plaies dans nos environnements de salle blanche et dans la construction de solutions complètes de réduction NVH et BSR pour les applications les plus exigeantes.

Adhésif avancé pour le traitement des plaies pour le traitement des incisions chirurgicales fabriqué avec des matériaux médicaux de pointe, y compris des instructions étape par étape imprimées sur une couche adhésive de pelage.

Mousses

La mousse et le caoutchouc éponge sont des matériaux résilients et légers et les applications possibles sont l’isolation, l’absorption des chocs et des chocs, l’amortissement des vibrations et l’étanchéité. L’expertise de Boyd en matière de mousse comprend la sélection, l’application et la conversion de précision, ainsi que la formulation de nos propres mousses SOLIMIDE®.

Joints Complexes Bleus 566x300 1

Plastiques

Les plastiques sont des matériaux recyclables, adaptables, légers, durables, flexibles et relativement peu coûteux. Les plastiques sont disponibles dans une grande variété de compositions chimiques et de comportements qui en résultent. Boyd applique les connaissances en science des matériaux plastiques acquises au cours de plus de 30 ans pour guider l’innovation plastique. Des thermoplastiques aux polymères thermodurcissables, des plastiques cristallins ou semi-cristallins aux plastiques amorphes, en passant par les plastiques biodégradables et les bioplastiques, Boyd utilise nos connaissances et notre capacité à composer, mouler et extruder des plastiques. Nous aidons nos clients à réduire le poids des produits, à accroître la résilience et la durabilité, et à améliorer l’expérience du consommateur grâce à notre innovation en matière de science des matériaux plastiques.
NVH 566x300 1

Caoutchouc

Le caoutchouc est un polymère élastique robuste dérivé de sources naturelles et synthétiques. Sa polyvalence permet aux produits en caoutchouc de servir de joints durables et de protection de l’environnement dans les applications de transport exigeantes ou de produits médicaux stables et biocompatibles.

Adhésif avancé pour le traitement des plaies pour le traitement des incisions chirurgicales fabriqué avec des matériaux médicaux de pointe, y compris des instructions étape par étape imprimées sur une couche adhésive de pelage.

Composites

Les composites sont constitués d’un mélange d’au moins deux composants non mélangeables : la résine et une structure de renforcement. L’expertise de Boyd en science des matériaux, associée à nos capacités de fabrication, nous permet de développer des composites pour des applications exigeantes.

Joints Complexes Bleus 566x300 1

Graphite

Le graphite est un matériau thermique très efficace avec sa conductivité thermique plane élevée et sa faible masse. Il est capable de conduire horizontalement des charges thermiques élevées rapidement et efficacement. Le graphite est naturellement fragile et flasque, ce qui rend le traitement, la manipulation et l’assemblage difficiles. Boyd exploite à la fois le graphite naturel et synthétique dans une large gamme de solutions avec une expertise exclusive en fabrication et en conception qui nous permet de fabriquer efficacement des composants en graphite optimisés pour un assemblage propre et facile. Cela aide les clients à tirer parti des avantages du graphite à profil bas, faible poids et conductivité élevée tout en minimisant les difficultés matérielles inhérentes.

Adhésif avancé pour le traitement des plaies pour le traitement des incisions chirurgicales fabriqué avec des matériaux médicaux de pointe, y compris des instructions étape par étape imprimées sur une couche adhésive de pelage.

Pigments et encres

Tissus 1 1920x720 1

Alliages de métaux

La résistance et la conductivité thermique élevée des métaux sont des caractéristiques idéales dans les solutions de gestion thermique efficaces. Boyd utilise notre connaissance approfondie des métaux et de leurs divers alliages pour concevoir et fabriquer des solutions de refroidissement robustes et haute performance dans un large éventail d’industries et d’innombrables applications. L’expertise de Boyd en alliages métalliques s’étend sur plus d’un demi-siècle et se concentre sur les métaux à haute résistance tels que l’acier inoxydable et le titane ou les matériaux à haute conductivité comme l’aluminium et le cuivre.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !