Douilles de rodage et de test
Les sockets de rodage et de test des semi-conducteurs sont essentiels pour tester et valider tous les types de circuits intégrés (CI), y compris les processeurs et les micropuces. Les douilles servent d’interface critique entre le dispositif à semi-conducteurs et l’équipement de test, permettant des tests et une validation précis avec efficacité et rentabilité dans les processus de fabrication de semi-conducteurs.
Accélérer le délai de mise sur le marché
Boyd des décennies d’expertise en matière de conception de sockets à semi-conducteurs et de solides outils de modélisation propriétaires nous permettent d’itérer rapidement les conceptions et d’accélérer la mise sur le marché.

Améliorer la gestion des tests de copeaux

Portée mondiale, soutien local

Réduction du coût total de possession
Les solutions intégrées minimisent ou éliminent le gaspillage, les dépenses de maintenance et les temps d’arrêt.

Réduire les réclamations au titre de la garantie

Service après-vente
Prise en charge totale du développement de semi-conducteurs avec sockets
Les sockets à semi-conducteurs assistent les architectes et les fabricants de puces tout au long du processus de développement et de fabrication. De la vérification initiale de la conception aux lots de test et à la production à grande échelle, les sockets à semi-conducteurs valident les performances et identifient les défaillances précoces. Les sockets sont un composant extrêmement personnalisable que les fabricants de semi-conducteurs exploitent pour accélérer les tests de puces et améliorer la fiabilité.

Vous avez une question?
Qu’est-ce qu’une prise semi-conductrice ?
Les prises à semi-conducteurs sont des dispositifs spécialisés qui relient le dispositif à semi-conducteur testé (DUT) à l’équipement de test, permettant ainsi un test précis et efficace des composants semi-conducteurs. Les prises combinent les aspects électriques, mécaniques et thermiques en un seul assemblage pour rationaliser les tests ou la validation du DUT. Les prises à semi-conducteurs peuvent être classées en deux catégories : prises de test ou prises de rodage.
Qu’est-ce qu’une prise de test de semi-conducteurs ?
Les douilles de test sont utilisées pour déterminer la fonctionnalité et les performances d’un dispositif à semi-conducteurs. Les douilles de test peuvent être utilisées tout au long du processus de développement, de la conception initiale des semi-conducteurs à la production finale. Les caractéristiques du socket de test dépendent des exigences de test spécifiées.
Qu’est-ce qu’un socket de rodage à semi-conducteurs ?
Une prise de rodage est un dispositif électromécanique utilisé pour accélérer la contrainte sur un circuit intégré et créer une mortalité infantile, permettant à l’entreprise de semi-conducteurs d’éliminer les circuits intégrés faibles de la population de production. Cela permet aux fabricants de prolonger la durée de vie minimale des assemblages électroniques finaux en garantissant la fiabilité et la qualité des semi-conducteurs avant qu’ils ne soient intégrés dans des dispositifs électroniques. Les tests de rodage augmentent la fiabilité globale et réduisent les demandes de garantie des produits électroniques.

Quels sont les dispositifs Ă semi-conducteurs Ă tester ?
Les puces à semi-conducteurs de tous types et de toutes fonctionnalités bénéficient de tests de socket pour identifier les défauts, les dysfonctionnements ou les problèmes de performance dès le début de la conception ou de la fabrication. Les tests de puces réduisent les cycles de conception et garantissent que les puces répondent à leurs spécifications de conception et à leurs normes de qualité et fonctionnent de manière fiable dans diverses conditions.
Par exemple, les puces semi-conductrices impliquées dans la mémoire/le stockage de données et la logique/le traitement, telles que la DRAM, la mémoire flash NAND, les ASIC, les GPU et les CPU, sont soumises à des tests de socket. Pourtant, l’approche de test spécifique, qu’il s’agisse d’un lot ou d’un 100 %, varie en fonction de la criticité de la puce, de l’application prévue et du volume de production. Quelle que soit la méthode de test, le test des sockets est une étape essentielle pour vérifier le fonctionnement et la qualité de ces puces avant qu’elles ne soient intégrées dans des appareils électroniques.
Pourquoi avez-vous besoin d’un test d’emboîture ?
L’automatisation des tests de sockets permet des tests à grande vitesse et une validation rapide, ce qui réduit considérablement les temps de test des composants semi-conducteurs. L’identification et la résolution rapides des défauts ou des problèmes de performance pendant la phase de développement permettent aux ingénieurs d’accélérer les améliorations nécessaires, ce qui se traduit par des cycles de développement plus courts et une mise sur le marché plus rapide. Des tests rigoureux des prises constituent une mesure préventive cruciale pour réduire les défaillances sur le terrain et la probabilité de réclamation au titre de la garantie, améliorer la fiabilité et la durabilité des produits électroniques et amplifier la satisfaction des clients.
Pourquoi utiliser Boyd douilles de test et de rodage des semi-conducteurs ?
Boyd est un pionnier dans le domaine de l’adaptation des types et des tailles de boîtiers aux plates-formes de prises standard. Notre vaste héritage dans le domaine des semi-conducteurs s’étend sur des décennies, ce qui nous permet d’acquérir une compréhension approfondie des subtilités et des défis associés aux tests de semi-conducteurs. Nous explorons et développons en permanence des solutions de contact de pointe qui optimisent la connectivité électrique, garantissant des tests précis et fiables, tout en protégeant les composants semi-conducteurs contre les dommages potentiels. Notre adaptateur de boîtier est compatible avec un large éventail de types et de tailles de boîtiers de semi-conducteurs, garantissant des tests non destructifs et préservant l’intégrité de vos précieux composants semi-conducteurs.
Améliorez les capacités de test en associant les sockets de test aux TCU de Boyd
Associez vos prises de test aux TCU de Boyd pour améliorer la précision des résultats des tests et identifier les problèmes potentiels liés à la sensibilité à la température. Boyd sockets combinés à des TCU permettent de développer des composants semi-conducteurs plus fiables et plus performants.

Boyd Semiconductor Burn-In et Testing Sockets
Les prises de rodage et de test logiques et de mémoire hautement fiables de Boyd intègrent une technologie de contact révolutionnaire pour assurer des connexions électriques et mécaniques robustes. La conception de notre plate-forme offre des capacités de contrôle non destructif et offre une flexibilité inégalée dans les douilles de base pour permettre une compatibilité transparente avec différentes tailles de boîtier. Les adaptateurs personnalisés sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques des clients. Nos douilles sont dotées d’une durée de vie, conçue pour résister à jusqu’à 10,000 insertions et retraits, ce qui souligne leur durabilité et leurs performances durables.
Fiabilité et caractérisation des douilles d’essai
Les sockets de test de fiabilité et de caractérisation pour la production de semi-conducteurs impliquent des évaluations rigoureuses, une attention constante à l’optimisation de la stabilité et un engagement inébranlable à maintenir une qualité constante. En corrigeant de manière proactive les faiblesses potentielles et en recherchant constamment à s’améliorer, Boyd douilles de test respectent les normes de qualité et de fiabilité les plus strictes tout au long de leur durée de vie opérationnelle, allant du test initial au millième.

Vous avez des questions ? Nous sommes prĂŞts Ă vous aider !