Intelligence artificielle et calcul autonome
Qu’est-ce que le calcul autonome et pourquoi est-ce important ?
L’informatique autonome permet aux systèmes informatiques, aux logiciels ou aux réseaux de fonctionner de manière indépendante et de prendre des décisions à l’aide de règles, d’algorithmes ou d’intelligence artificielle (IA) prédéfinis, sans intervention humaine constante. Les outils et technologies basés sur l’IA offrent des informations et des optimisations précieuses que les applications de calcul autonomes exploitent. Les progrès de la technologie de l’IA et de l’apprentissage automatique accélèrent l’adoption de solutions informatiques autonomes dans des secteurs tels que les transports, les soins de santé, les centres de données cloud et bien plus encore. L’informatique autonome transforme les industries avec une efficacité accrue, une sécurité améliorée et des solutions plus pratiques pour les entreprises et les consommateurs.


Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique et pourquoi est-ce important?
L’intelligence artificielle englobe le concept plus large de création de systèmes intelligents pour simuler l’intelligence humaine.
L’apprentissage automatique (ML) est un sous-ensemble de l’IA qui se concentre sur le développement d’algorithmes permettant aux ordinateurs d’apprendre et d’améliorer leurs performances sans être explicitement programmés pour une tâche spécifique. L’apprentissage automatique est un outil puissant qui contribue à l’avancement et à la réalisation du potentiel de l’IA dans toutes les applications et tous les secteurs.
Pourquoi Boyd pour des solutions d’intelligence artificielle ?

Les systèmes de refroidissement liquide à profil bas offrent des performances supérieures dans un encombrement réduit et créent un espace de conception supplémentaire avec une densité thermique optimisée.

Accélérez les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) avec des systèmes de refroidissement thermiquement denses qui ouvrent des possibilités de calcul autonome hautes performances pour permettre des autonomies de niveaux 4 et 5.

Boyd se déplace avec nos clients au fur et à mesure que leurs besoins régionaux évoluent en réponse aux changements géopolitiques, aux changements de stratégie dans l’approvisionnement régional, à la quasi-délocalisation ou aux mouvements de fabrication mondiaux.

La rapidité et la réactivité de Boyd, combinées à des décennies d’expertise en conception thermique et à des outils de modélisation robustes et exclusifs, permettent des itérations de conception rapides et une vitesse de mise sur le marché accélérée.

Boyd refroidit, scelle et protège les processeurs les plus exigeants au monde avec des solutions qui augmentent l’efficacité des performances, optimisent l’utilisation des ressources, optimisent la vitesse de calcul et augmentent la fiabilité.
Solutions d’entreprise
Découvrez l’étendue du portefeuille de solutions de Boyd pour les centres de données, l’informatique hyperscale et d’autres solutions basées sur des racks dans notre outil interactif 3D.
Exemples de calcul autonome, d’IA et d’apprentissage automatique (ML)
Les organisations intégrant l’IA comme l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel améliorent leurs opérations commerciales, automatisent les processus et améliorent la prise de décision. Les voitures autonomes utilisent l’IA dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour analyser les données des capteurs et pour identifier et suivre des objets tels que d’autres véhicules, des piétons et des obstacles. Les algorithmes d’IA traitent et analysent les images médicales telles que les radiographies, les tomodensitogrammes et les IRM, avec une précision et une rapidité impressionnantes, aidant les médecins à poser des diagnostics précis et opportuns.
Ressources de calcul autonome
Solutions de plaques froides liquides pour l’électromobilité et le transport
Comment refroidir un centre de données? Solutions de systèmes de refroidissement liquide
La différence Boyd pour AC / ADAS, AI et ML
Boyd offre toute une gamme de technologies de refroidissement, du refroidissement par air extrême aux systèmes de refroidissement liquide, en passant par le refroidissement biphasé pompé de pointe pour les processeurs de nouvelle génération. Nos systèmes thermiques de calcul avancés sont compacts, légers et hautement fiables pour garantir des performances de calcul constantes, une utilisation efficace de l’énergie et maintenir des températures de fonctionnement sûres quelle que soit la demande informatique.
Solution de refroidissement intégrée pour le silicium et les processeurs
Le portefeuille technologique de Boyd qui se chevauche permet aux innovations en matière de liquide, d’immersion, de biphasage et de refroidissement par air de coexister. Activez l’interface thermique la plus efficace entre les systèmes d’air ou de liquide et les processeurs grâce à nos assemblages de dissipateurs thermiques à haute densité et à distance, nos boucles de refroidissement liquide et nos plaques froides liquides hautement personnalisées. Nos solutions thermiques Silicium, CPU et GPU sont personnalisées pour maximiser l’efficacité thermique de chaque installation système unique, en maximisant les capacités complètes du système et en créant une différenciation des performances.

Températures de fonctionnement écoénergétiques et sûres pour les systèmes électroniques critiques
Les systèmes de refroidissement ADAS (Advanced Driver Assist System) maintiennent des températures de fonctionnement sûres pour les systèmes électroniques critiques qui aident à automatiser la conduite et la sécurité du véhicule. L’augmentation des niveaux d’automatisation des conducteurs exige plus de refroidissement pour gérer la collecte, le traitement et la transmission de données plus lourds. Les solutions de gestion thermique ADAS de Boyd vous aident à garantir des performances constantes des capteurs et des calculs, ainsi qu’une utilisation efficace de l’énergie, quelle que soit la demande de calcul.
Étanchéité, isolation et blindage autonomes du calcul
Notre expertise en ingénierie et en science des matériaux nous permet de concevoir des solutions sur mesure pour des applications spécifiques. Nous scellons, isolons et protégeons les processeurs haute performance pour les rendre plus durables et fiables, pour mieux optimiser l’efficacité énergétique et pour les protéger des environnements difficiles et des températures extrêmes. Tirez parti de notre héritage en science des matériaux pour concevoir des solutions innovantes basées sur l’IA optimisées pour la performance, la fiabilité et l’efficacité énergétique.


Gérer le flux d’air
Scellez, isolez et protégez les centres de données exigeants en IA et en apprentissage automatique avec des solutions qui augmentent l’efficacité des performances, optimisent l’utilisation des ressources, maximisent la récupération d’énergie et augmentent la fiabilité à tous les niveaux des systèmes. Boyd mousses et joints d’étanchéité empêchent les fuites d’air et optimisent le flux d’air, permettant au système de refroidissement de fonctionner à des performances optimales.
Solutions pour la dureté et les chocs sonores et vibratoires
Le bruit et les vibrations proviennent de nombreuses sources dans une application et ont un impact négatif sur la fiabilité, la mise en réseau et les performances du système de connectivité. L’expertise de Boyd en matière d’amortissement acoustique et vibratoire nous permet de concevoir des solutions NVH avancées et d’absorber les chocs pour les applications d’IA et de calcul les plus exigeantes et les plus sensibles qui reposent fortement sur des performances silencieuses, stables et contrôlées.

Dépasser les exigences de performance avec un blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI)
Le blindage EMI est crucial pour empêcher le rayonnement électromagnétique d’interférer avec l’IA et le fonctionnement du système de calcul autonome. Équilibrez la conductivité électrique, la permittivité diélectrique, la permittivité magnétique et la géométrie physique pour inhiber la transmission des interférences électromagnétiques avec des solutions de blindage EMI avancées. Améliorez la satisfaction et la sécurité des clients, améliorez l’intégrité du signal électronique, assurez l’approbation réglementaire et réduisez les réclamations de garantie grâce aux solutions de blindage EMI et RFI de Boyd.

Isolation électrique
Protégez les systèmes critiques et les techniciens de maintenance contre les chocs électriques avec des isolateurs diélectriques élevés. Le blocage de la tension d’étincelle avec Boyd isolateurs diélectriques à flamme V-0 maintient l’intégrité des processus de calcul complexes.
Activer une interface utilisateur personnalisée et efficace avec l’IA
L’intelligence artificielle permet des conceptions d’interface homme-machine (IHM) plus avancées. L’IA a le potentiel de révolutionner l’expérience utilisateur, en particulier dans les véhicules. La croissance de l’IA augmente l’intégration des interfaces automobiles telles que les interfaces homme/machine et la télématique, garantissant une expérience de conduite sûre, agréable et efficace.

Solutions d’affichage avancées de Boyd
Les technologies innovantes telles que les affichages tête haute, les systèmes de navigation et d’infodivertissement et les rétroviseurs intelligents nécessitent des solutions d’affichage avancées pour que les consommateurs puissent bénéficier de ces fonctionnalités supplémentaires. Optimisez les assemblages d’affichage et convertissez les matières premières en joints d’affichage intégrés et en assemblages d’amélioration d’écran avec Boyd. Nous simplifions les solutions d’affichage et réduisons le temps d’assemblage global, les coûts des matériaux et la complexité de la chaîne d’approvisionnement.
Améliorer l’efficacité, la précision et les capacités de personnalisation des étiquettes pour les applications d’intelligence artificielle
Boyd développe d’innombrables étiquettes personnalisées approuvées UL, cUL et CSA pour répondre aux exigences uniques de nos clients, des applications ADAS eMobility légères et robustes aux installations d’IA et de ML d’entreprise hautes performances. Nous combinons l’image de marque, les informations critiques, l’isolation électrique et d’autres fonctions dans une solution unique, fiable et de haute qualité. Les étiquettes multifonctionnelles améliorent la gestion de la marque et la sécurité des consommateurs avec une complexité réduite de la chaîne d’approvisionnement et un coût total au débarquement le plus bas.

Solutions d’interface homme-machine (IHM) pour l’eMobilité
Ce qui entre dans la création de solutions d’affichage avancées

Réseau mondial et support local
Les 40+ opérations de fabrication ISO 9001 et neuf IATF 16949 de Boyd sur trois continents répondent à des normes élevées et dépassent les attentes des clients en s’alignant sur les systèmes de gestion de la qualité (processus QMS) les plus exigeants. Nous mettons l’accent sur l’optimisation des processus, l’efficacité organisationnelle et les processus de gestion et d’assemblage efficaces pour rationaliser les opérations, réduire les coûts et maximiser la productivité.
Résoudre les réglementations de durabilité de l’avenir
La présence mondiale de Boyd et ses certifications ISO 14001 dans la région permettent des pratiques environnementales adaptées aux réglementations et normes régionales, garantissant la conformité et des opérations durables. Nos partenariats de longue date avec les industries du calcul IA et de la mobilité électrique nous permettent de rester à la pointe des progrès technologiques et d’anticiper l’évolution des besoins des consommateurs en matière de réglementation en matière de durabilité pour l’avenir.
Avantages de AC / ADAS, AI et ML
Réduisez la consommation d’énergie et améliorez l’efficacité énergétique des véhicules électriques en optimisant l’utilisation de la batterie, les itinéraires, la gestion prédictive de l’énergie et bien plus encore à l’aide d’ADAS.
Améliorer la sécurité en alertant les conducteurs des dangers potentiels et, dans certains cas, en prenant des mesures correctives en leur nom.
Prévenez les pannes et les réparations coûteuses en surveillant l’état du véhicule et en alertant les conducteurs des besoins de maintenance potentiels avec ADAS.
Automatisez les tâches répétitives et exigeantes en main-d’œuvre, en améliorant l’efficacité et la productivité à l’aide de l’IA et du ML.
Traitez rapidement de grandes quantités de données en extrayant des informations, des modèles et des tendances précieux pour prendre des décisions basées sur les données qui améliorent les stratégies et les opérations commerciales.
Personnalisez les recommandations, les services et les expériences, ce qui vous permet d’accroître la satisfaction et l’engagement des clients à l’aide d’algorithmes basés sur l’IA.
Anticipez les tendances, le comportement des clients et les changements du marché grâce à une analyse prédictive basée sur des données historiques à l’aide de l’IA.
Défis AC/ADAS, IA & ML
Besoins de refroidissement accrus : Les capacités de traitement plus élevées exigées par les systèmes alimentés par l’IA, y compris les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et d’autres applications, entraînent une augmentation de la production de chaleur qui nécessite un refroidissement plus efficace. Les composants deviennent de plus en plus compacts et il y a moins d’espace disponible pour les solutions de refroidissement. Les applications d’IA nécessitent des stratégies de refroidissement innovantes qui s’intègrent dans un espace limité.
Consommation d’énergie élevée : La croissance exponentielle des applications d’IA et la demande croissante de capacités de traitement plus élevées soulèvent des inquiétudes importantes quant à la consommation d’énergie dans les centres de données. De nombreux algorithmes d’IA nécessitent une puissance de calcul massive pour traiter et analyser de grands ensembles de données, ce qui entraîne une consommation d’énergie élevée lors de la formation et de l’inférence des modèles.
Boyd pour l’IA et l’informatique autonome
Plaques froides liquides 500K+ installées sur le terrain sans fuites pour des interfaces de refroidissement liquide direct sûres
+ de 30 milliards d’heures sur le terrain sans fuite dans les systèmes de refroidissement liquide pour maximiser les performances de manière fiable
Des solutions silencieuses réduisent la pollution sonore environnementale pour des opérations de calcul plus sûres
60+ ans de performances éprouvées sur le terrain et plus de 1 milliards d’unités expédiées dans les applications de transport, aérospatiales et de défense pour une fiabilité fiable sur les marchés où la sécurité est une préoccupation majeure
+ de 20 ans d’expertise en conception thermique et d’outils de modélisation robustes et exclusifs pour itérer rapidement les conceptions et accélérer la mise sur le marché
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !