Étiquettes et indicateurs
Informez les utilisateurs des informations critiques sur les produits, des instructions d’utilisation et plus encore grâce à un étiquetage et des indicateurs résilients.
Améliorez l’image de votre marque
Avec des décennies d’expérience dans la fabrication d’étiquettes précises et multifonctionnelles, Boyd peut vous aider à créer des étiquettes qui correspondent à l’image et à l’esthétique de votre marque.
Identifiez votre produit et informez-le rapidement
Avec les méthodes de marquage de Boyd pour toutes les formes, tailles et complexités, identifiez les composants en plastique et en silicone avec des informations critiques telles que le nom de marque, les numéros de pièce et les numéros de lot.
Répondre aux exigences de l’industrie
Que ce soit pour les industries médicales, automobiles ou autres, les experts compétents de Boyd peuvent vous aider à fournir des conseils sur le marquage optimal des pièces pour aider votre produit à répondre aux exigences visuelles et industrielles.
Répondre aux normes de qualité et de conformité les plus élevées
Boyd peut vous aider à trouver les bons matériaux, encres et constructions pour répondre au niveau de durabilité et aux spécifications de votre produit.
Guichet unique
Combinez les solutions de marquage et d’étiquetage de Boyd avec nos capacités étendues de moulage et de conversion pour créer des solutions personnalisées et entièrement assemblées afin de réduire les coûts et de simplifier votre chaîne d’approvisionnement.
Minimisez les coûts de garantie
Protégez et défendez-vous contre les garanties des produits du consommateur final avec des étiquettes et des indicateurs inviolables.
Qu’est-ce qu’Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions ?
(Voir la transcription)
Donner des instructions aux utilisateurs avec des informations critiques sur les produits
Assurez-vous que les utilisateurs sont informés de l’utilisation appropriée, des informations de sécurité, de l’état et des instructions d’entretien de vos produits avec des étiquettes, des superpositions, des indicateurs, des marquages et des diffuseurs personnalisés. Informez vos consommateurs sur la fonctionnalité de l’appareil, l’emplacement d’entrée / sortie, avec des marquages en plastique ou des superpositions imprimées isolantes électriquement. Fournissez des informations système avec des étiquettes adhésives graphiques complètes. Protégez les utilisateurs et minimisez les réclamations de garantie avec des étiquettes inviolables et des indicateurs d’humidité.
Vous avez une question?
Pourquoi utiliser Boyd pour les indicateurs d’étiquette?
Boyd se spécialise dans les étiquettes décoratives et fonctionnelles et est un fabricant d’étiquettes UL, cUL et CSA approuvé. Nous produisons également des étiquettes durables qui résistent aux environnements difficiles tels que l’abrasion, l’exposition aux UV, l’humidité et la chaleur. Notre équipe peut vous guider tout au long du processus et vous aider à trouver la meilleure solution d’étiquetage pour votre produit. Réduisez les réclamations au titre de la garantie et protégez vos consommateurs avec des étiquettes inviolables et des indicateurs d’humidité.
Faites en sorte que les étiquettes en fassent plus pour vous avec Boyd
Les étiquettes sont souvent conçues dans des zones qui nécessitent une isolation diélectrique pour répondre aux exigences UL et à d’autres exigences spécifiques à l’industrie. La spécialité de fabrication de Boyd est l’intégration de la correspondance des couleurs pantone sur des films minces pour des graphiques d’étiquettes à long terme durables et fiables, avec des adhésifs haute performance, une isolation électrique et des solutions à flamme UL 94 dans un seul composant. Nous aidons à réduire la complexité des composants en combinant l’image de marque, la communication d’informations clés et l’isolation électrique en une solution unique, fiable et de haute qualité. En intégrant plusieurs fonctions dans une seule étiquette, Boyd contribue à améliorer la gestion de votre marque et la sécurité des consommateurs avec une complexité réduite de la chaîne d’approvisionnement et un coût total au débarquement le plus bas.
Répondez aux exigences de communication avec la bonne technologie
Le portefeuille de technologies d’interface homme-machine de Boyd démontre notre expertise et notre héritage que vous pouvez exploiter pour maximiser les performances fiables dans n’importe quelle application.
Marquage et étiquetage des pièces
Le marquage des composants en plastique et en silicone peut aider à rehausser votre marque et à identifier vos produits avec des informations clés. Boyd propose plusieurs procédés différents pour le marquage des produits en silicone et en plastique, y compris le marquage laser, l’impression en ligne et la tampographie. Ces processus peuvent être utilisés pour créer des marquages fixes, tels que des horloges de date ou des lettrages de produits, ou des marquages plus complexes, tels que des marques d’identification unique de dispositif (UDI) pour assurer la traçabilité des produits en silicone ou en plastique dans les industries réglementées. Selon l’application, nous pouvons même marquer certains produits en silicone et en plastique à l’aide de puces RFID.
Marquage laser
Le marquage laser consiste à imprimer des marquages directement dans le matériau à l’aide d’un laser. Le laser irradie le matériau, ce qui déclenche une réaction chimique locale, ce qui entraîne un changement de couleur du matériau. Le marquage laser crée une marque qui ne peut pas être essuyée ou enlevée par le nettoyage ou l’utilisation, car elle est créée dans le matériau lui-même et pas seulement sur la surface. Le marquage laser fonctionne avec des produits en silicone ou en plastique translucides et est idéal lorsque les marquages doivent être permanents pendant toute la durée de vie du produit.
Impression en ligne
L’impression en ligne, ou l’impression directement sur la pièce sur la ligne de production, permet de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité du processus en permettant une production continue. L’impression jet d’encre est généralement utilisée et est directement intégrée dans le processus de production. Les produits peuvent être marqués à des intervalles d’environ 25 cm.
Tampographie
La tampographie est un processus d’impression offset où l’encre est transférée d’une plaque d’impression au composant requis via un tampon. La tampographie ne nécessite pas de surface plane, elle est donc idéale pour décorer des produits en plastique ou en silicone incurvés, texturés ou de forme irrégulière. La tampographie peut être hautement personnalisée avec des couleurs et est parfaite pour les marquages de pièces individuelles uniques.
Codeurs optiques
Des imprimantes aux bras robotiques, les codeurs optiques indiquent aux appareils quand, comment et où se déplacer lors de l’exécution d’une fonction. Les codeurs sont généralement utilisés lorsqu’un moteur ou un actionneur de force a une pièce mobile qui fournit un retour à la position de la pièce. Les roues de codeur magnétiques et optiques détectent la position par des sources lumineuses ou par des pôles magnétiques sur le bord extérieur des disques.
Boyd est un excellent fournisseur d’encodeurs longs, à disque et à bande. Au-delà des solutions standard ci-dessous, Boyd peut également travailler avec vous pour développer des codeurs optiques personnalisés uniques. Nous comprenons l’importance des composants de haute qualité et nous nous sommes concentrés sur la production de supports de codage optique personnalisés pour obtenir une précision de mouvement incrémentielle supérieure et une durabilité des composants pour les grandes marques mondiales. Les spécifications de l’encodeur définissent la relation entre l’encodeur, le mécanisme et le système de contrôle. Boyd produit des codeurs optiques dans une variété de matériaux et de formats pour répondre aux normes rigoureuses de nos clients.
Télécommunication
Limitez le gaspillage de matières premières et les coûts d’assemblage en améliorant le rendement de production avec une précision accrue des processus de fabrication.
Actionner avec précision et exactitude
Tirez parti des codeurs optiques pour garantir des processus de machines reproductibles avec des mouvements précis et précis.
Hautement personnalisable
Composants de moteur, de capteur et de codeur non assemblés pour des commandes de mouvement d’application personnalisées.
Étiquettes réglementaires
Éliminez la confusion et les conjectures du processus d’étiquetage réglementaire - Boyd fournit une variété de constructions d’étiquettes et de superpositions approuvées qui répondent aux directives strictes énoncées par UL, cUL et CSA. De la sélection de la construction appropriée à l’établissement des matériaux, de l’emballage et de la documentation, Boyd peut créer efficacement des étiquettes de conformité personnalisées pour votre produit qui incluent toutes les informations de certification requises.
Sérialisation séquentielle et étiquettes à code-barres
Les codes QR, les étiquettes sérialisées et les codes-barres 2D et standard sont des caractéristiques courantes que Boyd peut incorporer dans des étiquettes personnalisées en rouleau ou en feuille. Notre technologie d’impression avancée nous permet d’imprimer rapidement et avec précision des codes-barres uniques et des étiquettes sérialisées. De plus, Boyd peut fournir des solutions d’étiquettes personnalisées qui sont compatibles avec vos appareils et équipements préexistants. Des petites commandes à la production en grand volume, Boyd peut travailler avec vous pour s’assurer que le produit final répond à vos besoins en matière d’étiquettes.
Étiquettes de gestion de garantie
Vous concevez et garantissez vos appareils avec des fonctionnalités spécifiques et des spécifications d’exposition environnementale. Les consommateurs finaux repoussent constamment les limites de leur utilisation et s’attendent à ce que vos produits fonctionnent, ce qui n’est pas toujours conforme aux programmes de garantie proposés. Les étiquettes inviolables et les indicateurs d’humidité de Boyd vous aident à gérer et à défendre la conformité aux réclamations de garantie, réduisant ainsi les réclamations et les frais de garantie autorisés. Les preuves d’inviolabilité et les étiquettes de sécurité peuvent également protéger les consommateurs contre les marchandises compromises ou non sécurisées. Protégez et défendez les garanties des produits du consommateur final avec des étiquettes et des indicateurs inviolables.
Étiquettes d’informations système
Instruisez et informez les utilisateurs des informations critiques sur la sécurité et la maintenance à l’aide de graphiques adhésifs imprimés en grand format. Boyd offre une vaste gamme de capacités d’impression et de finition, y compris des encres personnalisées et des textures spécialisées pour une intégration transparente avec votre application.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !