La norme UL 969 couvre un large éventail d’applications d’étiquettes, y compris les étiquettes de plaque signalétique, les étiquettes d’avertissement, les superpositions graphiques, les étiquettes d’identification, etc. Les produits qui répondent aux exigences de la norme UL 969 sont soumis à des tests et à des évaluations pour s’assurer que les étiquettes restent lisibles et solidement fixées au produit dans des conditions normales d’utilisation et dans des conditions environnementales prévisibles.
Pourquoi l’indice UL 969 est-il important ?
Les fabricants, les détaillants et les consommateurs s’appuient sur les étiquettes UL 969 pour transmettre des informations essentielles telles que les instructions de sécurité, la conformité aux normes réglementaires, l’identité de marque ou l’identification des composants. La conformité UL 969 est essentielle pour garantir des informations d’étiquetage précises et fiables, promouvoir la sécurité et améliorer la satisfaction des clients.
Les étiquettes conformes à la norme UL 969 offrent aux fabricants une réduction de la responsabilité, une amélioration de la marque et une assurance client. En répondant aux exigences UL 969, les fabricants démontrent leur engagement à produire des étiquettes de haute qualité qui respectent les normes de sécurité et de performance reconnues.
Dans l’ensemble, UL 969 est une norme importante pour les systèmes d’étiquetage afin de garantir que les étiquettes sont durables, lisibles et capables de résister aux conditions environnementales, contribuant ainsi à la sécurité et à la fiabilité globales des produits.
Besoins de Boyd pour UL 969
Boyd possède des décennies d’expérience et d’expertise dans la création de plaques signalétiques, de superpositions graphiques et d’étiquettes informatives, de sécurité et de marque pour un large éventail d’applications. Nous nous spécialisons dans les étiquettes décoratives et fonctionnelles et sommes des fabricants d’étiquettes UL, cUL et CSA approuvés.
Tirez parti de la grande variété de constructions UL 969 approuvées de Boyd pour répondre à vos diverses exigences en matière de marquage et d’étiquetage. Les matériaux de construction de nos étiquettes sont rigoureusement testés et certifiés UL 969, ce qui élimine le besoin de demander des approbations individuelles pour des applications spécifiques, ce qui permet d’économiser du temps et des coûts associés au processus d’approbation. Avec plus de 40 constructions de matériaux approuvées UL 969, nous pouvons vous aider à choisir les options les mieux adaptées pour répondre aux exigences de vos produits.
Certaines constructions d’étiquettes UL 969 nécessitent une impression supplémentaire, soit chez un 3e tiers, soit sur le site de fabrication de l’OEM. Des éléments tels que le code de date, le numéro de lot ou le code à barres unique peuvent tous être ajoutés à condition d’utiliser l’un des équipements d’impression à transfert thermique préapprouvés de Boyd et le ruban à transfert thermique approprié. Cela permet à nos clients d’obtenir une étiquette UL 969 pré-imprimée de haute qualité, mais aussi d’ajouter des informations supplémentaires sur leur site de fabrication tout en répondant aux exigences UL 969.
L’expertise UL 969 de Boyd vous permet de rationaliser vos projets d’étiquetage et de marquage, de réduire les délais, d’assurer la conformité aux normes de l’industrie, d’accélérer les processus d’itération de conception et le délai de mise sur le marché, et d’obtenir des solutions d’étiquetage et de marquage durables et fiables adaptées à vos besoins spécifiques. Pour en savoir plus sur nos solutions d’étiquetage ou pour discuter des besoins de votre projet, planifiez une consultation avec nos experts.