Qu’est-ce que le moulage par injection ?
Le moulage par injection est un procédé de fabrication où nous façonnons des composants en silicone ou en thermoplastique de haute précision en injectant du matériau liquéfié dans un moule fermé sous pression contrôlée. Le matériau durcit ou refroidit en une forme stable adaptée, et l’outil libère une pièce reproductible prête à la production qui soutient une fabrication à forte valeur.
Quels sont les types de moulage par injection ?
Moulage par injection de silicone:
Le moulage par injection de silicone mélange deux composants en caoutchouc silicone liquide (LSR) et injecte le mélange dans un moule chauffé sous pression. La chaleur du moule déclenche une réaction de durcissement rapide qui forme des pièces durables et flexibles avec des propriétés matérielles cohérentes. Après le durciment, l’outil libère des composants en silicone fini conçus pour des applications exigeantes telles que les joints, les tubes et les composants médicaux.
Moulage par injection plastique:
Le moulage par injection plastique mélange de petits granulés thermoplastiques, tels que le nylon, l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS), le polypropylène (PP) et le polycarbonate (PC), à l’intérieur d’un baril chauffé et injecte le matériau en fusion dans un moule en acier fermé sous haute pression.
Le plastique refroidit et durcit en la géométrie exacte de la cavité, produisant des pièces répétables à fort volume. Une fois éjectés, les composants passent à des processus secondaires nécessaires tels que la taille, la peinture et l’usinage. Ce procédé prend en charge une large gamme de produits rigides et semi-rigides, y compris des boîtiers électroniques, des bordures d’affichage médical, des emballages, des appareils électroménagers et des composants structurels.
Surmoulage :
Le surmoulage forme une seule pièce en moulant un second matériau sur un substrat prémoulé. Un composant de base rigide est produit en premier, puis placé dans un second moule où un matériau plus tendre ou complémentaire est injecté sur les zones ciblées. Les deux matériaux se lient chimiquement ou mécaniquement pour créer une seule pièce avec une fonctionnalité améliorée, telle qu’une meilleure adhérence, un confort, une meilleure étanchéité ou une protection. La surmoulage est souvent utilisé pour les poignées d’outils, les commandes intérieures automobiles, les produits grand public et les articles de soins personnels.
Moulage insert :
Le moulage à insert intègre un composant préfabriqué tel que métal, céramique ou plastique rigide, directement dans le processus de moulage. L’insert est placé dans le moule, et le plastique en fusion s’écoulent autour, bloquant l’insert en place à mesure que le matériau se solidifie. Cette approche élimine le besoin d’un assemblage secondaire, améliore la résistance et l’alignement, et améliore les performances électriques ou mécaniques. Le moulage à insert est généralement utilisé pour les boîtiers de capteurs avec éléments métalliques, les connecteurs électriques avec broches métalliques, ainsi que les fixations et supports automobiles durables.
Surmoulage vs Moulage à insertion
Le surmoulage ajoute un second matériau sur une base prémoulée, tandis que le moulage à insert forme du plastique autour d’un insert pré-fabriqué. Le surmoulage combine des matériaux mous sur des substrats plus durs pour améliorer l’adhérence, l’étanchéité ou le contrôle des vibrations. Un moulage d’insert entoure des inserts métalliques ou rigides pour renforcer la pièce, améliorer l’alignement ou ajouter des filetages ou des éléments électriques. Le surmoulage utilise un procédé en deux ou deux étapes, mais le moulage à insert ne nécessite qu’un seul cycle de moulage après la pose de l’insert.
Moulage par injection en silicone vs moulage par injection plastique
Le moulage par injection de silicone utilise du caoutchouc silicone liquide, tandis que le moulage par injection plastique traite les thermoplastiques, tels que ABS, PP, PC, etc.
Le silicone commence sous forme liquide et durcit en un solide flexible et élastique à l’intérieur d’un moule chauffé, tandis que les thermoplastiques fondent et refroidissent en parties rigides ou semi-flexibles dans un moule refroidi.
Le moulage par injection en silicone fournit des composants biocompatibles et résistants à la chaleur, idéal pour les joints, joints, applications médicales ou en contact cutané. Le moulage par injection plastique produit des boîtiers durables, des pièces rigides et des composants structurels pour les produits médicaux, de transport avancé et industriels.
Quels sont les matériaux courants pour le moulage par injection plastique ?
Les thermoplastiques courants se répartissent en trois grands groupes : les plastiques de base, les ABS/PC et les polymères d’ingénierie. Les plastiques de base, tels que le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP), offrent des produits de tous les jours abordables, à haut rendement et à grande polyvalence. L’ABS et le polycarbonate offrent une plus grande durabilité et supportent une large gamme d’additifs pour améliorer l’apparence ou la résistance aux chocs. Les polymères d’ingénierie offrent des performances spécialisées adaptées aux industries réglementées telles que la médecine et l’aérospatiale, offrant résistance, résistance chimique et stabilité dans des conditions exigeantes.
Quelles sont les tolérances pour le moulage par injection ?
La tolérance définit la variation autorisée par rapport aux dimensions prévues d’une pièce. Les tolérances thermoplastiques typiques varient de ±0,10 à 0,25 mm, mais Boyd adaptent les tolérances à la taille des pièces et aux exigences de l’industrie. Pour des secteurs fortement réglementés comme le médical, l’aérospatial et l’automobile, nous atteignons des tolérances plus strictes que 0,001 » (0,0254 mm), toute caractéristique nécessitant plus de 0,005 » (0,127 mm) recevant une attention particulière. Notre équipe conçoit des outils pour respecter des tolérances de caractéristiques précises, et nous utilisons des outils de contrôle statistique des procédés (SPC) pour surveiller jusqu’à 5 dimensions par pièce pendant la production.
Quelles sont les applications courantes des produits moulés par injection ?
Des produits moulés par injection sur mesure sont utilisés partout où des pièces précises, durables et à grand volume sont nécessaires. Boyd propose des solutions de moulage de précision pour dispositifs médicaux, aérospatiale et de défense, ainsi que pour des applications avancées de transport, ainsi que pour des composants spécialisés en électronique industrielle et grand public. Notre expertise garantit que les pièces respectent des normes rigoureuses de performance, de durabilité et réglementaires tout en soutenant des géométries complexes et des combinaisons de matériaux.Quelles sont les classifications des moules d’injection plastique ?
Les moules d’injection plastique sont classés par la Society of the Plastics Industry (SPI) en fonction du volume de production et de la durabilité requise du moule, allant de la classe 101 à la classe 105. Les classes supérieures permettent la production en grand volume avec des matériaux robustes et une durée de vie prolongée des outils, tandis que les classes inférieures conviennent aux séries de production plus petites. Boyd aide les clients à choisir la classe de moule appropriée afin d’équilibrer efficacité de production, durabilité et qualité des pièces, garantissant que le moule répond aux exigences de conception et de fabrication.
Boyd: Renforcer la performance et l’efficacité dans chaque centre de données
Collaborez avec Boyd pour des solutions complètes de moulage par injection en silicone et en plastique. Notre équipe allie une expertise approfondie des matériaux, des outils de précision et des capacités de fabrication mondiales pour livrer des pièces de haute qualité et reproductibles. Pour en savoir plus sur les capacités de moulage par injection de Boydet discuter de nos services de moulage par injection en silicone et en plastique, prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour une consultation avec nos experts.