Accueil » Blog » Joints d’air personnalisés pour les systèmes de filtration

Joints d’air personnalisés pour les systèmes de filtration

Pourquoi les systèmes de filtration ont-ils besoin de joints d’étanchéité personnalisés ?

Les joints d’étanchéité à l’air jouent un rôle essentiel dans les systèmes de filtration des transports. Les joints d’étanchéité à l’air permettent aux filtres de fonctionner au maximum de leurs performances, d’éviter les fuites et de bloquer les impuretés. Sans joints bien conçus, même les médias filtrants les plus avancés perdent de leur efficacité. Les joints d’étanchéité personnalisés garantissent un ajustement précis, préservent l’intégrité du système sous la pression et les vibrations, et permettent un fonctionnement plus propre et plus sûr des véhicules et des équipements. Boyd conçoit et fabrique des joints qui répondent aux exigences les plus exigeantes des systèmes de filtration de transport modernes.

Joints de filtration d’air haute performance avec profilés extrudés et épissés

Boyd conçoit des joints de filtration d’air haute performance avec des profils extrudés et épissés. Les profilés sont coupés ou épissés à des diamètres précis et conçus dans une large gamme de tailles pour répondre aux exigences spécifiques des filtres. Notre expertise en science des matériaux nous distingue, avec des options telles que le silicone, le nitrile, l’éponge EPDM et l’EPDM dense qui résistent aux conditions de transport difficiles. Cette combinaison de flexibilité dimensionnelle et de diversité de matériaux permet à Boyd de fournir des joints personnalisés qui fonctionnent de manière fiable sous les vibrations, les changements de température et l’exposition aux contaminants.

Joints de précision pour une filtration de l’air haute performance

Boyd fournit des joints de filtration d’air fiables et performants en combinant des processus avancés avec une expertise en ingénierie. Les matrices multi-empreintes créent des géométries complexes tout en maintenant une cure cutanée externe complète pour une durabilité maximale. L’outillage exclusif élimine les faiblesses de la ligne de tricotage, produisant des joints qui résistent aux environnements de transport difficiles. Le ruban d’écoutille PSA simplifie l’installation et améliore les performances d’étanchéité. Boyd fournit également des séquences continues pour le traitement en interne ou des pièces finies adaptées aux besoins de production, offrant ainsi aux clients une plus grande flexibilité. De la conception à la livraison, Boyd fabrique avec précision afin de maximiser la fiabilité des systèmes de filtration.

Pourquoi la production de joints de filtre localisés est importante

Boyd tire parti de l’évolutivité mondiale et de la fabrication localisée pour renforcer la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. Nous produisons des joints à proximité des opérations du client afin de raccourcir les délais, de réduire les coûts logistiques et d’assurer une qualité constante dans toutes les régions. La production locale améliore également la réactivité, ce qui permet d’ajuster plus rapidement la conception ou la demande. Combinée à la présence mondiale de Boyd, cette approche localisée permet aux clients du secteur du transport de répondre aux normes de conformité régionales tout en maintenant une production efficace et ininterrompue.

Partenariat avec Boyd pour réussir : des joints sur mesure pour les OEM de transport

Des joints précis permettent aux systèmes de filtration de l’air de transport de fonctionner de manière fiable, même dans des conditions difficiles. Boyd améliore la fiabilité, prolonge la durée de vie du filtre et protège l’intégrité du système contre les vibrations, les fluctuations de température et les contaminants en combinant l’expertise en science des matériaux, la fabrication avancée et l’évolutivité mondiale. Avec plus de 90 ans d’expérience dans l’ingénierie de solutions d’étanchéité pour les principaux équipementiers du secteur des transports, Boyd apporte une expertise éprouvée et une production localisée pour aider les clients à répondre à des normes de performance et réglementaires strictes dans le monde entier. Associez-vous à Boyd pour concevoir et fabriquer des joints de filtration d’air qui permettent un transport plus sûr, plus propre et plus efficace.

Articles connexes

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous aimerez aussi

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !