Qu’est-ce que les EMI et les RFI dans les centres de données ? L’interférence électromagnétique (EMI) est un bruit électrique indésirable généré par...
Blogue de Boyd
Rechercher dans le blog Boyd
Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?
Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...
Qu’est-ce que le NVH et le BSR
Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....
Introduction au moulage par injection de silicone et de plastique
Qu’est-ce que le moulage par injection ? Le moulage par injection est un procédé de fabrication où nous façonnons du silicone de haute précision ou...
Etanchéité fiable pour la filtration des liquides
Maximisez l’efficacité et la sécurité avec les bons joints de filtration de liquide Une étanchéité précise maintient la filtration...
Joints d’air personnalisés pour les systèmes de filtration
Pourquoi les systèmes de filtration ont-ils besoin de joints d’étanchéité personnalisés ? Les joints d’étanchéité à l’air jouent un rôle essentiel dans la filtration des transports...
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !