ADAS et calcul avancé
Pourquoi utiliser des systèmes de refroidissement ADAS (Advanced Driver Assist System) ?
Les systèmes de refroidissement ADAS (Advanced Driver Assist System) maintiennent des températures de fonctionnement sûres pour les systèmes électroniques critiques qui aident à automatiser la conduite et la sécurité du véhicule. Une exposition excessive à une chaleur excessive peut ralentir la vitesse de traitement ou réduire la réactivité et la précision des dispositifs de sécurité critiques, limiter la durée de vie des composants sensibles et réduire la fiabilité globale du système. Sans systèmes de refroidissement ADAS, les fonctions de conduite autonome sont peu pratiques et dangereuses.
Que font les systèmes de refroidissement ADAS ?
En utilisant des systèmes de refroidissement ADAS, les fabricants peuvent augmenter en toute sécurité le nombre de capteurs liés au traitement des données embarqué et à la télématique pour pousser leurs systèmes à des niveaux plus élevés de conduite autonome. Les concepteurs de véhicules peuvent intégrer et centraliser davantage d’unités de contrôle électronique (ECU) de sous-systèmes ADAS pour tirer parti d’une gestion thermique plus efficace. Avec le système de refroidissement ADAS le mieux adapté, les concepteurs de systèmes peuvent augmenter les vitesses de traitement des données pour des systèmes plus fiables qui réagissent rapidement.
Que sont les systèmes de refroidissement ADAS (Advanced Driver Assist System) ?
Les niveaux accrus d’automatisation du conducteur entraînent la dissipation de puissance globale pour les solutions électroniques et télématiques embarquées. La technologie et la construction de la gestion thermique ADAS dépendent du système environnant, comme la disponibilité des conduites de liquide ainsi que le niveau d’automatisation. Peu d’automatisation a moins de charge de calcul, de sorte que les systèmes de refroidissement par air tels que les boîtiers moulés sous pression ou les assemblages moulés sous pression améliorés peuvent répondre aux exigences de gestion thermique. Une autonomie plus importante du conducteur nécessite plus de refroidissement pour gérer la collecte, le traitement et la transmission de données plus lourds, de sorte que des niveaux plus élevés de mise en œuvre ADAS exigent plus de refroidissement, ce qui peut inclure des solutions biphasées et liquides.Pourquoi utiliser Boyd pour votre système de refroidissement ADAS ?
Le portefeuille technologique de Boyd nous permet de concevoir et de fabriquer des systèmes de refroidissement ADAS compacts, légers et hautement fiables. Les solutions de gestion thermique ADAS de Boyd vous aident à garantir des performances constantes des capteurs et des calculs, une utilisation efficace de l’énergie et à maintenir des températures de fonctionnement sûres, quelle que soit la demande de calcul. Étant donné que nous concevons et fabriquons avec un large éventail de technologies, nous pouvons vous recommander la solution la mieux adaptée à votre application spécifique. Boyd’s sensor cooling solutions are so reliable that they’re used on the Perseverance Mars Rover.
Qu’est-ce que les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) ?
Les systèmes avancés d’aide à la conduite, ou ADAS, sont des systèmes actifs qui aident les conducteurs à conduire les véhicules de manière plus sûre. Chacun de ces systèmes avancés collecte des données à l’aide d’un large éventail de capteurs positionnés autour du véhicule, traite ces informations avec l’électronique embarquée et communique avec d’autres systèmes télématiques. ADAS permet un large éventail de fonctionnalités allant d’une utilisation plus intuitive du véhicule à des véhicules entièrement autonomes avec automatisation de niveau 5. Ces systèmes sont conçus pour atténuer les erreurs du conducteur et aider à sauver des vies.Vous n’êtes toujours pas sûr d’utiliser Boyd pour vos solutions ADAS ?
L’héritage et l’expertise de Boyd ne concernent pas seulement la gestion thermique, mais aussi l’étanchéité et la protection des systèmes critiques tels que les systèmes ADAS. Nos solutions de matériaux d’ingénierie peuvent aider à protéger les capteurs et l’électronique des dangers environnementaux et à atténuer l’impact des chocs et des vibrations sur la longévité et la fiabilité de ces systèmes. Une partie de notre expertise renommée réside dans la manipulation des matériaux les plus difficiles, y compris les adhésifs optiquement transparents. Des solutions de collage avancées aux joints en élastomère personnalisés et aux solutions de mousse, Boyd peut vous aider à protéger et à prolonger la durée de vie et la fiabilité du système ADAS que vous avez minutieusement conçu.FAQ sur la gestion thermique ADAS
Qu’est-ce que la gestion thermique dans les voitures ?
La gestion thermique dans les voitures contrôle la température des composants critiques tels que les batteries, les capteurs et l’électronique de puissance pour garantir des performances optimales et éviter la surchauffe.
Qu’est-ce que le système thermique d’une voiture ?
Le système thermique d’une voiture gère la chaleur dans divers composants, notamment le moteur, la transmission et la batterie. Il utilise des radiateurs, des pompes à refroidissement, des échangeurs de chaleur et une isolation thermique pour réguler les températures, assurer des performances efficaces et prévenir la surchauffe pour une sécurité accrue.Quelle est l’importance de la gestion thermique dans les véhicules électriques ?
La gestion thermique des véhicules électriques (VE) optimise les performances des batteries, prolonge la durée de vie et garantit la sécurité. En maintenant des températures de fonctionnement optimales, il améliore l’efficacité énergétique et soutient le fonctionnement fiable de l’électronique de puissance et des moteurs, améliorant ainsi les performances globales et l’autonomie du véhicule.Qu’est-ce que l’ADAS et comment fonctionne-t-il ?
Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) utilisent des capteurs, des caméras, des LiDAR et des radars pour surveiller l’environnement et aider à des tâches telles que le freinage, la direction et le maintien dans la voie. Il traite les données en temps réel pour détecter les dangers et aider à prévenir les accidents.Combien de types d’ADAS existe-t-il ?
Il existe plusieurs types d’ADAS, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertissement de sortie de voie, le freinage d’urgence automatique, la détection des angles morts et l’aide au stationnement. Chaque système prend en charge différents aspects de la sécurité et du confort de conduite.Quels capteurs sont utilisés dans les ADAS ?
L’ADAS utilise des radars, des caméras, des capteurs à ultrasons et des LiDAR pour surveiller l’environnement du véhicule et aider à des tâches telles que la détection d’objets, la mesure de la distance et le suivi de voie.Quel matériel est utilisé dans les ADAS ?
L’ADAS s’appuie sur des capteurs, des caméras, des radars, des LiDAR et des unités centrales de traitement (CPU) et des unités de traitement graphique (GPU) pour collecter et traiter des données afin de prendre des décisions en temps réel et d’adopter une conduite plus sûre.
Quel processeur est utilisé dans l’ADAS ?
Les systèmes ADAS utilisent des processeurs hautes performances, souvent sous la forme de solutions de système sur puce (SoC), d’unités centrales de traitement (CPU) et d’unités de traitement graphique (GPU), pour gérer les données des capteurs et prendre des décisions en temps réel pour la détection d’objets, la planification de trajectoire et le contrôle des véhicules.Qui fabrique les ADAS ?
Les grands constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et les fournisseurs spécialisés fabriquent des ADAS, concevant et produisant le matériel et les logiciels nécessaires à l’intégration de systèmes avancés d’aide à la conduite dans les véhicules.
Quels sont les principaux composants de l’ADAS ?
Les composants clés des ADAS comprennent des capteurs (tels que des radars, des caméras et des LiDAR), des unités de contrôle, des algorithmes logiciels et des systèmes de communication. Ces éléments travaillent ensemble pour détecter l’environnement, traiter les données et exécuter des tâches de conduite qui améliorent la sécurité et la commodité.Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !