Unités de contrôle thermique
Les unités de contrôle thermique (TCU) font partie intégrante des tests de semi-conducteurs. Ils assurent une température contrôlée tout au long des processus de test. Les TCU permettent aux ingénieurs de créer et de maintenir des profils thermiques spécifiques afin de faciliter une caractérisation approfondie des dispositifs à semi-conducteurs dans diverses conditions de température.

Petits facteurs de forme
Maximisez la capacité opérationnelle tout en maintenant une précision sans compromis dans le contrôle de la température avec les TCU compacts de Boyd.

Accélérez les tests
Réduisez le temps d’essai avec les unités de contrôle thermique exceptionnellement efficaces, fiables et respectueuses de l’environnement de Boyd qui abaissent rapidement la température des puces pour un traitement plus rapide des essais et une meilleure disponibilité opérationnelle.

Réduire les coûts
Améliorez l’efficacité opérationnelle, améliorez la qualité des produits, minimisez les temps d’arrêt et prolongez la durée de vie des équipements essentiels avec les TCU Boyd.

Optimiser la consommation d’énergie
Assurez un contrôle précis de la température tout en réalisant des avantages environnementaux substantiels grâce à l’utilisation efficace de l’énergie par les TCU Boyd.

Accélérer la mise sur le marché
Réduisez les temps de cycle de conception grâce à la vaste expertise de Boyd en matière de conception de semi-conducteurs et à ses outils de modélisation exclusifs qui accélèrent l’itération de la conception pour une mise sur le marché plus rapide.

Intégration simplifiée
Déployez facilement les TCU de Boyd dans votre environnement de test ou au sein d’équipements de test automatisés de production avec le plus petit encombrement du secteur
Qu’est-ce qu’une unité de contrôle thermique ?
Une unité de contrôle thermique (TCU) est un dispositif spécialisé conçu pour gérer et maintenir la température des composants semi-conducteurs pendant les processus de test. Les TCU détectent, ajustent et maintiennent en permanence les températures dans un environnement de test de semi-conducteurs pour garantir des résultats de test fiables et reproductibles.

Vous avez une question?
À quoi sert une unité de contrôle thermique ?
Une unité de contrôle thermique (TCU) gère et régule la température d’un dispositif à semi-conducteur sous test (DUT) afin de permettre des tests contrôlés à différentes températures et de rationaliser la caractérisation des dispositifs à semi-conducteurs dans diverses conditions de fonctionnement. Ce contrôle précis de la température est impératif tout au long des processus de test des semi-conducteurs afin de maintenir des résultats de test stables et fiables tout en évaluant les performances des dispositifs à semi-conducteurs.

Comment fonctionne une unité de contrôle thermique ?
Les unités de contrôle thermique (TCU) fonctionnent dans une boucle de rétroaction fermée, ajustant rapidement et avec précision les paramètres pour maintenir la température cible spécifiée. Les TCU utilisent des capteurs de température, tels que des thermocouples ou des détecteurs de température à résistance (RTD), pour une surveillance continue de la température dans l’environnement de test. La plupart des TCU intègrent des dispositifs de sécurité, servant de protection contre la surchauffe potentielle ou d’autres problèmes liés à la température afin d’assurer la sécurité des équipements et des dispositifs à semi-conducteurs en cours de test.
Défis de l’unité de contrôle thermique
Garantir des profils de température cohérents du premier au dernier dispositif à semi-conducteurs présente des défis importants. Par exemple, certains tests de semi-conducteurs exigent un cycle de température rapide, ce qui soumet les TCU et leurs systèmes de chauffage/refroidissement à des contraintes considérables. D’autres tests impliquent des profils de température complexes avec des taux de rampe et des temps de séjour précis, ce qui souligne l’importance d’un contrôle opérationnel strict pour maintenir la précision des mesures et du contrôle de la température.
Comment relève-t-Boyd les défis de l’unité de contrôle thermique ?
L’expertise approfondie de Boyd dans l’industrie des semi-conducteurs nous permet de relever les défis du TCU grâce à des technologies innovantes de systèmes de test thermique. Nos systèmes sont méticuleusement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des tests de semi-conducteurs à plusieurs étapes tout au long du cycle de fabrication afin de garantir un contrôle et une uniformité précis de la température, un cycle de température rapide et une compatibilité avec des profils de température complexes. Nous accordons la priorité à la fiabilité, à la sécurité et à l’efficacité énergétique dans nos conceptions de TCU, offrant aux fabricants de semi-conducteurs des outils efficaces pour relever les défis liés à la température.
Pourquoi utiliser les unités de contrôle de test de Boyd ?
Conceptions adaptables
Les systèmes thermiques sans liquide de Boyd exploitent des technologies pionnières de changement de phase, offrant une plage de forçage de température étendue de -55 °C à 250 °C et permettent des solutions de test portables plus silencieuses avec une stabilisation rapide, une tenue en puissance supérieure et un contrôle de précision. Nos TCU sont adaptables à un large éventail de tailles et de types d’appareils, qu’ils soient emboîtés ou soudés, et s’intègrent de manière transparente dans l’encombrement le plus compact de l’industrie au sein de votre environnement de test ou de votre équipement de test automatisé de production.
Des systèmes évolutifs pour accélérer la mise sur le marché
Les unités de contrôle thermique de Boyd sont évolutives depuis la phase initiale de recherche et de conception jusqu’à la production en série complète. Nos TCU permettent de rationaliser les tests et la validation à chaque étape du cycle de conception, ce qui réduit votre délai global de mise sur le marché.
Têtes TCU sans condensation
Notre conception exclusive empêche les têtes d’unité de contrôle thermique réfrigérées de condenser l’humidité ambiante. La conception de Boyd permet de garder les appareils testés au sec, même dans les conditions de test les plus froides.

Boyd Paire de TCU avec des sockets de test
Les TCU de Boyd s’associent à des douilles de test pour améliorer la précision des résultats des tests et permettre une détection précoce des problèmes potentiels liés à la température. Cette intégration fournit une solution polyvalente et très efficace pour les tests de semi-conducteurs qui stimule l’innovation en matière de puces en garantissant la durabilité et les performances des dispositifs à semi-conducteurs dans un large éventail d’applications.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !