Recharge et batteries EV/HEV : alimenter les solutions eMobility

EV Charging Solutions: Seal and Protect in an Electric Vehicle

Le succès de tout véhicule électrique ou hybride/électrique (VE/HEV) dépend de la façon dont il stocke l’énergie et de la rapidité avec laquelle il se recharge. Une fois que l’autonomie effective d’une seule charge se compare à un remplissage rapide à la pompe à essence, les consommateurs sont plus susceptibles de faire la transition vers un véhicule électrique. Les équipementiers sont à l’avant-garde des innovations pionnières en matière de solutions de recharge pour véhicules électriques, visant à améliorer la capacité, l’efficacité et la durée de vie des batteries, tout en minimisant les temps de charge, ce qui rend les véhicules électriques et hybrides plus attrayants pour les consommateurs. Toute innovation qui change l’industrie n’est pas sans défis; les véhicules sont limités en termes d’espace, de poids et de puissance, et doivent répondre à des exigences exigeantes en matière de coût et de fiabilité (SWAP-CR). Les véhicules sont soumis à de sévères contraintes environnementales, ce qui peut poser des exigences difficiles en matière d’étanchéité et de protection de l’environnement pour les grands systèmes électroniques et les batteries.

Les trois principales causes de l’emballement thermique et comment les prévenir

(Voir la transcription)

Comment refroidir et protéger les batteries des véhicules électriques contre les collisions et l’emballement thermique

(Voir la transcription)

Recharge et batteries EV-HEV

Une expertise de longue date

Leverage Boyd's expertise in EV charging solutions with extensive experience in Engineered Materials Solutions. Boyd is an ideal partner in developing and manufacturing products that help seal and protect an electric vehicle. Nos capacités de conversion de précision nous permettent de développer des joints robustes, rentables et fiables pour protéger les convertisseurs de puissance et les onduleurs, les unités de contrôle électronique (ECU), les stations de charge et les compartiments de batterie contre la pénétration de particules et de fluides ou la contamination et les dommages causés par l’eau. Boyd maintient des opérations de fabrication certifiées IATF 16949 sur trois continents pour s’assurer que nos composants eMobility dépassent les exigences rigoureuses des systèmes de gestion de la qualité automobile avec un soutien régional compétent. L’orientation client et la culture de gestion des relations de Boyd sont alignées sur les processus et les systèmes de qualité de l’IATF 16949. By optimizing processes, organization, and efficiency, we reduce costs, increase yield rates with effective management and assembly processes while providing our customers high quality products.

Batteries et packs de batteries

Maximisez l’efficacité des véhicules électriques grâce aux solutions complètes de recharge de véhicules électriques de Boyd. L’efficacité d’un véhicule électrique dépend de sa batterie, un facteur clé déterminant l’autonomie effective du véhicule sur une seule charge. Les batteries stockent l’énergie CC entre les charges pour que le reste des systèmes électroniques du véhicule puisse les consommer pendant le fonctionnement. La batterie d’un véhicule électrique est généralement construite à partir d’une série de cellules de batterie composées de lithium-ion (cellules Li-ion ou Li-ion), soit sous la forme de petits cylindres ou de poches rectangulaires plates. Les technologies alternatives telles que les piles à combustible sont également des options de stockage d’énergie pour les véhicules électriques et hybrides. The battery powers the entire vehicle and has a significant weight and space allocation, which OEMs strive to optimize and improve with each design iteration. Les batteries plus petites et plus légères permettent aux concepteurs d’incorporer des cellules de batterie plus puissantes ou plus denses pour une plus grande autonomie. Le partenariat avec l’équipe de conception et d’ingénierie de Boyd vous permet de développer des solutions optimisées qui protègent votre batterie des conditions environnementales et améliorent les performances et l’efficacité du stockage d’énergie. Nous créons des solutions intégrées en utilisant des matériaux de haute technologie tels que les mousses SOLIMIDE ®, les boucliers thermiques et les joints de batterie pour rendre vos boîtiers de batterie sûrs et fiables. Les solutions intégrées de Boyd vous permettent de mieux protéger les passagers et d’améliorer la sécurité globale de votre véhicule électrique.

Bornes de recharge et équipement de service pour véhicules électriques

Les bornes de recharge et les équipements d’entretien des véhicules électriques (EVSE) jouent un rôle crucial dans la transformation des solutions de recharge des VE en facilitant le transfert d’énergie du réseau vers un véhicule électrique. Ils constituent l’épine dorsale de l’infrastructure de recharge, favorisant l’évolution et l’accessibilité des technologies de recharge des véhicules électriques.

Les chargeurs sont disponibles en différents niveaux qui reflètent la consommation d’énergie et la vitesse de recharge:

Niveau 1: Chargeurs domestiques typiques qui chargent une batterie pendant la nuit

Niveau 2: Certains chargeurs ménagers qui prennent quelques heures pour atteindre la charge complète de la batterie

Niveau 3 : Superchargeurs

Les chargeurs de niveau supérieur nécessitent plus de puissance pour des temps de charge plus courts, avec une étape majeure consistant à fournir une autonomie de 100 km en seulement 10 à 12 minutes. L’industrie de l’eMobility passe à la recharge rapide, qui nécessite une tension plus élevée, pour concurrencer les cycles de ravitaillement traditionnels des moteurs à combustion interne (ICE).

Bornes de recharge-Equipement-de-service-véhicule-electrique
EV-Batterie-Refroidissement-Système-liquide-Plaques-froides-montées-sur-les-modules-batterie

Certains chargeurs ont la capacité de convertir l’alimentation CA du réseau en un courant continu et une tension qui chargeront en toute sécurité la batterie du véhicule électrique. Ces types de chargeurs utilisent un onduleur électrique, une série d’interrupteurs électriques qui alternent rapidement pour transformer le courant alternatif en courant continu. Ces onduleurs peuvent également inclure des convertisseurs abaisseurs ou des convertisseurs abaisseurs pour amener des tensions CC élevées à la tension de batterie préférée. La plupart de ces chargeurs sont installés dans un environnement extérieur et soumis aux conditions météorologiques extérieures. L’électronique haute puissance dans les systèmes de chargeur doit être protégée de la pluie, des UV, des contaminants du vent et d’autres dommages, ce qui rend les systèmes de boîtier de chargeur, les joints et les solutions de protection essentiels pour assurer une durée de vie plus longue et fiable des produits.

Chargeur embarqué

The On Board Charger (OBC) of an electric or hybrid vehicle converts AC power from the grid provided by the charging station into DC power that charges the battery. Les batteries stockent l’énergie en courant continu, de sorte que plus une unité OBC peut gérer et convertir efficacement la puissance, plus la batterie peut se charger rapidement en toute sécurité. Le chargeur embarqué utilise une série de dispositifs semi-conducteurs pour convertir le courant alternatif en courant continu. Ces dispositifs semi-conducteurs se commutent rapidement et produisent de grandes quantités de chaleur résiduelle dans le processus. Les chargeurs embarqués peuvent inclure un convertisseur abaisseur, un convertisseur abaisseur ou des composants PFC (Input Power Factor Correction) à 3 phases en plus de l’onduleur principal pour réduire les tensions CC élevées afin de réduire les tensions de la batterie pour un stockage plus sûr.

Boyd Solutions de recharge embarquées pour véhicules électriques

Boyd's EV charging solutions expertise covers all aspects of the sealing, protection, and shielding requirements needed for an on-board charger, and typically in an efficient integrated solution. Our high-performance gaskets and seals used within enclosures make us an ideal partner in developing effective EV charging solutions that meet your performance requirements. We integrate many functions into a single assembly, reducing your overall costs by simplifying your supply chain, minimizing assembly time, and fabricating reliable solutions that reduce maintenance and warranty costs.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !