Refroidisseurs
Contrôlez avec précision les températures et refroidissez les systèmes en dessous de la température ambiante. Intégrez les refroidisseurs dans un système plus grand ou concevez-les et fabriquez-les en tant qu’unité autonome.

Performances fiables et sans fuite
Aucune fuite du système sur 30,6 milliards d’heures de terrain, une surveillance de la maintenance prédictive et des capteurs de détection des fuites avec alarmes empêchent les fuites.

Hautement configurable
Choisissez parmi une variété de pompes de refroidissement, de raccords et de fluides de processus tels que l’eau DI, EG, PAO et HFE.

Froid extrême
Atteignez des températures de refroidissement liquide aussi basses que -80 °C

Refroidissement plus durable
Les systèmes liquides à efficacité accrue et les fluides frigorigènes respectueux de l’environnement rendent le refroidissement écologique.

Contrôle précis de la température
Améliorez les performances et la durée de vie de l’appareil grâce à un réglage précis des commandes de température.

Refroidir de grandes charges thermiques
Contrôle de précision de la température pour les charges thermiques extrêmes.
Refroidisseur à recirculation standard
(Voir la transcription)
Refroidissement liquide conçu pour la flexibilité
Tirez parti des refroidisseurs Boyd pour une large gamme de systèmes de refroidissement liquide, y compris les plages de températures extrêmes ou les charges thermiques excessives. Boyd refroidisseurs à recirculation sont conçus pour la flexibilité en mettant en œuvre une grande variété de pompes, de contrôleurs et de fonctions de sécurité et de surveillance supplémentaires qui vous permettent d’adapter votre refroidisseur à votre application spécifique.
Vous avez une question?
Comment fonctionnent les refroidisseurs?
Les refroidisseurs tirent parti de la réfrigération par compression de vapeur pour refroidir. Ils ont un compresseur, un condenseur, un évaporateur et un détendeur. Le compresseur pompe le gaz réfrigérant dans le condenseur. Le réfrigérant libère de la chaleur dans le condenseur et se transforme en un liquide à haute pression. Ce liquide s’écoule à travers le détendeur, subit une chute de pression et devient un liquide à basse pression. Lorsque le liquide pénètre dans l’évaporateur, il absorbe la chaleur du fluide refroidi, ce qui provoque l’évaporation du réfrigérant en un gaz à basse pression. Le cycle se répète lorsque le gaz retourne au compresseur.
Que sont les refroidisseurs?
Les refroidisseurs sont un dispositif mécanique utilisé pour refroidir les fluides dans une boucle de refroidissement liquide en éliminant la chaleur du fluide. Les refroidisseurs à recirculation tirent parti de la réfrigération par compression pour atteindre des températures inférieures à la température ambiante et maintenir une stabilité élevée à la température.

Pourquoi utiliser des refroidisseurs?
Les refroidisseurs à recirculation ont un large éventail d’applications allant de la prévention de la surchauffe des composants clés haute performance au maintien de conditions spécifiques pour des processus complexes. Les refroidisseurs peuvent être trouvés dans les centres de données, les installations de fabrication, les équipements médicaux, les équipements de test et d’étalonnage, les systèmes de climatisation et de réfrigération.
Pourquoi Boyd refroidisseurs?
Les refroidisseurs à recirculation personnalisés de Boyd répondent aux exigences des clients, notamment en ce qui concerne les différents fluides de procédé, les spécifications de performance, l’électronique et les contrôles, les spécifications dimensionnelles et matérielles pour l’intégration, ainsi que la conformité à la réglementation et à la certification. En utilisant des composants testés sur le terrain et durables, les refroidisseurs à recirculation de Boyd offrent une grande fiabilité, même dans les applications les plus exigeantes; avec refroidisseurs standard, y compris une garantie de 2 ans.
Maintenez un contrôle précis de la température de votre système liquide avec Boyd
Maintenez des températures extrêmes du liquide de refroidissement et refroidissez des charges thermiques élevées jusqu’à 50 kW avec Boyd refroidisseurs à recirculation conçus pour répondre au mieux aux exigences de votre application.
Refroidisseurs à recirculation standard
Les refroidisseurs à recirculation sont conçus pour un contrôle précis de la température ou un refroidissement en dessous des températures ambiantes. Boyd refroidisseurs offrent des performances exceptionnelles et une grande fiabilité avec des composants adaptés aux performances pour un fonctionnement silencieux tels que les pompes volumétriques (PDP), les pompes centrifuges (CP) ou les pompes à turbine (TP). Des contrôleurs PID personnalisés et des circuits de contrôle de réfrigération avancés garantissent que le refroidisseur maintient une stabilité de ±0,1 ° C (0,2 ° F).
Numéro de pièce/Fiche technique | Refroidissement Capacité1 | Réservoir Capacité | Caloporteur Température Gamme | Ambiant Température Gamme | Taille L x P x H, mm (po)) | Électrique Configuration Options | Performance Graphiques | Nous contacter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC009 | 1050 W (3,6 kBTU/h) | 4 litres (1 gallons) (ventilé) | 5°C à 35°C (41°F à 95°F) | 10°C à 35°C (50°F à 95°F) | 318 x 483 x 559 (12,5 x 19,0 x 22,0) | G03: 115V 60Hz 1ph (12.2 FLA) H03 : 230V 50 Hz 1 ph (5.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (5.8 FLA) | à 50 Hz à 60 Hz | Nous contacter |
RC011 | 1650 W (5,6 kBTU/h) | 8 litres (2 gallons) (ventilé) | 5°C à 35°C (41°F à 95°F) | 10°C à 35°C (50°F à 95°F) | 376 x 623 x 673 (14,8 x 24,5 x 26,5) | G03: 115V 60Hz 1ph (14.3 FLA) H03 : 230V 50 Hz 1 ph (6.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (7.4 FLA) | à 50 Hz @ 50Hz - Basse température. à 60 Hz @ 60Hz - Basse température. Courbe de pompe | Nous contacter |
RC022 | 2400 W (8,2 kBTU/h) | 8 litres (2 gallons) (ventilé) | 5°C à 35°C (41°F à 95°F) | 10°C à 35°C (50°F à 95°F) | 376 x 623 x 673 (14,8 x 24,5 x 26,5) | H03 : 230V 50 Hz 1 ph (9.5 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (10.0 FLA) | à 50 Hz @ 50Hz - Basse température. à 60 Hz @ 60Hz - Basse température. Courbe de pompe | Nous contacter |
RC045 | 5900 W (20,1 kBTU/h) | 23 litres (6 gallons) (ventilé) | 5°C à 35°C (41°F à 95°F) | 10°C à 35°C (50°F à 95°F) | 543 x 705 x 810 (21,4 x 27,8 x 31,9) | H03 : 230V 50 Hz 1 ph (17.2 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (19.6 FLA) | à 50 Hz @ 50Hz - Basse température. à 60 Hz @ 60Hz - Basse température. Courbe de pompe | Nous contacter |
RC095 | 9600 W (32,7 kBTU/h) | 6.5 litres (1,75 gallons) (ventilé) | 5°C à 35°C (41°F à 95°F) | 10°C à 35°C (50°F à 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32,0 x 43,0 x 45,0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz Courbe de pompe | Nous contacter |
RC115 | 11000 W (37,5 kBTU/h) | 6.5 litres (1,75 gallons) (ventilé) | 5°C à 35°C (41°F à 95°F) | 10°C à 35°C (50°F à 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32,0 x 43,0 x 45,0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz Courbe de pompe | Nous contacter |
Facilité d’entretien standard du refroidisseur
Boyd répond aux besoins de support client allant de l’exécution des pièces de rechange aux solutions de service et de réparation du système. Des services d'assistance disponibles dans le monde entier et des techniciens certifiés en usine fournissent un service rapide, efficace et abordable pour minimiser les temps d'arrêt pour maintenance du système.
Refroidisseurs à recirculation basse température
Les refroidisseurs à recirculation à basse température sont conçus pour maintenir la stabilité de la température du fluide de procédé sur une large plage de températures cibles du liquide de refroidissement de -80 ° C à 90 ° C ou de 4 ° C à 200 ° C. Les refroidisseurs à basse température de Boyd sont conçus avec une pompe à engrenages à couplage magnétique ou une pompe à turbine et sont installés avec des réchauffeurs internes pour maintenir les températures au-dessus de la température ambiante. En utilisant des composants testés sur le terrain et durables, les refroidisseurs à recirculation à basse température offrent une grande fiabilité dans les applications les plus exigeantes.
Numéro de pièce/Fiche technique | Refroidissement Capacité1 | Condenseur | Fluide de procédé | Caloporteur Température Gamme | Taille L x P x H, mm (po)) | Communication | Performance Graphiques | Nous contacter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC31973G1 | 550 W à -80°C | Refroidi par air | HFE-7100 | -85°C à 50°C (-121°F à 122°F) | 508 x 1016 x 1346 (20,0 x 40,0 x 53,0) | RS-485 | Nous contacter | |
RC50106G1 | 1,5 kW à -80°C | Refroidi à l’eau | HFE-7100 | -80°C à 40°C (-112 °F à 104 °F) La température maximale de retour du liquide de refroidissement revenant du processus est de 60 °C (140 °F) | 508 x 1016 x 1626 (20,0 x 40,0 x 64,0) | Point de consigne à distance et retransmission via un signal 0-10 VDC | Nous contacter | |
RC50222G1 | 2 kW à -40°C | Refroidi à l’eau | HFE-7500 | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | 490,2 x 736,6 x 1163 (19,3 x 29,0 x 45,8) | RS-232 | Graphique de performance thermique RC50222 | Nous contacter |
RC50050G1 | 500 W à -40°C | Refroidi par air | HFE-7500 | -40°C à 90°C (-40°F à 194°F) | 703,6 x 487,7 x 934,7 (27,7 x 19,2 x 36,8) | D-sub RS-232 à 9 broches | Graphique de performance thermique RC50050 | Nous contacter |
RC29246G1 | 2,5 kW à -20°C | Refroidi par air | Eau propre (≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW | -25°C à 90°C (-13°F à 194°F) | 492,8 x 706,1 x 972,8 (19,4 x 27,8 x 38,3) | RS232/485 | Graphique de la pompe à turbine RC29246 | Nous contacter |
RC31526G1 | 7 kW à 20 °C (68 °F) | Refroidi par air | Eau propre (≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW | 4°C à 90°C (39°F à 194°F) | 487,7 x 703,6 x 934,7 (19,2 x 27,7 x 36,8) | Connecteur D-sub à 25 broches avec débit de verrouillage, température, niveau et réfrigérant haut/bas | Nous contacter |

Refroidisseurs à recirculation haute capacité
Les refroidisseurs à recirculation haute capacité sont conçus pour refroidir les charges thermiques élevées tout en maintenant des températures de sortie étroitement contrôlées. Les refroidisseurs haute capacité de Boyd sont conçus avec des pompes centrifuges pour le contrôle de la température à moins de 0,5 ° C ou des pompes à turbine, qui ont une capacité de compresseur plus élevée permettant le plus haut niveau de refroidissement allant jusqu’à 50 kW.
Numéro de pièce/Fiche technique | Refroidissement Capacité | Condenseur | Fluide de procédé | Caloporteur Température Gamme | Type de compresseur | Taille L x P x H, mm (po)) | Communication | Nous contacter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC27969G1 | 21 kW | Refroidi par air | Eau propre (≤1 MΩ-cm) EGW PGW | 5°C à 30°C (41°F à 86°F) | Pompe centrifuge | 795 x 1532 x 864 (31,3 x 60,3 x 34,0) | Connecteur D-sub 25 broches avec débit de verrouillage, température et niveau | Nous contacter |
RC50077G1 | 50 kW | Refroidi à l’eau | Eau propre (≤1 MΩ-cm) EGW PGW | 5°C à 30°C (41°F à 86°F) | Pompe à turbine | 823 x 1646 x 1321 (32,4 x 64,8 x 52,0) | Connecteur D-sub 15 broches avec point de consigne/retransmission à distance 0-5 VDC personnalisé | Nous contacter |
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !