Unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) pour le refroidissement du centre de données
Les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) refroidissent, distribuent et régulent le fluide dans un système de refroidissement liquide. En optimisant les composants individuels et leur collaboration, Boyd construit des CDU efficaces et de grande capacité dans des volumes denses.
Qu’est-ce qu’une unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) ?
Les unités de distribution de liquide de refroidissement, également appelées unités de distribution de refroidissement, sont des dispositifs utilisés dans les systèmes de refroidissement pour distribuer le liquide de refroidissement, tel que l’eau ou d’autres fluides, à différentes parties d’une machine ou d’un processus nécessitant un refroidissement. On les trouve généralement dans les grands systèmes de refroidissement qui doivent réguler la température dans une variété de composants différents.Que fait une unité de distribution de liquide de refroidissement?
Les unités de distribution de liquide de refroidissement sont des composants essentiels qui garantissent que les systèmes refroidis par liquide respectent ou dépassent les attentes en matière de durée de vie. La logique de fonctionnement intégrée aux contrôleurs intelligents combinée aux commandes intelligentes gère les performances du système de refroidissement du serveur et du centre de données. Les commandes intelligentes répondent aux pics de demande tout en restant économiques et efficaces en dehors des heures de pointe et préviennent les problèmes avant qu’ils ne surviennent. Les déconnexions rapides des accouplements aveugles avec 360 raccords pivotants accélèrent l’entretien des systèmes de refroidissement du centre de données afin de minimiser les temps d’arrêt de maintenance.
Répondre à des rampes et à des échelles exigeantes
Une fabrication redondante sur trois continents et une capacité suffisante répondent avec agilité aux calendriers exigeants.

Fiabilité fiable
Savoir-faire, expertise et qualité issus de la production de CDU sur quatre décennies

Pousser les performances du système
Les capacités et fonctionnalités CDU exceptionnelles maximisent les performances du système de refroidissement et de calcul.

Fonctionnalité et polyvalence de niveau supérieur
Les redondances, les systèmes de sécurité, les alertes et la facilité d’intégration avec les systèmes d’installation améliorent l’efficacité de l’installation, de la gestion, de l’entretien et de la maintenance.
Unités de distribution de liquide de refroidissement Boyd Enterprise
ROL2300-48U40
Le ROL2300 de Boyd est un système de refroidissement de centre de données haute capacité conçu pour assurer une gestion thermique efficace en exploitant l’eau de l’installation dans une configuration de refroidissement en rangée. Le ROL2300 de Boyd a une plage de capacité de refroidissement allant jusqu’à 2,3 MW pour prendre en charge plusieurs racks de serveurs.ROL1100-48U32
Le ROL1100 de Boyd offre une capacité de refroidissement efficace du centre de données en utilisant l’eau de l’installation dans une configuration en rangée. Il a une plage de puissance frigorifique de 550 kW à 1100 kW avec des températures d’approche typiques de
Prend en charge plusieurs racks de serveurs.
RAL110-04U19
L’unité de distribution de refroidissement liquide-liquide 4U de Boyd est un système de refroidissement de pointe qui maximise la capacité de refroidissement dans son volume donné. La CDU 4U de Boyd a une capacité allant jusqu’à 110 kW en fonction de la charge thermique et de la température d’approche requise.RAA32-10U21
Le CDU liquide-air 10U de Boyd est un système efficace pour fournir un refroidissement liquide à l’informatique haute puissance dans un centre de données ou des serveurs périphériques où l’eau de l’installation n’est pas disponible. En fonction de la charge thermique et des exigences de température, la CDU 10U de Boyd a une capacité allant jusqu’à 32 kW.RAA15-10U19
L’unité de distribution de refroidissement liquide-air 10U de Boyd est un système de refroidissement avancé qui maximise la capacité de refroidissement dans son volume donné. La CDU 10U de Boyd a une capacité allant jusqu’à 15 kW en fonction de la charge thermique et de la température d’approche requise.

Installation et mise en service
Qu’il s’agisse de superviser la préparation du site, l’intégration du système, ou encore de mettre en service ou d’appuyer les tests fonctionnels, l’équipe de service des CDU de Boyd contribue à assurer une configuration fluide des CDU.

Maintenance préventive
Maintenez votre unité de distribution de liquide de refroidissement à des performances optimales grâce à un calendrier d’entretien régulier

Dépannage/réparation et urgence
Tirez parti de notre support technique 24/7 et de notre réseau d’assistance mondial grâce à des options de garantie pour maximiser le temps de disponibilité.
En savoir plus sur les services CDU et les options de garantie de Boyd.
Pourquoi utiliser les unités de distribution de liquide de refroidissement de Boyd ?
Les CDU de Boyd réduisent le coût total de possession et la demande d’énergie des centres de données. Des CDU de taille adaptée et configurées sur mesure pour des applications spécifiques signifient que les systèmes de calcul hyperscale obtiennent les performances de refroidissement exactes et optimales dont le système a besoin, quand il en a besoin dans des centres de données plus respectueux de l’environnement.
Vous avez une question?
Comment fonctionne une unité de distribution de liquide de refroidissement?
Une unité de distribution de liquide de refroidissement contient une pompe qui fait circuler le liquide de refroidissement à travers un réseau de tuyaux ou de canaux, le distribuant à divers composants tels que des serveurs, des processeurs ou d’autres composants à haute température dans de grands appareils de haute puissance nécessitant un refroidissement. Les CDU peuvent également contenir des vannes, des filtres et d’autres composants pour contrôler et surveiller le débit de liquide de refroidissement.Pourquoi utiliser une unité de distribution de liquide de refroidissement?
À mesure que la puissance de calcul des puces augmente, le refroidissement liquide devient la technologie de refroidissement nécessaire pour remplacer le refroidissement par air conventionnel. Les CDU de Boyd sont des systèmes de refroidissement avancés qui maximisent la capacité de refroidissement avec une plus grande puissance et une plus grande densité de calcul dans un volume donné avec une plus grande efficacité énergétique. Un serveur refroidi par liquide élimine le besoin de dissipateurs thermiques encombrants et de plateaux de ventilateurs bruyants dans les systèmes de refroidissement des centres de données qui créent une pollution sonore environnementale importante et consomment plus d’énergie, de sorte que les CDU éliminent le bruit excessif et les vibrations des centres de données pour améliorer l’intégrité des données et la sécurité du lieu de travail des centres de données, tout en réduisant la consommation d’énergie. Les CDU augmentent la densité d’emballage sécurisé de l’équipement informatique dans un rack.

Défis liés aux unités de distribution de liquide de refroidissement
Le refroidissement liquide fournit un refroidissement réactif et de grande capacité, mais s’accompagne de défis de conception et de projet supplémentaires. Qu’il s’agisse de l’étanchéité, des dépenses d’investissement supplémentaires, des coûts d’installation et de formation, les architectes système doivent peser les avantages en termes de performances et de durabilité par rapport aux exigences du projet par rapport au refroidissement par air. Les unités de distribution de liquide de refroidissement de Boyd sont conçues et fabriquées de manière à atténuer les risques potentiels afin de tirer le meilleur parti du refroidissement liquide.
Systèmes de refroidissement entièrement liquide : intégration des CDU à d’autres technologies thermiques
Intégrez des CDU dans les systèmes de refroidissement de rack de serveurs avec des plaques froides personnalisées conçues pour maximiser l’interface avec les CPU et les GPU grâce à des géométries et des horizons personnalisés usinés pour un transfert de chaleur maximal vers le système de refroidissement liquide. Tirez parti des collecteurs haute fiabilité pour diriger en toute sécurité le liquide dans un rack de serveurs.

Traitement plus dense ou équipement plus petit avec des CDU Boyd fiables
La flexibilité et les avantages en termes d’économie d’espace peuvent permettre aux concepteurs de centres de données et de racks de serveurs de repenser complètement les opportunités de configuration de l’encombrement afin de maximiser la densité de puissance. Les CDI Boyd sont conçus pour répondre à la norme IEC62368-1 et testés pour résister à une pression de service maximale de 3 fois. Toutes les nouvelles conceptions de sous-composants sont soumises à des tests de pression maximale sévères jusqu’à la destruction pour garantir la fiabilité des systèmes de refroidissement des données et des serveurs. Les tests de fiabilité comprennent le cyclage thermique, le stockage min /max et les tests d’emballage.
Flexibilité de l’unité de distribution de liquide de refroidissement de Boyd et économie d’espace
Dans un système de refroidissement de serveur, les CDU intégrés permettent une plus grande densité de puissance de traitement, ce qui signifie que davantage de serveurs peuvent tenir dans chaque rack de centre de données. Intégrez les CDU directement dans les systèmes de refroidissement de l’eau ou de l’installation pour un refroidissement direct des serveurs en rack ou concevez un refroidissement autonome qui offre un niveau de flexibilité supérieur pour les serveurs refroidis par liquide. Tirez parti de la capacité de refroidissement CDU pour refroidir le rack, le châssis, la lame ou même jusqu’au processeur ou au silicium. Les CDU peuvent être conçus pour s’intégrer dans les configurations et l’infrastructure existantes des centres de données ou des châssis.
Solutions d’entreprise
Découvrez l’étendue du portefeuille de solutions de Boyd pour les centres de données, l’informatique hyperscale et d’autres solutions basées sur des racks dans notre outil interactif 3D.
Comment refroidir un centre de données avec un système de refroidissement liquide en rack
(Voir la transcription)
Comment refroidir un centre de données? Solutions de systèmes de refroidissement liquide
(Voir la transcription)
Performances fiables Boyd CDU sur le terrain
Des décennies de performances fiables sur le terrain ont permis à Boyd d’affiner la conception du système dans les serveurs refroidis par liquide avec une fiabilité thermique validée et des performances sans fuite pour un refroidissement optimal du centre de données. Les CDU sont dotés d’une conception de pompe de redondance, d’un contrôle dynamique sans condensation, d’un réapprovisionnement automatique du liquide de refroidissement, d’une boucle de dérivation pour un fonctionnement de secours et d’une détection automatique des fuites.
Traitement plus dense ou équipement plus petit avec des CDU Boyd fiables
La flexibilité et les avantages en termes d’économie d’espace peuvent permettre aux concepteurs de centres de données et de racks de serveurs de repenser complètement les opportunités de configuration de l’encombrement afin de maximiser la densité de puissance. Les CDI Boyd sont conçus pour répondre à la norme IEC62368-1 et testés pour résister à une pression de service maximale de 3 fois. Toutes les nouvelles conceptions de sous-composants sont soumises à des tests de pression maximale sévères jusqu’à la destruction pour garantir la fiabilité des systèmes de refroidissement des données et des serveurs. Les tests de fiabilité comprennent le cyclage thermique, le stockage min/max et les tests d’emballage.Configuration | Numéro de modèle | Capacité de refroidissement @ ATD | Capacité de refroidissement @ ATD | Débit | Dimensions LxLxH | Plus d’infos |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangée - L2L | ROL2300-48U40 | 1150kW @ 4°C | 2300kW @ 8°C | 400 GPM @ 55 psi | 1016 mm x 1219 mm x 2134 mm (40,0 pouces x 48,0 pouces x 84,0 pouces) | Nous contacter |
Rangée - L2L | ROL1100-48U32 | 1100 kW @ 8°C | 550kW @ 4°C | 125 GPM @ 30 psi 473 LPM @ 2,1 bar | 800 mm x 1205 mm x 2147 mm (31,5 po x 47,4 po x 84,5 po) | Nous contacter |
Porte-bagages - L2L | RAL110-04U19 | 110 kW @ 12°C | 50 kW @ 6°C | 24 GPM @ 10 psi 90 LPM @ 0,7 bar | 450 mm x 966 mm x 175 mm (17,7 po x 38,0 po x 6,9 po) | Nous contacter |
Rack - L2A | RAA32-10U21 | 32 kW @ 24°C | 16 kW @ 12°C | 16 GPM @ 12 psi 60 LPM @ 0,8 bar | 538 mm x 982 mm x 440 mm (21,2 po x 38,7 po x 17,3 po) | Nous contacter |
Rack - L2A | RAA15-10U19 | 15 kW @ 24°C | 6,5 kW @ 12°C | 12 GPM @ 10 psi 45 LPM @ 0,7 bar | 445 mm x 850 mm x 443 mm (17,5 po x 33,5 po x 17,4 po) | Nous contacter |
Unités de distribution de refroidissement industriel Boyd
Système | Type | Capacité de refroidissement nominale | Température de processus standard. | Stabilité de la température | Plage de température ambiante | Dimensions (L x l x H) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS20 - Autonome | Liquide à l’air | 1,3 kW | 55°C (131°F)max | 15,5°C à 27°C (60°F à 80°F) | 439 x 384 x 338 mm (17.3 x 15.1 x 13.3in) | Fiche technique du MCS20 | |
MCS30 - Autonome | Liquide à l’air | 2,1 kW | 55°C (131°F)max | 15,5°C à 27°C (60°F à 80°F) | 439 x 384 x 338 mm (17.3 x 15.1 x 13.3in) | Fiche technique du MCS30 | |
MCS40 - Autonome | Liquide à l’air | 2,4 kW | 55°C (131°F)max | 5°C à 40°C (41° à 104°F) | 381 x 381 x 610 mm (15 x 15 x 24 po) | Fiche technique du MCS40 | |
MCS50 - Autonome | Liquide à l’air | 3,5 kW | 55°C (131°F)max | 5°C à 40°C (41° à 104°F) | 381 x 381 x 610 mm (15 x 15 x 24 po) | Fiche technique du MCS50 | |
LCS20 | Liquide à liquide | 20 kW | 10°C à 60°C | +/- 0,5 °C | 5°C à 40°C (41°F à 104°F) | 543 x 705 x 810 mm (21.4 x 27.8 x 31.9in) |
Refroidissement à fort impact avec l’eau de l’installation
Les CDU liquide à liquide nécessitent de l’eau d’installation pour éliminer la chaleur de l’équipement de rack et de rangée, mais sont livrés avec une batterie d’avantages pour compenser la complexité supplémentaire du système. Les centres de données entièrement refroidis par liquide maximisent l’efficacité énergétique grâce à la capacité thermique plus élevée du liquide dans l’ensemble du centre de données. Ces systèmes de refroidissement liquide permettent de réduire l’encombrement et le coût total de possession, idéaux pour l’intelligence artificielle et les analyses avancées, la blockchain et la crypto-monnaie, les serveurs mainframe et de jeu, et les applications de superordinateur.
Unités de distribution de refroidissement liquide-air (L2A CDU)
Systèmes de refroidissement liquide autonomes
De nombreuses installations ne sont pas conçues pour le refroidissement liquide à l’échelle du système, de sorte que les unités de distribution de liquide de refroidissement liquide offrent les avantages du refroidissement liquide sans la mise en œuvre à grande échelle de l’eau de l’installation. Les CDU L2A exploitent la climatisation du centre de données pour dissiper la chaleur du rack ou de la rangée de serveurs afin de permettre un refroidissement liquide localisé pour les équipements informatiques à haut rendement. Les CDU liquide-air maximisent le refroidissement possible dans les centres de données refroidis à l’air établis, minimisent les équipements de gestion thermique et les coûts d’installation, et refroidissent à une capacité supérieure à celle offerte par l’air seul.

Unités de distribution de liquide de refroidissement en rack
Optimisé pour s’intégrer efficacement et de manière transparente dans un appareil haute puissance
Les CDU en rack sont optimisés pour s’intégrer efficacement et de manière transparente dans un appareil volumineux et haute puissance, tel qu’un châssis de serveur de centre de données ou un équipement d’imagerie médicale. Les CDU In-Rack sont configurés dans des configurations de serveurs de centres de données cloud 2U et 4U standard ou dans des dimensions communes aux modèles médicaux et industriels standard.
Conçu pour des performances maximales et une installation ou une maintenance efficace
Le refroidissement du rack de serveur est facile à utiliser avec des instructions d’installation CDU aussi simples que compléter la boucle de liquide, remplir le réservoir de liquide et actionner le commutateur. Ces systèmes offrent une option rapide pour passer au refroidissement liquide dans un boîtier rentable et fiable et peuvent être entièrement autonomes ou intégrés dans les systèmes de refroidissement disponibles dans les installations.
Refroidissement en rangée pour une puissance et une densité de calcul accrues
Les CDI en rangée sont des unités de distribution de liquide de refroidissement de la taille d’un rack complet installées à côté d’une rangée de racks de serveurs pour fournir un refroidissement efficace du centre de données. Les CDU en rangée font circuler le liquide de refroidissement dans un système en boucle fermée du côté secondaire et du côté refroidissement et utilisent l’eau de l’installation du côté primaire, le rejet de chaleur. La capacité de refroidissement de la CDU en rangée est de l’ordre de 600-800KW, suffisamment de dissipation de chaleur pour refroidir 5-6 racks de serveurs haute puissance.

FAQ sur l’unité de distribution de liquide de refroidissement
Qu’est-ce qu’une unité de distribution de liquide de refroidissement ?
Une unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) régule et distribue le liquide de refroidissement aux systèmes ou aux composants nécessitant une gestion thermique. Il refroidit efficacement en contrôlant le débit, la pression et la température du liquide de refroidissement, couramment utilisés dans les centres de données, l’électronique de puissance et le refroidissement industriel.Qu’est-ce qu’une CDU dans un serveur ?
Un CDU dans un serveur, contrôle et distribue le liquide de refroidissement pour gérer la charge thermique des processeurs et des cartes mémoire haute performance. Il assure un refroidissement efficace, maintient des températures optimales et empêche la surchauffe dans les centres de données et les environnements informatiques à haute densité.Comment fonctionne une CDU ?
Une CDU fait circuler le liquide de refroidissement à travers les systèmes nécessitant un refroidissement, en surveillant et en ajustant en permanence le débit, la pression et la température pour assurer un transfert de chaleur efficace. Il recueille le liquide de refroidissement chauffé, le refroidit et le fait recirculer pour maintenir des températures de fonctionnement optimales.Qu’est-ce que la CDU dans le CVC ?
L’unité de distribution de liquide de refroidissement dans le CVC régule et distribue le liquide de refroidissement pour gérer le contrôle de la température. Il contrôle efficacement le débit et la pression du liquide de refroidissement, assurant un transfert de chaleur efficace pour une gestion optimale du climat dans les bâtiments ou les environnements industriels.Qu’est-ce que la FCU et la CDU ?
Un FCU (Fan Coil Unit) utilise un ventilateur pour faire circuler l’air sur un serpentin rempli de liquide chaud ou froid afin de contrôler la température dans des zones spécifiques. Une unité de distribution de liquide de refroidissement régule et distribue le liquide de refroidissement, contrôlant le débit, la pression et la température pour refroidir efficacement les systèmes.Comment fonctionne une unité de distribution de froid ?
Une unité de distribution de refroidissement (CDU) fait circuler le liquide de refroidissement à travers les systèmes nécessitant un refroidissement. Il surveille et ajuste en permanence le débit, la pression et la température du liquide de refroidissement pour optimiser le transfert de chaleur. Le CDU récupère le liquide de refroidissement chauffé, le refroidit à travers un échangeur de chaleur ou un refroidisseur, puis le fait recirculer pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour les composants qu’il dessert.Qu’est-ce que l’unité de distribution de liquide de refroidissement dans un centre de données ?
Dans un centre de données, une unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) régule et distribue le liquide de refroidissement aux composants critiques qui génèrent de la chaleur, tels que les serveurs et les équipements réseau. Il gère le débit, la pression et la température du liquide de refroidissement pour assurer une gestion thermique efficace, maintenir des conditions de fonctionnement optimales et prévenir la surchauffe dans les environnements informatiques à haute densité.Qu’est-ce que le refroidissement direct sur puce ?
Le refroidissement direct sur puce est une technique de gestion thermique qui applique du liquide de refroidissement directement sur les surfaces génératrices de chaleur des composants électroniques, tels que les CPU et les GPU. Cette méthode transfère efficacement la chaleur, minimisant la résistance thermique et améliorant la dissipation de la chaleur pour de meilleures performances.Qu’est-ce que le refroidissement liquide dans un centre de données ?
Le refroidissement liquide dans un centre de données fait circuler le liquide de refroidissement pour absorber et évacuer la chaleur des serveurs et autres équipements. Cette méthode gère efficacement la chaleur, maintient des températures de fonctionnement optimales et améliore l’efficacité énergétique dans les environnements informatiques à haute densité.Quelle est la température du refroidissement direct sur puce ?
Le refroidissement direct sur puce fonctionne généralement entre 45 °C et 70 °C, selon les exigences du système et le type de liquide de refroidissement. Les ingénieurs régulent la température du liquide de refroidissement pour optimiser le transfert de chaleur et garantir des performances fiables dans les environnements informatiques à haute densité.Quelle est la formule de refroidissement d’un centre de données ?
La formule du refroidissement du centre de données est la suivante :- Q représente la chaleur évacuée en watts.
- m est le débit massique du liquide de refroidissement.
- C est la capacité thermique spécifique du liquide de refroidissement.
- ΔT est la différence de température entre l’entrée et la sortie du liquide de refroidissement.
Comment fonctionne le refroidissement liquide direct ?
Le refroidissement liquide direct fait circuler le liquide de refroidissement directement vers les composants générateurs de chaleur tels que les CPU et les GPU. Le liquide de refroidissement absorbe la chaleur et la transfère à travers un système en boucle fermée vers un échangeur de chaleur, où il dissipe la chaleur. Cette méthode réduit efficacement la résistance thermique et améliore les performances du système.Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !