Installations de centres de données : refroidissement en rack ou en rangée ?
Les nouvelles applications d’intelligence artificielle (IA) accélèrent la croissance des centres de données, ce qui permet aux architectes de centres de données de déterminer rapidement si le refroidissement en rack ou en rangée convient à leur installation. Les exigences des consommateurs en matière de commodité, de flexibilité, de rapidité, de mobilité et de réactivité sont à l’origine d’un traitement immense. Avec des charges de données extrêmes, des processeurs plus puissants s’accompagnent d’une génération de chaleur supplémentaire, où les concepteurs de systèmes s’appuient sur des solutions de refroidissement innovantes telles que le refroidissement en rack et le refroidissement en ligne pour faire face à cette explosion de données.
Technologies de refroidissement innovantes pour les centres de données
Refroidissement liquide en rack
Les systèmes de refroidissement liquide intégrés dans les racks de serveurs gèrent habilement la chaleur provenant de plusieurs sources. Ces systèmes compacts et performants optimisent l’espace dans les conceptions de châssis, permettant une plus grande densité de calcul et de puissance dans le même encombrement. Les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) en rack et les boucles de refroidissement liquide se connectent de manière transparente aux systèmes de refroidissement par eau de l’installation pour fournir un refroidissement efficace à la lame ou à la puce via des plaques froides liquides.
Pourquoi utiliser le refroidissement liquide en rack pour mon centre de données ?
Dans les environnements de serveurs à haute densité, le refroidissement liquide en rack refroidit efficacement les racks de serveurs individuels, ce qui permet de réaliser des économies et de réduire la consommation d’énergie. En conjonction avec le confinement des allées chaudes et froides, le refroidissement en rack isole les flux d’air pour améliorer l’efficacité du refroidissement et réduire le besoin d’une infrastructure de refroidissement étendue, préservant ainsi l’espace au sol précieux du centre de données.
Refroidissement liquide dans les rangées
Les systèmes de refroidissement liquide intégrés pour plusieurs racks de serveurs gèrent efficacement les charges thermiques élevées. Les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) en rangée peuvent fonctionner comme des unités autonomes ou se connecter aux systèmes liquides existants de l’installation. Ces CDU sont dotés d’une instrumentation intelligente pour optimiser la consommation d’énergie et la détection des fuites afin d’assurer des performances de pointe variables et une protection préventive.
Pourquoi utiliser le refroidissement liquide en rangée pour mon centre de données ?
Les systèmes de refroidissement liquide en rangée offrent une flexibilité pour s’adapter à la configuration du centre de données et aux modifications de la configuration du serveur afin de garantir un refroidissement uniforme et constant. Les systèmes en rangée peuvent être personnalisés pour correspondre étroitement aux charges thermiques du serveur, maximiser l’efficacité et minimiser la consommation d’énergie. Cela fait du refroidissement en rangée un choix idéal et peu encombrant pour les centres de données disposant d’un espace au sol limité afin d’optimiser la surface disponible.
Innover avec Boyd
Boyd possède des décennies d’expérience et d’expertise dans la mise au point et la fabrication de solutions de refroidissement pour centres de données. Tirez parti de notre riche héritage en matière de refroidissement liquide et de science des matériaux pour concevoir des solutions de refroidissement de pointe donnant la priorité aux performances, à la fiabilité et à l’efficacité énergétique de haut niveau.
Que vous ayez besoin d’un refroidissement en rack dans des racks de serveurs individuels ou d’un refroidissement en ligne pour plusieurs racks de serveurs, nous avons ce qu’il vous faut. Notre expertise en ingénierie et en science des matériaux nous permet de concevoir des solutions de refroidissement personnalisées pour des types de centres de données spécifiques. Pour en savoir plus sur nos solutions de gestion thermique ou pour discuter des besoins de votre projet, prenez rendez-vous pour une consultation avec nos experts.