Soins avancés des plaies : des solutions médicales rentables

Les solutions avancées de soins des plaies stériles et de haute qualité issues des capacités de conversion médicale de précision de Boyd dans les salles blanches répondent aux besoins de votre projet.

Icône décorative

Qualité et contrôle de propreté exceptionnels

La classification en salle blanche varie de 100 à 100 000 dans des établissements certifiés ISO 13485:2016 par système de gestion de la qualité médicale.

Icône décorative

Confort robuste du patient

Résistez aux conditions d’utilisation imprévisibles et répondez aux besoins de portabilité.

Icône décorative

Environnement de plaie respirant et stérile

Améliorer le temps de récupération du patient en réduisant le risque d’infection dans un environnement de guérison idéal pour la peau.

Icône décorative

Réduire les coûts globaux de traitement

Surveiller les patients à l’extérieur des milieux cliniques afin de réduire les séjours à l’hôpital et la charge de travail du personnel.

Icône décorative

Pour les peaux sensibles

Des formulations spéciales assurent une utilisation sûre par les patients pour tous les types de peau, y compris les enfants et les personnes âgées.

Icône décorative

Flexible et durable

Plus de mouvement patient et de liberté, conçu pour le confort et le retrait facile.

Rubans adhésifs médicaux et autres solutions portables

(Voir la transcription)

Témoignage client Vomaris Innovations

(Voir la transcription)

Réduire le risque d’infection et accélérer les temps de guérison

Les hôpitaux et les établissements de santé tirent parti des solutions avancées de soins des plaies de Boyd pour réduire les séjours et les coûts des patients en permettant des temps d’arrêt cliniques plus rapides, un traitement plus efficace des patients et un risque réduit d’infection secondaire. Les compagnies d’assurance bénéficient d’une réduction des réclamations avec une guérison plus rapide et plus efficace.

Vous avez une question?

Pansements d’îlots composites

Qu’est-ce que le soin avancé des plaies?

Les solutions avancées de soins des plaies sont des produits collants à la peau qui aident les patients à guérir plus rapidement avec un risque réduit d’infection. Les produits avancés de soins des plaies de Boyd tirent parti de matériaux innovants, d’assemblages complexes et d’un haut niveau de contrôle des processus et de la propreté.

L’expertise avancée de Boyd en matière de matériaux pour le traitement des plaies

Tirez parti des connaissances avancées de Boyd en science des matériaux et de l’étroite collaboration des innovateurs en matériaux médicaux pour identifier les matières premières optimales qui équilibrent les coûts et les fonctionnalités nécessaires. Notre expertise en matière de matériaux d’ingénierie et nos processus raffinés en salle blanche Boyd permettent d’optimiser les exigences avancées en matière de conception et de fabrication de produits de soins des plaies et de fournir des technologies fiables et sans contaminants pour le traitement des plaies. Notre connaissance approfondie des adhésifs adhésifs collés à la peau, des mousses de qualité cutanée et des films approuvés en contact avec la peau garantit que les matériaux de soin des plaies sont sûrs, confortables et pratiques pour les temps de port prévus.

Soins avancés des plaies

Fabrication évolutive en salle blanche

Les capacités de conversion médicale de précision de Boyd dans les salles blanches répondent aux exigences de votre application pour des fabrications avancées de soins des plaies stériles et de haute qualité. Nos capacités mondiales de classification en salle blanche vont de 100 à 100k. Grâce à notre large gamme d’environnements de salles blanches, nous pouvons faire évoluer le soin des plaies et la fabrication et la mise en kit de pansements de projets simples à des conceptions complexes et du prototype à l’échelle de la production de masse.

Pansement d’îlot composite multifonctionnel

Pansement-Îlot-Composite-2

Protéger les sites des plaies et favoriser la cicatrisation

Les pansements d’îlot composites ou pansements d’îlot barrière combinent l’absorption, l’adhérence et la performance de barrière bactérienne en un seul produit. Ceux-ci sont idéaux pour les plaies légères à modérément drainantes telles que les sites IV, les brûlures mineures, les ulcères, les déchirures cutanées, les lacérations, les incisions et les sites donneurs.

Les pansements composites ont une couche environnante respirante qui permet l’échange de vapeur d’humidité et résiste à l’eau et aux bactéries en utilisant des matériaux stériles, absorbants et non adhésifs au centre, ou îlot, pour couvrir le site de la plaie.

Les pansements insulaires sont utilisés comme pansement primaire ou secondaire pour créer un environnement idéal pour le processus de guérison, réduisant ainsi les séjours à l’hôpital et les coûts des soins de santé.

Matériaux de pansement d’îlot composites

Les relations étroites de Boyd avec les innovateurs en matière de matériaux médicaux vous aident à obtenir le matériau le mieux adapté aux besoins fonctionnels et aux objectifs de coûts de votre projet. Nous innovons dans les processus de fabrication conformes à la norme ISO1385 pour fabriquer et assembler votre conception pour vous - transformant les couvertures médicales, les rubans de couvercle, les bandes d’espacement, les adhésifs et les substrats en solutions fonctionnelles.

Îlot central ou coussinet de contact de plaie

  • Couche de contact non adhérente pour le site de la plaie
    • Protège le site de la plaie
    • Conçu pour ne pas coller aux tissus
  • Coussin souple
    • Absorbe le drainage des plaies

Adhésif environnant

  • Support non tissé avec bordure adhésive
    • Maintient le tampon de contact de la plaie en place pendant le processus de guérison
  • Film de polyuréthane semi-occlusif
    • Protège contre les contaminants externes et les bactéries
    • Maintient l’environnement idéal des plaies
Soins avancés des plaies

Électrodes de mise à la terre et de pansement

Contact avec la peau confortable et fiable

Les électrodes de mise à la terre et de pansement médicaux soutiennent un contact électrique avec un tampon de contact conformable et un adhésif sans danger pour la peau. Les électrodes médicales sont conçues pour mesurer les impulsions électriques vers le corps pour le diagnostic et la surveillance du patient ou transférer des impulsions électriques au corps pour l’électrothérapie.

Électrodes de pansement de terre

Détails du produit Ground and Dressing Electrodes

Matériaux d’électrodes de mise à la terre et de pansement

  • Coussinets en mousse
  • Pansements hydrocolloïdes
  • Tampons d’hydrogel
  • Pansements hydrophiles
  • Adhésifs sensibles à la pression de qualité médicale
Électrodes de pansement médical

Solutions d’électrodes de mise à la terre et de pansement

  • Électrodes stimulant l’usure prolongée
  • Électrodes de vêtement
  • Aires de mise à la terre
  • Adhésifs approuvés pour contact cutané
  • Électrodes stimulant la mousse souple
  • Électrodes stimulant le style Tab
  • Électrodes stimulant le tricot de bronzage
  • Patchs de bande

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !