Adhésifs de qualité médicale: collants à la peau, flexibles, respirants et stériles
Faites l’expérience de solutions adhésives fiables de qualité médicale, d’assemblages de rubans stériles et jetables conçus pour une adhérence cutanée sûre et douce. Ces adhésifs sont idéaux pour les applications avancées de soins et de fixation des plaies.
Flexible et durable
Offrez aux patients plus de mouvement et de liberté avec des adhésifs conçus pour leur confort.
Environnement de plaie respirant et stérile
Améliorez le temps de récupération du patient en réduisant le risque d’infection dans un environnement idéal pour la peau.
Pour les peaux sensibles
Des formulations spéciales assurent une utilisation sûre par les patients pour tous les types de peau, y compris les enfants et les personnes âgées.
Dispositifs médicaux : composants essentiels pour les dispositifs médicaux portables
(Voir la transcription)
Guide de l’ingénieur sur les dispositifs portables et les dispositifs médicaux: leçons tirées des incidents de conception
(Voir la transcription)
Adhésif de qualité médicale : des solutions de collage fiables
Les applications médicales jetables et durables sensibles nécessitent des systèmes adhésifs de précision conçus spécifiquement pour le domaine médical. Les systèmes adhésifs de qualité médicale sont conçus pour offrir les fonctionnalités uniques requises par les prestataires médicaux, en tenant compte de la propreté, de la durabilité, de la sécurité, de la fiabilité, des environnements d’utilisation et de l’impact sur les personnes auxquelles ils adhèrent.
Les solutions de soin des plaies et les systèmes de fixation jetables adhèrent à une personne dont la peau sensible est le substrat. L’adhésif de qualité médicale qui adhère à la peau doit être stérile et soigneusement conçu pour adhérer de manière suffisamment agressive pour rester fixé au patient pendant la durée de port prévue tout en pouvant être retiré sans endommager la peau du patient. La peau en tant que substrat varie énormément en fonction de la santé, de l’âge, des allergies et d’autres caractéristiques uniques de chaque patient. La propreté, la respirabilité, la flexibilité, la conformabilité et la facilité d’élimination sont des caractéristiques essentielles dans les environnements de soins médicaux collés à la peau pour aider à accélérer la guérison et à réduire le risque d’infection - afin que les patients aillent mieux, plus rapidement.
Vous avez une question?
Adhésif de qualité médicale : fabrication évolutive et reproductible
Boyd dispose d’installations robustes certifiées ISO13485 sur trois continents qui permettent une fabrication d’adhésifs de qualité médicale fiables, stériles et de haute qualité, évolutive et reproductible sur les marchés desservis par les clients médicaux mondiaux. Les enregistrements auprès de la FDA, les environnements de salles blanches de classe 100 à 100K, le prototypage rapide et les systèmes de gestion de la qualité garantissent des solutions adhésives de qualité médicale, stériles et fiables, de haute qualité, pour les applications médicales durables et jetables.
Répondez aux exigences de l’application avec la bonne construction
Les dispositifs médicaux durables permettent aux prestataires de soins de tester, de diagnostiquer et de traiter les patients à l’aide de diverses technologies et équipements. Ces dispositifs nécessitent des solutions adhésives fiables et à long terme de qualité médicale qui garantissent que les composants internes et externes restent fixés en place pendant toute la durée de vie de l’équipement.
Adhésif de qualité médicale : Pansement d’îlot composite
Incorporez des pansements de soins des plaies placés de manière sélective dans des adhésifs de qualité médicale exposés de manière sélective pour des solutions de pansement intégrées conçues pour une application facile en pelant et en collant avec une gestion de l’humidité, une prévention des infections et une cicatrisation accélérée.
Adhésif de qualité médicale pour des applications durables
Collez des composants internes ou collez des solutions de finition externes avec un adhésif de qualité médicale pour des dispositifs médicaux stériles et durables qui fonctionnent de manière fiable pendant une longue durée de vie dans les établissements de santé avec des environnements de température très variés, des cycles de stérilisation multiples et une exposition à une grande variété de liquides et de produits chimiques.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !