Collage et étanchéité de l’écran
Les joints d’affichage scellent contre la pénétration de contaminants et gèrent les chocs de chute ou les vibrations avec des tolérances ultra-étanches qui protègent l’ensemble d’affichage pendant toute la durée de vie de l’appareil. Les joints d’affichage et les solutions de collage sont fabriqués dans des environnements de salle blanche, garantissant que vos écrans optiques sensibles sont exempts de contaminants et de particules.
Durée de vie de l’affichage à long terme
Les joints d’affichage étanches à la poussière et à l’eau augmentent les performances de qualité dans n’importe quel environnement d’utilisation.
eMobility
Scellez et robustessez les technologies d’affichage avancées telles que les systèmes d’infodivertissement, les consoles de navigation et les rétroviseurs intelligents.
Électronique mobile
Protégez les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes contre les environnements difficiles et l’utilisation fastidieuse.
Contrôle à haute tolérance
Pour l’affichage de précision à l’assemblage du boîtier.
Équipement de technologie industrielle
Activez des applications d’écran avancées dans des environnements industriels et de fabrication difficiles.
Protéger contre les gouttes et le push-out
Les joints de collage d’affichage absorbant les vibrations protègent contre l’usure des consommateurs.
Qu’est-ce qu’Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions ?
(Voir la transcription)
Solutions d’interface homme-machine (IHM) pour l’eMobilité
(Voir la transcription)
Technologies de collage d’écran
Les technologies d’affichage s’intègrent dans une grande variété d’environnements d’utilisation finale, tout en nécessitant une protection contre la contamination, la pénétration, les chocs mécaniques et la résistance aux chutes. Des solutions fiables de collage et de transaction d’affichage sont nécessaires pour sceller efficacement ces assemblages d’écrans avancés afin de protéger contre la contamination par la pénétration de liquide, de poussière et de débris, d’absorber les chocs de chute en cas de chute accidentelle de l’écran et de gérer les vibrations qui peuvent endommager un écran dans des environnements d’utilisation finale avec un mouvement important comme les voitures ou les appareils électroménagers blancs.
Vous avez une question?
Pourquoi Boyd solutions de collage et d’étanchéité d’affichage ?
Les joints d’affichage et les solutions de collage de Boyd protègent l’ensemble d’affichage tout au long de la durée de vie de l’appareil final avec des tolérances ultra-serrées qui peuvent souvent atteindre des tolérances « zéro écart », offrant une protection imbattable contre la poussière et les liquides. Nous fabriquons des solutions d’étanchéité d’affichage dans des environnements de salle blanche à partir de la classe 100 à 100K, en équilibrant vos exigences de propreté spécifiques et vos objectifs de coûts. Des tolérances hautement contrôlées et des environnements de fabrication propres nous permettent de fabriquer des composants d’affichage optique sans contaminants et sans particules qui protègent vos assemblages d’écran sensibles des débris de corps étrangers tout au long de leur durée de vie.
Joints d’affichage intégrés
Solutions d’affichage multifonctionnelles
Les solutions d’affichage multifonctions améliorent l’efficacité des opérations d’assemblage de vos terminaux en intégrant plusieurs fonctionnalités dans un seul livrable. Les joints d’affichage intégrés dotés de la technologie innovante de cadre segmenté de Boyd augmentent l’utilisation des matériaux et réduisent les coûts des déchets, simplifient l’assemblage de la chaîne d’approvisionnement et des terminaux, et maximisent les fonctionnalités d’affichage fiables pour un coût total au débarquement inférieur et une expérience client améliorée.
Que sont les joints d’affichage intégrés ?
Les écrans avancés nécessitent des composants supplémentaires pour les aider à fonctionner plus efficacement et à durer plus longtemps. Ces solutions, sous la forme de joints d’affichage intégrés, sont composées de systèmes de collage, de gestion des vibrations, d’adhésifs optiquement transparents (OCA), de rubans pour fenêtres, de films barrières et de gestion thermique.
Les modules d’affichage électronique reposent sur les performances de chaque composant de l’ensemble d’écran, y compris les joints et les coussins, qui aident à protéger contre la poussière, l’humidité, les chocs et les vibrations. Les matériaux stables et innovants qui maintiennent des tolérances ultra-serrées sont mieux en mesure de s’étanchéifier contre les facteurs environnementaux et contaminants. Cela fait de la sélection des matières premières la base de la longévité du module d’affichage et donc de la durée de vie du produit final.
Les modules d’affichage nécessitent une grande clarté optique pour la précision des fonctionnalités et la satisfaction du client du produit final, qui peut être compromis par des débris de corps étrangers (FOD) pendant la fabrication. Les adhésifs optiquement transparents sont essentiels à la clarté ultime de l’écran, au contraste et à la réflexion minimisée. Les OCA, un composant essentiel des joints LED/OLED, sont l’un des matériaux les plus difficiles à couper et à manipuler car ils sont très sensibles aux FOD.
Pourquoi Boyd joints d’affichage intégrés ?
L’expertise de Boyd dans la découpe de matrices rotatives avancées, combinée à nos environnements de conversion de précision de salle blanche de classe 100 à 100k, nous rend très capables de travailler avec des matériaux optiquement clairs difficiles de manière cohérente et propre. Nous sommes en mesure de maintenir des tolérances ultra-serrées avec des processus avancés tels que la technologie de cadre segmenté pour produire des joints d’affichage LED, LCD et OLED rentables et haute performance. Associé à notre expertise en sélection de matériaux, à l’innovation en matière de processus et à une expérience de haute qualité, Boyd est un partenaire idéal pour développer et fabriquer des joints d’affichage intégrés pour votre application.
Avantages des joints d’affichage intégrés de Boyd
Dans un seul joint d’affichage LCD, LED ou OLED :
- Améliorez l’utilisation matérielle de composants coûteux grâce à la technologie de châssis segmenté
- Robustessez les écrans et améliorez la durabilité
- Gérer l’absorption des chocs, la dissipation de la chaleur et l’amortissement des vibrations et acoustiques
- Protégez les appareils électroniques sensibles contre la poussière, l’eau, la chaleur, l’huile et les moisissures
- Joints dissipatifs thermiques et/ou électriques isolants et statiques pour des performances électroniques sûres
- Personnalisez les épaisseurs, les duromètres, les jeux de compression, les densités, les couleurs et les styles
- Joints renforcés ou non renforcés, unis ou adhésifs
- Personnalisez les solutions d’adhésifs optiquement transparents (OCA) avec une conversion et une découpe de précision sans bulles pour une apparence d’écran améliorée
- Maintenir des tolérances strictes pour la fabrication et l’assemblage d’écrans dimensionnels critiques
Matériaux de joint d’affichage LED, LCD et OLED
- Mousse SOLIMIDE® densifiée
- Adhésifs double et simple face
- Rubans en mousse
- Films isolants
- Feuilles métalliques et feuilles de graphite
- Mousses d’uréthane microcellulaires
- Adhésif optiquement transparent (OCA), OCA sensibles aux UV
- Films optiques
- Polyuréthane, polypropylène, polyéthylène, mousses de polyoléfine
- Films et bandes de protection
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !