Les boîtiers et les châssis protègent les systèmes complexes
Les boîtiers électroniques et les châssis centralisent le stockage des systèmes, composants et équipements électroniques sensibles. Le stockage d’appareils électroniques sensibles à l’intérieur d’un boîtier aide à protéger contre la poussière et les débris contaminants, à se prémunir contre le blindage EMI, à gérer la chaleur de sortie, à organiser des systèmes complexes et à protéger les techniciens de maintenance et de service.
Intégrer plusieurs fonctions en un seul composant
L’utilisation d’une armoire ou d’un boîtier environnemental vous permet d’héberger et de protéger plusieurs composants et appareils dans une solution complète et intégrée. Les boîtiers et châssis électroniques de Boyd intègrent plusieurs fonctions en un seul composant, notamment l’étanchéité, la gestion thermique et le blindage pour plus d’efficacité.
En fonction de votre environnement d’utilisation, nous concevons des châssis et des boîtiers avec des indices IP spécifiques pour protéger contre les intempéries dans les applications externes ou les systèmes de gicleurs dans les applications internes. Un montage spécial, NVH, une protection contre les chocs mécaniques ou électriques peuvent également être pris en compte dans votre conception.
Vous avez une question?
Intégrer des solutions d’assemblage, de maintenance et d’autres solutions d’efficacité opérationnelle
Boyd est un expert dans l’intégration de solutions d’assemblage, de maintenance et d’autres solutions d’efficacité opérationnelle telles que les joints de porte, les étiquettes d’information sur les systèmes d’isolation électrique, la gestion de la diaphonie LED, l’isolation des fils et le passage des câbles à travers les ports et l’identification. Pour les applications plus puissantes, intégrez des fonctionnalités de gestion thermique telles que la diffusion de la chaleur interne, le refroidissement par air ou la gestion des liquides.
Armoires et boîtiers
Protégez les équipements et les appareils électroniques coûteux et sensibles avec des armoires et des boîtiers robustes qui scellent l’humidité et les particules qui peuvent compromettre la durée de vie et la fiabilité de votre système.
Cages et gardes
Empêchez tout contact ou intrusion accidentel près des zones dangereuses avec des cages et des gardes pour protéger les utilisateurs et l’équipement contre les dommages ou les dommages.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !