Châssis et boîtiers refroidis par air
Combinez le support mécanique et la protection avec la gestion thermique.

Protéger l’équipement sensible
Scellez les appareils électroniques dans un boîtier pour les protéger contre les contaminants environnementaux, tout en gérant les performances thermiques.

Améliorer la résistance mécanique et les performances thermiques
Tirez parti de la résistance supplémentaire d’un châssis tout en l’utilisant pour éliminer la chaleur des systèmes à forte chaleur

Réduire la complexité et les coûts du système
Intégrez les systèmes thermiques et mécaniques dans un seul composant pour un assemblage simplifié et des coûts réduits.
Châssis et boîtiers refroidis par air : réduction de la taille, du poids et de la consommation d’énergie de l’application
Les châssis refroidis par air jouent un rôle central dans les pratiques d’ingénierie contemporaines pour répondre aux exigences critiques en matière d’évolution de la taille, du poids et de la puissance (SWaP). Ces boîtiers ou châssis intégrés sont conçus avec des technologies avancées de gestion thermique, répondant aux défis posés par les exigences strictes des applications.
Les méthodes de fabrication populaires comprennent le moulage sous pression de l’aluminium, le cintrage de la tôle, le soudage, le brasage par immersion et le brasage sous vide, ainsi que l’intégration de technologies de propagation de chaleur à deux phases ou en graphite telles que les caloducs et le graphite encapsulé k-Core.
Les ingénieurs créatifs intègrent plus fréquemment la diffusion de chaleur, les joints thermiques et d’autres technologies dans la conception des boîtiers afin que ces boîtiers et châssis agissent à la fois comme une solution structurelle et thermique pour remplacer les boîtiers traditionnels uniquement mécaniques.
Vous avez une question?
Que font les châssis et les boîtiers refroidis par air ?
Les châssis et boîtiers refroidis par air intègrent des fonctions de refroidissement par air telles que des dissipateurs thermiques, des dissipateurs de chaleur ou des ailettes agissant à la fois comme solutions de protection mécanique et de gestion thermique.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !