Échangeurs de chaleur air-air
Un échangeur de chaleur air-air transfère la chaleur et refroidit le flux d’air chaud avec un flux d’air froid secondaire séparé pour éliminer la chaleur d’une enceinte.
Transfert de chaleur d’un système d’air à un autre
Les échangeurs de chaleur air-air sont un moyen efficace de transférer la chaleur entre deux systèmes d’air distincts, qu’il s’agisse de déplacer la chaleur de l’intérieur d’une enceinte vers l’air ambiant ou d’un système d’air fermé à un autre. Les échangeurs de chaleur sont essentiels lorsque l’environnement interne génère de la chaleur, mais doivent être protégés des conditions extérieures.
Vous avez une question?
Qu’est-ce qu’un échangeur de chaleur air-air?
Les échangeurs de chaleur air-air sont une solution de gestion thermique qui comporte deux ensembles d’ailettes et une méthode qui relie thermiquement ces deux ensembles d’ailettes. Chaque ensemble d’ailettes est séparé l’un de l’autre avec un bloqueur d’air qui scelle les deux flux d’air séparés l’un de l’autre.
Comment fonctionnent les échangeurs de chaleur air-air?
Les échangeurs de chaleur air-air absorbent la chaleur du flux d’air plus chaud à travers un ensemble d’ailettes. Cet ensemble d’ailettes conduit la chaleur dans l’échangeur de chaleur. La chaleur est transférée d’un ensemble d’ailettes à travers l’échangeur de chaleur à l’aide de systèmes à conduction ou passifs à deux phases tels que des caloducs ou des chambres à vapeur. Le deuxième jeu d’ailettes chauffe puis conduit la chaleur dans le deuxième flux d’air

Fabrication d’échangeurs de chaleur air-air
Transférez efficacement la chaleur d’un système d’air à un autre à l’aide des échangeurs de chaleur Air-Air de Boyd. Les échangeurs de chaleur air-air de Boyd utilisent des matériaux à haute conduction ou des systèmes passifs à deux phases tels que des caloducs ou des thermosiphons pour transporter la chaleur d’un côté à l’autre de l’échangeur de chaleur.
Pour fabriquer nos échangeurs de chaleur air-air, nos ingénieurs exploitent une variété de méthodes de construction internes, notamment la fabrication d’ailettes pliées, la production d’ailettes à glissière, le nickelage, la fabrication de caloducs, le brasage sous vide, le brasage par immersion, la soudure et le soudage. Notre équipe peut combiner les technologies les mieux adaptées pour répondre aux exigences spécifiques de votre application.
Répondez aux exigences de l’application avec la bonne construction
Le vaste portefeuille de technologies de refroidissement par air de Boyd démontre notre expertise et notre héritage approfondis que vous pouvez exploiter pour maximiser les performances thermiques fiables dans n’importe quelle application.

Échangeurs de chaleur à thermosiphon
Les échangeurs de chaleur à thermosiphon utilisent la gravité pour transporter passivement la chaleur du côté de l’air chaud de l’échangeur de chaleur vers le côté froid. L’expertise de Boyd en matière d’ingénierie de l’air et des deux phases, jumelée à une fabrication de qualité, nous permet de produire des échangeurs de chaleur à thermosiphon fiables et de grande capacité.
Échangeurs de chaleur de remplacement du marché secondaire de l’aérospatiale (re-cores)
Prolongez la durée de vie de votre système d’échangeur de chaleur avancé en remplaçant les surfaces internes de l’échangeur de chaleur par un re-core rentable pour une modernisation du système à faible coût. Boyd est également connu pour la rétro-ingénierie de l’équipement d’origine pour le remplacement du noyau des échangeurs de chaleur du marché secondaire. Prolongez la durée de vie de vos systèmes d’échangeurs de chaleur avec nos solutions de recore, réduisez la durée de vie globale et optimisez la maintenance de votre système.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !