Thermosiphons
Les thermosiphons offrent une solution de refroidissement diphasée rentable, mais comme ils sont sans mèche, ils ont besoin d’une attraction gravitationnelle constante pour fonctionner.

Augmentation de la puissance de traitement
Le transport de chaleur isotherme permet des températures similaires sur de grandes surfaces ou sur plusieurs appareils, ce qui permet aux processeurs de fonctionner aux mêmes vitesses élevées.

Idéal pour les charges thermiques élevées
La dissipation de puissance dépasse ce qui peut être déplacé par un nombre raisonnable de caloducs.

Refroidir les charges thermiques à distance
Transporter la chaleur vers les régions éloignées (plus de >200 mm) où il y a un flux d’air plus frais ou plus abondant.

Performances fiables
Les transports de chaleur passifs à deux phases permettent aux concepteurs de produits de retirer les pompes du système.

Contrôle serré de la température
Gardez plusieurs appareils à moins de < 2 °C les uns des autres.

Augmenter le volume utilisable
Diminuez le volume de gestion thermique pour d’autres composants grâce à un transport et un refroidissement de chaleur biphasés efficaces et isothermes.
Qu’est-ce qu’un thermosiphon ?
(Voir la transcription)
Introduction aux principaux types de thermosiphons
(Voir la transcription)
Qu’est-ce qu’un thermosiphon ?
Les thermosiphons sont des composants ou des systèmes de gestion thermique passifs et biphasés qui ne nécessitent pas de pompes mécaniques ou d’autres pièces mobiles dans la boucle de fluide. Comme ils dépendent de la gravité pour renvoyer le fluide condensé à l’évaporateur, les thermosiphons ne nécessitent aucune puissance électrique supplémentaire pour fonctionner, ce qui les rend plus fiables que les boucles de liquide de refroidissement actif dans les applications stationnaires. Avec la bonne conception, les thermosiphons peuvent également vous aider à réduire le poids et le volume de la gestion thermique en augmentant les performances globales du système.
Vous avez une question?
Comment fonctionnent les thermosiphons?
Les thermosiphons fonctionnent selon les mêmes principes que les caloducs; l’énergie est absorbée dans le système où le liquide est transformé en vapeur, la vapeur est transportée en utilisant la différence de pression entre les régions chaudes et froides, et rejetée hors du système lorsque la vapeur est condensée en liquide. Les basses chutes de température globales permettent un refroidissement isotherme sur de grandes surfaces ou sur plusieurs appareils. En tirant parti de ces différences de température, les thermosiphons transportent efficacement et de manière fiable la chaleur dans une grande variété de configurations dans l’ensemble de la solution thermique.
Pourquoi utiliser des thermosiphons?
Les thermosiphons offrent un refroidissement biphasé plus rentable que les caloducs ou les chambres à vapeur. En tirant parti des thermosiphons, Boyd permet de réaliser des économies de coûts et de poids en annulant l’utilisation d’une structure à mèche. Les thermosiphons sont une technologie passive, de sorte que les clients peuvent réaliser un transport de chaleur élevé sans mettre en œuvre des pompes coûteuses et à durée de vie limitée. Les thermosiphons maintiennent également de faibles chutes de température globales, ce qui permet un refroidissement isotherme sur de grandes surfaces ou sur plusieurs appareils.


Télécom et 5G
Armoires et armoires climatisantes, unité radio distante (RRU), unité climatique industrielle de type porte

IA et Cloud Computing
Semi-conducteurs hautes performances tels que CPU et GPU, systèmes derefroidissement c abinet

Conversion de puissance
IGBT, conversion de l’énergie solaire, unité climatique industrielle de type porte
Pourquoi utiliser les solutions Thermosiphon de Boyd ?
L’héritage en deux phases de Boyd remonte à plusieurs décennies. Nous avons développé quatre types de thermosiphons afin de pouvoir offrir à nos clients la solution de thermosiphon la mieux adaptée à votre application. Pour des économies supplémentaires, Boyd offre une ingénierie avancée et une fabrication rationalisée qui permet un brasage à un coup.
Surmontez les défis avec la bonne construction de thermosiphon
Le portefeuille de technologies de thermosiphon de Boyd démontre notre expertise et notre héritage profonds en deux phases que vous pouvez exploiter pour maximiser les performances thermiques fiables dans n’importe quelle application.

Thermosiphon à boucle de contact direct 3D
Les thermosiphons qui dissipent la chaleur directement d’une source de chaleur dans le volume adjacent sont considérés comme des thermosiphons à boucle de contact direct 3D. Les thermosiphons collectent de grandes quantités de chaleur à l’évaporateur et la flottabilité amène la vapeur chauffée verticalement jusqu’à la région du condenseur. La région du condenseur peut être configurée pour un flux d’air vertical (comme le schéma ci-dessus) ou un échangeur de chaleur horizontal liquide-air.
Thermosiphon à boucle de contact direct
Les thermosiphons à boucle à contact direct transportent la chaleur de la source à l’air, où ils sont utilisés pour transporter la chaleur loin des charges thermiques et dans une pile d’ailettes à haute densité pour dissiper la chaleur vers l’air ambiant. Des tubes soigneusement inclinés transportent le fluide de travail du thermosiphon vers et depuis la partie de l’échangeur de chaleur à distance du condenseur/liquide à l’air de l’assemblage. Les thermosiphons à boucle à contact direct déplacent plus de chaleur sur de plus longues distances et avec moins de tubes qu’un ensemble de caloducs similaire, ce qui réduit la complexité et les coûts du système. Cette configuration de thermosiphon est courante dans les applications d’entreprise pour refroidir des composants hautes performances tels que des processeurs et des GPU dans une zone distante qui a plus de volume pour un refroidissement.

Thermosiphon à boucle air-air
Le thermosiphon à boucle air-air tire parti du transport de chaleur à haute capacité des systèmes biphasés pour collecter la chaleur d’un flux d’air chaud sur le serpentin de l’évaporateur et dissiper la chaleur dans un flux d’air plus froid dans le serpentin du condenseur. Le thermosiphon à boucle air-air tirant parti de la technologie thermosiphon peut éliminer beaucoup plus de chaleur dans des volumes plus petits que les échangeurs de chaleur à conduction ou à caloduc. En utilisant un refroidissement passif biphasé, les thermosiphons à boucle air-air sont plus fiables et réduisent les coûts de maintenance qui seraient associés à un échangeur de chaleur liquide-air pompé liquide actif.
Aileron thermosiphon 2D
Les dissipateurs thermiques utilisant une ailette thermosiphon 2D réduisent le poids et améliorent les performances par rapport aux dissipateurs thermiques moulés sous pression, à ailettes collées et extrudées similaires. Les concepteurs peuvent améliorer l’efficacité des ailettes pour les dissipateurs thermiques à ailettes hautes (>80 mm) en introduisant des ailettes thermosiphon 2D qui contribuent à l’efficacité des ailettes et à la propagation le long de la direction du flux d’air.
L’ailette thermosiphon 2D peut être incorporée dans un dissipateur thermique collé ou un boîtier thermiquement intégré. Bien qu’elles n’offrent pas autant de flexibilité de conception que les ailettes de chambre à vapeur, les ailettes de thermosiphon 2D peuvent offrir des performances améliorées dans les systèmes compacts.
Ressources et téléchargements
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !