Joints toriques : des solutions d’étanchéité efficaces

Les joints toriques sont principalement des joints statiques utilisés pour empêcher les fuites ou fournir un coussin entre deux surfaces opposées comprimées ensemble.

Icône de fluide

Prévenir la pénétration de fluides et de particules

Étanchez l’eau, la poussière ou l’air pour maintenir des environnements internes contrôlés.

Augmentation des performances

Augmentez la fiabilité

Réduisez l’impact du bruit, des vibrations, de la dureté et des chocs sur votre produit.

Prolonger la durée de vie des produits Améliorer la fiabilité et la sécurité des produits

Améliorer la durée de vie des produits

Réduisez l’usure entre les surfaces scellées avec des joints toriques durables.

Joint torique pour une fiabilité et une durée de vie améliorées

Les joints toriques sont un composant commun, mais essentiel dans les assemblages dynamiques et statiques dans toutes les industries. Avoir accès à un approvisionnement rapide et fiable en joints toriques standard permet de raccourcir les cycles de conception et de maintenance, d’améliorer la disponibilité et le délai de mise sur le marché, et de minimiser les coûts.

Vous avez une question?

joints toriques noirs

Que sont les joints toriques?

Les joints toriques sont un type de joint mécanique utilisé pour empêcher les fuites de liquide entre deux surfaces d’accouplement. Les joints toriques sont des anneaux en forme de tore généralement fabriqués à partir d’élastomères, tels que le caoutchouc ou le silicone, bien que d’autres matériaux tels que les plastiques, les métaux et les thermoplastiques puissent également être utilisés. Le nom « joint torique » vient de la circulaire de l’anneau. Il existe des joints annulaires avec différentes sections transversales telles que des anneaux carrés, des anneaux X, des anneaux en U et des joints en V pour des applications plus spécifiques.

Comment fonctionnent les joints toriques?

Lorsqu’il est comprimé entre deux surfaces, le joint torique se déforme pour combler les irrégularités ou les lacunes, créant ainsi un joint étanche et fiable.

Joints toriques-Joints radiaux
Joints toriques standard

Pourquoi utiliser Boyd joints toriques?

Boyd offre une excellente livraison à temps, des délais courts, une haute qualité et un excellent service client dans l’industrie des joints toriques. Les experts en matériaux d’ingénierie de Boyd identifient avec vous le meilleur composé, dimension, finition, charge et configuration pour optimiser les performances d’étanchéité des joints toriques, des joints axiaux et des joints radiaux dans votre application. Notre bibliothèque de matériaux d’ingénierie disponible pour les joints toriques et les joints moulés comprend plus de 600 composés élastomères, y compris le silicone, le fluorocarbone, le nitrile (Buna-N), l’éthylène propylène diène monomère (EPDM), et bien d’autres dans les tailles AS568 standard et les conceptions personnalisées.

Prise en charge standard des joints toriques de Boyd

O-Rings.com by Boyd stocke toutes les tailles de joints toriques AS-568 standard dans 8 composés élastomères courants, ce qui nous permet de fournir immédiatement des joints fiables. Avec la plus haute qualité, les expéditions les plus rapides et le meilleur service à la clientèle, Boyd est un partenaire idéal et un fournisseur de joints toriques.

Joints toriques personnalisés
Quad-Anneaux-Carrés-Anneaux

Prise en charge personnalisée des joints toriques de Boyd

Les solutions de joints toriques de Boyd offrent à la fois un service rapide et la livraison d’options standard pour les besoins de rotation rapide et une conception de joints personnalisés pour des performances plus complexes ou des défis d’assemblage. L’équipe d’ingénierie de Boyd s’associe à vous pour vous aider à sélectionner un composé, à vous aider à la conception et à fournir un soutien technique pour créer le joint radial, le joint torique ou le joint axial le plus optimal pour votre application unique. Nos joints toriques sont fabriqués en exploitation avec des systèmes de gestion qualité et environnementale certifiés ISO9001, ISO 13485:2016, IATF16949, AS9100D ou ISO14001 afin de garantir que nos solutions d’étanchéité dépassent les spécifications de qualité et environnementales tant pour l’industrie générale que pour les marchés spécialisés tels que médical, automobile et aérospatial.

Composés de joints toriques standard

ComposéDescriptionPlage de température
(°F)
Plage de température
(°C)
Duromètre
(Rive A)
CouleurApprouvé par la FDA*Fiche
N100-70Nitrile à usage général, durci au soufre (Buna-N)-40 à +250-40 à +12170NoirNonRapport technique N100-70 [PDF]
N168-70Grade FDA, Nitrile (Buna-N)-40 à +250-40 à +12170NoirOuiRapport technique N168-70 [PDF]
N140-90Un composé nitrile durci au soufre pour haute pression-40 à +250-40 à +12190NoirNonRapport technique N140-90 [PDF]
V700-75DuPont Viton®, avec une résistance chimique exceptionnelle-20 à +400-28 à +20470NoirNonRapport technique V700-75 [PDF]
V708-75DuPont Viton®, avec une résistance chimique exceptionnelle-20 à +400-28 à +20475MarronNonRapport technique V708-75 [PDF]
V768-75FDA & 3A Qualité sanitaire. DuPont Viton®, avec une résistance chimique exceptionnelle-20 à +400-28 à +20475MarronOuiRapport technique V768-75 [PDF]
S500-70Composé de silicone de qualité FDA pour les applications alimentaires et médicales-20 à +400-28 à +20470RougeOuiS500-70 Rapport technique [PDF]
E300-70Composé EPDM de qualité FDA pour le service d’ozone, d’eau et d’UV-65 à +300-54 à +14970NoirOuiE300-70 Rapport technique [PDF]

*FDA selon CFR 177.2600

Normes de sécurité réglementaires

Caoutchouc

Composés de joints toriques avancés

Tous les joints toriques Boyd sont construits selon les normes de sécurité nationales et internationales les plus élevées. Notre adhésion rigoureuse à ces normes industrielles et gouvernementales garantit la plus haute qualité de joints toriques et de joints moulés sur mesure livrés aux distributeurs et aux fabricants.

Boyd a récemment mis au point deux composés uniques spécialement formulés pour les applications d’eau potable nécessitant l’approbation de la norme NSF 61.

Joints toriques approuvés par la norme NSF 61

Le Programme des réseaux de distribution d’eau de la NSF est responsable de la certification des produits chimiques de traitement de l’eau potable et des composants du réseau d’eau potable afin de s’assurer que ces produits ne contribuent pas aux contaminants de l’eau potable qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé.

La norme NSF 61 Composants du réseau d’eau potable - Effets sur la santé est la norme reconnue à l’échelle nationale pour tous les appareils, composants et matériaux qui entrent en contact avec l’eau potable.

Joints toriques standard
ComposéDescriptionPlage de températureDuromètre (Shore A)CouleurConforme à la FDA
N161-70Un nitrile approuvé NSF Standard 61 durci au soufre à usage général
Composé (Buna-N)
-40 à +250F70NoirOui
E362-70 NSF Standard 61 EPDM durci au peroxyde approuvé-65 à +300F70NoirOui

Joints toriques approuvés par la FDA

Boyd a formulé une large gamme de matériaux de joints toriques pour dépasser les exigences de la Food & Drug Administration (FDA) pour les composés de caoutchouc synthétique. Tous nos composés de la FDA utilisés dans les joints toriques approuvés par la FDA ou comme sceau de la FDA sont conformes à la section 177.2600 du Code of Federal Regulations.

Logo de la FDA
ComposéDescriptionPlage de températureDuromètre (Shore A)Couleur
N168-70Nitrile de qualité FDA (Buna-N)-40 à +250F70Noir
E300-70EPDM de qualité FDA-65 à +300F70Noir
S500-70Silicone de qualité FDA-80 à +400F70Noir
V760-75Viton™ de qualité FDA-20 à +400F75Noir
V768-75Dupont-Dow Viton™, Grade FDA-20 à +400F75Marron
C268-70Néoprène de qualité FDA-40 à +225F70Noir
N188-70Grade FDA, nitrile ultrarapant®-40 à +250F70Noir
E388-70Grade FDA, EpDM UltraSlip®-65 à +300F70Noir

Joints toriques approuvés par WRAS

Water Regulations Advisory Scheme (WRAS Standard) est responsable du processus d’essai et d’approbation des raccords d’eau au Royaume-Uni. Cet organisme spécifie des critères de performance et des procédures d’essai conçus pour vérifier la conformité à la norme britannique WRAS pour une utilisation de produit avec des raccords d’eau.

 

Logo de WRAS
ComposéDescriptionPlage de températureDuromètre (Shore A)Couleur
E363-70WRAS Approuvé pour une utilisation dans les raccords d’eau britanniques et britanniques-65 à +300F70Noir

Minerais approuvés par KTW

Les directives KTW sont formulées par l’Association technique allemande pour le gaz et l’eau. Ces normes couvrent les lignes directrices pour les matières organiques qui entrent en contact avec l’eau potable destinée à la consommation humaine. Les procédures d’essai et les critères de migration sont fournis dans les directives KTW afin de déterminer si un matériau répond aux exigences de seuil de santé, d’odeur et de saveur.

KTW-Logo
ComposéDescriptionPlage de températureDuromètre (Shore A)Couleur
N163-70KTW approuvé pour les systèmes européens d’eau potable-40 à +250F70Noir

Partenaires de distribution

Bisco

Bisco Industries

Digikey

Clé Digi-Key

Tél: 1-800-344-4539
www.digikey.com

Mouser-Electronics-Logo

Mouser Electronics Inc.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !